(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天起
4天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type-内宽C) | - | 弯曲半径R | - | 链杆数 | - | 接头Type | |
E-LVBK21-C20 | - | R38 | - | N10 | - | X |
Type | 内高 | 材质 | 打开方式 | 横梁形状 | ||
E-LVBK21 | 18 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LJVBF11 | 25 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LJVBK31 | 28 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LVBK41 | 35 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LVBK51 | 45 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LVBK61 | 56 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆直径 | |||
Type | 内宽C | H | D | K | |||||||||
E-LVBK21 | 20 | 38 | 10~65 | F | 18 | 25.5 | 40 | 16 | 101.5 | 86 | 150 | 127 | 15 |
30 | 50 | 86 | 150 | 127 | |||||||||
40 | 60 | 86 | 150 | 127 | |||||||||
50 | 70 | 86 | 150 | 127 | |||||||||
60 | 80 | 86 | 150 | 127 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆直径 | F | G | 孔径 d | |||
Type | 内宽C | H | D | K | ||||||||||||
E-LJVBF11 | 38 | 55 | 10~65 | F | 25 | 35 | 58 | 22.3 | 145 | 125 | 276 | 175 | 22 | 48.8 | 9.5 | 6 |
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | ||||||||||||
57 | 55 | 77 | 145 | 125 | 276 | 175 | 67.8 | |||||||||
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | ||||||||||||
77 | 55 | 97 | 145 | 125 | 276 | 175 | 87.8 | |||||||||
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | ||||||||||||
103 | 55 | 123 | 145 | 125 | 276 | 175 | 113.8 | |||||||||
75 | 185 | 150 | 346 | 215 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆直径 | F | G | 孔径 d | |||
Type | 内宽C | H | D | K | ||||||||||||
E-LJVBK31 | 38 | 55 | 10~ | F | 28 | 35 | 59 | 24 | 145 | 125 | 276 | 175 | 25 | 48 | 11 | 6 |
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | ||||||||||||
100 | 235 | 175 | 414 | 265 | ||||||||||||
50 | 55 | 71 | 145 | 125 | 276 | 175 | 60 | |||||||||
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | ||||||||||||
100 | 235 | 175 | 414 | 265 | ||||||||||||
80 | 55 | 101 | 145 | 125 | 276 | 175 | 90 | |||||||||
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | ||||||||||||
100 | 235 | 175 | 414 | 265 | ||||||||||||
125 | 55 | 146 | 145 | 125 | 276 | 175 | 135 | |||||||||
75 | 185 | 150 | 346 | 215 | ||||||||||||
100 | 235 | 175 | 414 | 265 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆直径 | |||
Type | 内宽C | H | D | K | |||||||||
E-LVBK41 | 50 | 75 | 10~65 | F | 35 | 51 | 77 | 30 | 201 | 160 | 295 | 240 | 31 |
100 | 251 | 253 | 375 | 290 | 31 | ||||||||
125 | 301 | 260 | 450 | 340 | 31 | ||||||||
150 | 351 | 310 | 530 | 390 | 31 | ||||||||
60 | 75 | 87 | 201 | 160 | 295 | 240 | 31 | ||||||
100 | 251 | 253 | 375 | 290 | 31 | ||||||||
125 | 301 | 260 | 450 | 340 | 31 | ||||||||
150 | 351 | 310 | 530 | 390 | 31 | ||||||||
70 | 75 | 97 | 201 | 160 | 295 | 240 | 31 | ||||||
100 | 251 | 253 | 375 | 290 | 31 | ||||||||
125 | 301 | 260 | 450 | 340 | 31 | ||||||||
150 | 351 | 310 | 530 | 390 | 31 | ||||||||
80 | 75 | 107 | 201 | 160 | 295 | 240 | 31 | ||||||
100 | 251 | 253 | 375 | 290 | 31 | ||||||||
125 | 301 | 260 | 450 | 340 | 31 | ||||||||
150 | 351 | 310 | 530 | 390 | 31 | ||||||||
90 | 75 | 117 | 201 | 160 | 295 | 240 | 31 | ||||||
100 | 251 | 253 | 375 | 290 | 31 | ||||||||
125 | 301 | 260 | 450 | 340 | 31 | ||||||||
150 | 351 | 310 | 530 | 390 | 31 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆直径 | |||
Type | 内宽C | H | D | K | |||||||||
E-LVBK51 | 50 | 100 | 10~65 | F | 45 | 65 | 81 | 35 | 265 | 210 | 385 | 330 | 40 |
125 | 315 | 260 | 465 | 380 | 40 | ||||||||
150 | 365 | 310 | 530 | 430 | 40 | ||||||||
200 | 465 | 410 | 700 | 530 | 40 | ||||||||
75 | 100 | 106 | 265 | 210 | 385 | 330 | 40 | ||||||
125 | 315 | 260 | 465 | 380 | 40 | ||||||||
150 | 365 | 310 | 530 | 430 | 40 | ||||||||
200 | 465 | 410 | 700 | 530 | 40 | ||||||||
100 | 100 | 131 | 265 | 210 | 385 | 330 | 40 | ||||||
125 | 315 | 260 | 465 | 380 | 40 | ||||||||
150 | 365 | 310 | 530 | 430 | 40 | ||||||||
200 | 465 | 410 | 700 | 530 | 40 | ||||||||
125 | 100 | 156 | 265 | 210 | 385 | 330 | 40 | ||||||
125 | 315 | 260 | 465 | 380 | 40 | ||||||||
150 | 365 | 310 | 530 | 430 | 40 | ||||||||
200 | 465 | 410 | 700 | 530 | 40 | ||||||||
150 | 100 | 181 | 265 | 210 | 385 | 330 | 40 | ||||||
125 | 315 | 260 | 465 | 380 | 40 | ||||||||
150 | 365 | 310 | 530 | 430 | 40 | ||||||||
200 | 465 | 410 | 700 | 530 | 40 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆直径 | |||
Type | 内宽C | H | D | K | |||||||||
E-LVBK61 | 100 | 115 | 10~65 | F | 56 | 76 | 137 | 40 | 306 | 240 | 440 | 371 | 50 |
150 | 376 | 310 | 550 | 441 | 50 | ||||||||
200 | 476 | 410 | 710 | 541 | 50 | ||||||||
250 | 576 | 510 | 865 | 641 | 50 | ||||||||
125 | 115 | 162 | 306 | 240 | 440 | 371 | 50 | ||||||
150 | 376 | 310 | 550 | 441 | 50 | ||||||||
200 | 476 | 410 | 710 | 541 | 50 | ||||||||
250 | 576 | 510 | 865 | 641 | 50 | ||||||||
150 | 115 | 187 | 306 | 240 | 440 | 371 | 50 | ||||||
150 | 376 | 310 | 550 | 441 | 50 | ||||||||
200 | 476 | 410 | 710 | 541 | 50 | ||||||||
250 | 576 | 510 | 865 | 641 | 50 | ||||||||
175 | 115 | 212 | 306 | 240 | 440 | 371 | 50 | ||||||
150 | 376 | 310 | 550 | 441 | 50 | ||||||||
200 | 476 | 410 | 710 | 541 | 50 | ||||||||
250 | 576 | 510 | 865 | 641 | 50 |
型号 |
---|
E-LJVBF11-C38-R55-N[10-150/1]-F |
E-LJVBF11-C38-R75-N[10-150/1]-F |
E-LJVBF11-C57-R55-N[10-150/1]-F |
E-LJVBF11-C57-R75-N[10-150/1]-F |
E-LJVBF11-C77-R55-N[10-150/1]-F |
E-LJVBF11-C77-R75-N[10-200/1]-F |
E-LJVBF11-C103-R55-N[10-150/1]-F |
E-LJVBF11-C103-R75-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C38-R55-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C38-R75-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C38-R100-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C50-R55-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C50-R75-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C50-R100-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C80-R55-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C80-R75-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C80-R100-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C125-R55-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C125-R75-N[10-150/1]-F |
E-LJVBK31-C125-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK21-C20-R38-N[10-150/1]-F |
E-LVBK21-C30-R38-N[10-150/1]-F |
E-LVBK21-C40-R38-N[10-150/1]-F |
E-LVBK21-C50-R38-N[10-150/1]-F |
E-LVBK21-C60-R38-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C50-R75-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C50-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C50-R125-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C50-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C60-R75-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C60-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C60-R125-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C60-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C70-R75-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C70-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C70-R125-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C70-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C80-R75-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C80-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C80-R125-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C80-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C90-R75-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C90-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C90-R125-N[10-150/1]-F |
E-LVBK41-C90-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C50-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C50-R125-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C50-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C50-R200-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C75-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C75-R125-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C75-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C75-R200-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C100-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C100-R125-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C100-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C100-R200-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C125-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C125-R125-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C125-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C125-R200-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C150-R100-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C150-R125-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C150-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK51-C150-R200-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C100-R115-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C100-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C100-R200-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C100-R250-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C125-R115-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C125-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C125-R200-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C125-R250-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C150-R115-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C150-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C150-R200-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C150-R250-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C175-R115-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C175-R150-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C175-R200-N[10-150/1]-F |
E-LVBK61-C175-R250-N[10-150/1]-F |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内高A (mm) | 内宽C (mm) | 弯曲半径 R (mm) | 节距 P (mm) | 链杆数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 25 | 38 | 55 | 22.3 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 25 | 38 | 75 | 22.3 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 25 | 57 | 55 | 22.3 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 25 | 57 | 75 | 22.3 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 25 | 77 | 55 | 22.3 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 25 | 77 | 75 | 22.3 | 10 ~ 200 | ||
5天 | 25 | 103 | 55 | 22.3 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 25 | 103 | 75 | 22.3 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 38 | 55 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 38 | 75 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 38 | 100 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 50 | 55 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 50 | 75 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 50 | 100 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 80 | 55 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 80 | 75 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 80 | 100 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 125 | 55 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 125 | 75 | 24 | 10 ~ 150 | ||
5天 | 28 | 125 | 100 | 24 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 18 | 20 | 38 | 16 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 18 | 30 | 38 | 16 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 18 | 40 | 38 | 16 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 18 | 50 | 38 | 16 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 18 | 60 | 38 | 16 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 50 | 75 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 50 | 100 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 50 | 125 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 50 | 150 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 60 | 75 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 60 | 100 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 60 | 125 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 60 | 150 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 70 | 75 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 70 | 100 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 70 | 125 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 70 | 150 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 80 | 75 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 80 | 100 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 80 | 125 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 80 | 150 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 90 | 75 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 90 | 100 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 90 | 125 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 35 | 90 | 150 | 30 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 50 | 100 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 50 | 125 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 50 | 150 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 50 | 200 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 75 | 100 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 75 | 125 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 75 | 150 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 75 | 200 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 100 | 100 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 100 | 125 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 100 | 150 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 100 | 200 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 125 | 100 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 125 | 125 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 125 | 150 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 125 | 200 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 150 | 100 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 150 | 125 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 150 | 150 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 45 | 150 | 200 | 35 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 100 | 115 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 100 | 150 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 100 | 200 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 100 | 250 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 125 | 115 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 125 | 150 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 125 | 200 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 125 | 250 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 150 | 115 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 150 | 150 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 150 | 200 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 150 | 250 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 175 | 115 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 175 | 150 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 175 | 200 | 40 | 10 ~ 150 | ||
4天 | 56 | 175 | 250 | 40 | 10 ~ 150 |
Loading...
内高A(mm) | 25 | 内宽C(mm) | 38 |
弯曲半径 R(mm) | 55 | 特性 | 低噪音 |
节距 P(mm) | 22.3 | 电缆插入面 | 两面 |
链杆数 | 10 ~ 150 | 接头规格 | F |
横梁形状 | 桥式 |
内高A(mm) | 25 | 内宽C(mm) | 38 | 弯曲半径 R(mm) | 55 |
特性 | 低噪音 | 节距 P(mm) | 22.3 | 电缆插入面 | 两面 |
链杆数 | 10 ~ 150 | 接头规格 | F | 横梁形状 | 桥式 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明