(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
4天起
4天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式(Type-规格) | - | 弯曲半径R | - | 链杆数 | - | 接头Type | |
E-LAVBY31-2530 | - | R55 | - | N10 | - | F | |
型式(Type-内宽C) | - | 弯曲半径R | - | 链杆数 | - | 接头Type | |
E-LAVBP61-C38 | - | R55 | - | N15 | - | F |
Type | 内高 | 材质 | 打开方式 | 横梁形状 | ||
E-LVBY21 | 20 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LVBY23 | 20 | 尼龙 | 内外径打开 | 封闭式 | ||
E-LAVBY31 | 25 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LAVBY33 | 25 | 尼龙 | 内外径打开 | 封闭式 | ||
E-LAVBP61 | 30 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LAVBP62 | 30 | 尼龙 | 内外径打开 | 封闭式 | ||
E-LAVBY51 | 35 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LAVBY53 | 35 | 尼龙 | 内外径打开 | 封闭式 | ||
E-LAVBY61 | 45 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LAVBY63 | 45 | 尼龙 | 内外径打开 | 封闭式 | ||
E-LAVBS01 | 55 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LAVBS02 | 55 | 尼龙 | 内外径打开 | 封闭式 | ||
E-LAVBT01 | 65 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LAVBT02 | 65 | 尼龙 | 内外径打开 | 封闭式 | ||
E-LAVBU01 | 80 | 尼龙 | 内外径打开 | 桥式 | ||
E-LAVBU02 | 80 | 尼龙 | 内外径打开 | 封闭式 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆 直径 | J | E | F | G | 孔径 d | |||
Type | 规格 | H | D | K | |||||||||||||||
E-LVBY21 | 2025 | 38 | 10~65 | F | 20 | 35 | 25 | 47 | 40 | 111 | 86 | 199 | 146 | 17 | 15 | 15 | 39 | 8.5 | 6 |
50 | 135 | 110 | 237 | 170 | |||||||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 220 | |||||||||||||||
100 | 235 | 210 | 394 | 270 | |||||||||||||||
125 | 285 | 260 | 473 | 320 | |||||||||||||||
2038 | 38 | 38 | 60 | 111 | 86 | 199 | 146 | 52 | |||||||||||
50 | 135 | 110 | 237 | 170 | |||||||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 220 | |||||||||||||||
100 | 235 | 210 | 394 | 270 | |||||||||||||||
125 | 285 | 260 | 473 | 320 | |||||||||||||||
2050 | 38 | 50 | 72 | 111 | 86 | 199 | 146 | 64 | |||||||||||
50 | 135 | 110 | 237 | 170 | |||||||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 220 | |||||||||||||||
100 | 235 | 210 | 394 | 270 | |||||||||||||||
125 | 285 | 260 | 473 | 320 | |||||||||||||||
2077 | 38 | 77 | 99 | 111 | 86 | 199 | 146 | 91 | |||||||||||
50 | 135 | 110 | 237 | 170 | |||||||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 220 | |||||||||||||||
100 | 235 | 210 | 394 | 270 | |||||||||||||||
125 | 285 | 260 | 473 | 320 | |||||||||||||||
20103 | 38 | 103 | 125 | 111 | 86 | 199 | 146 | 117 | |||||||||||
50 | 135 | 110 | 237 | 170 | |||||||||||||||
75 | 185 | 160 | 316 | 220 | |||||||||||||||
100 | 235 | 210 | 394 | 270 | |||||||||||||||
125 | 285 | 260 | 473 | 320 | |||||||||||||||
E-LVBY23 | 2038 | 75 | 10~65 | F | 20 | 35 | 38 | 60 | 40 | 185 | 160 | 316 | 220 | 52 | |||||
100 | 235 | 210 | 394 | 270 | |||||||||||||||
125 | 285 | 260 | 473 | 320 | |||||||||||||||
2050 | 75 | 50 | 72 | 185 | 160 | 316 | 220 | 64 | |||||||||||
100 | 235 | 210 | 394 | 270 | |||||||||||||||
125 | 285 | 260 | 473 | 320 | |||||||||||||||
2077 | 75 | 77 | 99 | 185 | 160 | 316 | 220 | 91 | |||||||||||
100 | 235 | 210 | 394 | 270 | |||||||||||||||
125 | 285 | 260 | 473 | 320 | |||||||||||||||
20103 | 75 | 103 | 125 | 185 | 160 | 316 | 220 | 117 | |||||||||||
100 | 235 | 210 | 394 | 270 | |||||||||||||||
125 | 285 | 260 | 473 | 320 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆 直径 | J | E | F | G | 孔径 d | |||
Type | 规格 | H | D | K | |||||||||||||||
E-LAVBY31 | 2530 | 55 | 10~65 | F | 25 | 40 | 30 | 49 | 46 | 150 | 118 | 276 | 185 | 22 | 16 | 16 | 42 | 12 | 6 |
75 | 30 | 190 | 136 | 336 | 225 | ||||||||||||||
100 | 30 | 240 | 165 | 416 | 275 | ||||||||||||||
125 | 30 | 290 | 188 | 494 | 325 | ||||||||||||||
2540 | 55 | 38 | 57 | 150 | 118 | 276 | 185 | 50 | |||||||||||
75 | 38 | 190 | 136 | 336 | 225 | ||||||||||||||
100 | 38 | 240 | 165 | 416 | 275 | ||||||||||||||
125 | 38 | 290 | 188 | 494 | 325 | ||||||||||||||
2550 | 55 | 50 | 69 | 150 | 118 | 276 | 185 | 62 | |||||||||||
75 | 50 | 190 | 136 | 336 | 225 | ||||||||||||||
100 | 50 | 240 | 165 | 416 | 275 | ||||||||||||||
125 | 50 | 290 | 188 | 494 | 325 | ||||||||||||||
2580 | 55 | 77 | 96 | 150 | 118 | 276 | 185 | 89 | |||||||||||
75 | 77 | 190 | 136 | 336 | 225 | ||||||||||||||
100 | 77 | 240 | 165 | 416 | 275 | ||||||||||||||
125 | 77 | 290 | 188 | 494 | 325 | ||||||||||||||
25100 | 55 | 100 | 119 | 150 | 118 | 276 | 185 | 112 | |||||||||||
75 | 100 | 190 | 136 | 336 | 225 | ||||||||||||||
100 | 100 | 240 | 165 | 416 | 275 | ||||||||||||||
125 | 100 | 290 | 188 | 494 | 325 | ||||||||||||||
E-LAVBY33 | 2540 | 75 | 38 | 57 | 190 | 136 | 336 | 225 | 50 | ||||||||||
100 | 38 | 240 | 165 | 416 | 275 | ||||||||||||||
125 | 38 | 290 | 188 | 494 | 325 | ||||||||||||||
150 | 38 | 340 | 212 | 572 | 375 | ||||||||||||||
2560 | 75 | 60 | 79 | 190 | 136 | 336 | 225 | 72 | |||||||||||
100 | 60 | 240 | 165 | 416 | 275 | ||||||||||||||
125 | 60 | 290 | 188 | 494 | 325 | ||||||||||||||
150 | 60 | 340 | 212 | 572 | 375 | ||||||||||||||
2580 | 75 | 77 | 96 | 190 | 136 | 336 | 225 | 89 | |||||||||||
100 | 77 | 240 | 165 | 416 | 275 | ||||||||||||||
125 | 77 | 290 | 188 | 494 | 325 | ||||||||||||||
150 | 77 | 340 | 212 | 572 | 375 | ||||||||||||||
25100 | 75 | 100 | 119 | 190 | 136 | 336 | 225 | 112 | |||||||||||
100 | 100 | 240 | 165 | 416 | 275 | ||||||||||||||
125 | 100 | 290 | 188 | 494 | 325 | ||||||||||||||
150 | 100 | 340 | 212 | 572 | 375 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆直径 | J | E | F | G | 孔径 d | |||
Type | 内宽C | H | D | K | ||||||||||||||
E-LAVBP61 | 38 | 55 | 10~65 | F | 30 | 45 | 60 | 46 | 155 | 118 | 277 | 195 | 27 | 18 | 18 | 51 | 11 | 7 |
75 | 195 | 136 | 337 | 235 | ||||||||||||||
100 | 245 | 165 | 417 | 285 | ||||||||||||||
125 | 295 | 188 | 495 | 335 | ||||||||||||||
150 | 345 | 212 | 573 | 385 | ||||||||||||||
50 | 55 | 72 | 155 | 118 | 277 | 195 | 63 | |||||||||||
75 | 195 | 136 | 337 | 235 | ||||||||||||||
100 | 245 | 165 | 417 | 285 | ||||||||||||||
125 | 295 | 188 | 495 | 335 | ||||||||||||||
150 | 345 | 212 | 573 | 385 | ||||||||||||||
60 | 55 | 82 | 155 | 118 | 277 | 195 | 73 | |||||||||||
75 | 195 | 136 | 337 | 235 | ||||||||||||||
100 | 245 | 165 | 417 | 285 | ||||||||||||||
125 | 295 | 188 | 495 | 335 | ||||||||||||||
150 | 345 | 212 | 573 | 385 | ||||||||||||||
75 | 55 | 97 | 155 | 118 | 277 | 195 | 88 | |||||||||||
75 | 195 | 136 | 337 | 235 | ||||||||||||||
100 | 245 | 165 | 417 | 285 | ||||||||||||||
125 | 295 | 188 | 495 | 335 | ||||||||||||||
150 | 345 | 212 | 573 | 385 | ||||||||||||||
103 | 55 | 125 | 155 | 118 | 277 | 195 | 116 | |||||||||||
75 | 195 | 136 | 337 | 235 | ||||||||||||||
100 | 245 | 165 | 417 | 285 | ||||||||||||||
125 | 295 | 188 | 495 | 335 | ||||||||||||||
150 | 345 | 212 | 573 | 385 | ||||||||||||||
E-LAVBP62 | 38 | 75 | 60 | 195 | 136 | 337 | 235 | 51 | ||||||||||
100 | 245 | 165 | 417 | 285 | ||||||||||||||
125 | 295 | 188 | 495 | 335 | ||||||||||||||
150 | 345 | 212 | 573 | 385 | ||||||||||||||
50 | 75 | 72 | 195 | 136 | 337 | 235 | 63 | |||||||||||
100 | 245 | 165 | 417 | 285 | ||||||||||||||
125 | 295 | 188 | 495 | 335 | ||||||||||||||
150 | 345 | 212 | 573 | 385 | ||||||||||||||
60 | 75 | 72 | 195 | 136 | 337 | 235 | 73 | |||||||||||
100 | 245 | 165 | 417 | 285 | ||||||||||||||
125 | 295 | 188 | 495 | 335 | ||||||||||||||
150 | 345 | 212 | 573 | 385 | ||||||||||||||
75 | 75 | 97 | 195 | 136 | 337 | 235 | 88 | |||||||||||
100 | 245 | 165 | 417 | 285 | ||||||||||||||
125 | 295 | 188 | 495 | 335 | ||||||||||||||
150 | 345 | 212 | 573 | 385 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆 直径 | J | E | F | G | 孔径 d | |||
Type | 规格 | H | D | K | |||||||||||||||
E-LAVBY51 | 3550 | 75 | 10~65 | F | 35 | 54 | 50 | 77 | 58 | 204 | 118 | 278 | 254 | 30 | 24 | 25.8 | 66 | 16 | 8 |
100 | 254 | 136 | 338 | 304 | |||||||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
3575 | 75 | 75 | 102 | 204 | 118 | 278 | 254 | 91 | |||||||||||
100 | 254 | 136 | 338 | 304 | |||||||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
35100 | 75 | 100 | 127 | 204 | 118 | 278 | 254 | 116 | |||||||||||
100 | 254 | 136 | 338 | 304 | |||||||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
35125 | 75 | 125 | 152 | 204 | 118 | 278 | 254 | 141 | |||||||||||
100 | 254 | 136 | 338 | 304 | |||||||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
35150 | 75 | 150 | 177 | 204 | 118 | 278 | 254 | 166 | |||||||||||
100 | 254 | 136 | 338 | 304 | |||||||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
35200 | 75 | 200 | 227 | 204 | 118 | 278 | 254 | 216 | |||||||||||
100 | 254 | 136 | 338 | 304 | |||||||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
E-LAVBY53 | 3550 | 100 | 50 | 77 | 254 | 136 | 338 | 304 | 66 | ||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
200 | 454 | 212 | 574 | 504 | |||||||||||||||
3575 | 100 | 75 | 102 | 254 | 136 | 338 | 304 | 91 | |||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
200 | 454 | 212 | 574 | 504 | |||||||||||||||
35100 | 100 | 100 | 127 | 254 | 136 | 338 | 304 | 116 | |||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
200 | 454 | 212 | 574 | 504 | |||||||||||||||
35125 | 100 | 125 | 152 | 254 | 136 | 338 | 304 | 141 | |||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
200 | 454 | 212 | 574 | 504 | |||||||||||||||
35150 | 100 | 150 | 177 | 254 | 136 | 338 | 304 | 166 | |||||||||||
125 | 304 | 165 | 418 | 354 | |||||||||||||||
150 | 354 | 188 | 496 | 404 | |||||||||||||||
200 | 454 | 212 | 574 | 504 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 内宽 C | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆 直径 | J | E | F | G | 孔径 d | |||
Type | 规格 | H | D | K | |||||||||||||||
E-LAVBY61 | 4550 | 75 | 10~65 | F | 45 | 65 | 50 | 81 | 68 | 215 | 118 | 280 | 275 | 40 | 23.5 | 25.5 | 66.5 | 16 | 8 |
100 | 265 | 136 | 340 | 325 | |||||||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
4575 | 75 | 75 | 106 | 215 | 118 | 280 | 275 | 91.5 | |||||||||||
100 | 265 | 136 | 340 | 325 | |||||||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
45100 | 75 | 100 | 131 | 215 | 118 | 280 | 275 | 116.5 | |||||||||||
100 | 265 | 136 | 340 | 325 | |||||||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
45125 | 75 | 125 | 156 | 215 | 118 | 280 | 275 | 141.5 | |||||||||||
100 | 265 | 136 | 340 | 325 | |||||||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
45150 | 75 | 150 | 181 | 215 | 118 | 280 | 275 | 166.5 | |||||||||||
100 | 265 | 136 | 340 | 325 | |||||||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
45200 | 75 | 200 | 231 | 215 | 118 | 280 | 275 | 216.5 | |||||||||||
100 | 265 | 136 | 340 | 325 | |||||||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
E-LAVBY63 | 4550 | 100 | 50 | 81 | 265 | 136 | 340 | 325 | 66.5 | ||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
200 | 465 | 212 | 576 | 525 | |||||||||||||||
4575 | 100 | 75 | 106 | 265 | 136 | 340 | 325 | 91.5 | |||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
200 | 465 | 212 | 576 | 525 | |||||||||||||||
45100 | 100 | 100 | 131 | 265 | 136 | 340 | 325 | 116.5 | |||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
200 | 465 | 212 | 576 | 525 | |||||||||||||||
45125 | 100 | 125 | 156 | 265 | 136 | 340 | 325 | 141.5 | |||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
200 | 465 | 212 | 576 | 525 | |||||||||||||||
45150 | 100 | 150 | 181 | 265 | 136 | 340 | 325 | 166.5 | |||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
200 | 465 | 212 | 576 | 525 | |||||||||||||||
45200 | 100 | 200 | 231 | 265 | 136 | 340 | 325 | 216.5 | |||||||||||
125 | 315 | 165 | 420 | 375 | |||||||||||||||
150 | 365 | 188 | 498 | 425 | |||||||||||||||
200 | 465 | 212 | 576 | 525 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 Type | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度 HF | 最大电缆 直径 | J | E | F | G | 孔径 d | |||
Type | 内宽C | H | D | K | ||||||||||||||
E-LAVBS01 | 50 | 100 | 10~65 | F | 55 | 78 | 86 | 80 | 275 | 180 | 629 | 325 | 50 | 23.5 | 25.5 | 70.5 | 16 | 8 |
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
75 | 100 | 111 | 275 | 180 | 629 | 325 | 95.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
100 | 100 | 136 | 275 | 180 | 629 | 325 | 120.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
125 | 100 | 161 | 275 | 180 | 629 | 325 | 145.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
150 | 100 | 186 | 275 | 180 | 629 | 325 | 170.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
175 | 100 | 211 | 275 | 180 | 629 | 325 | 195.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
200 | 100 | 236 | 275 | 180 | 629 | 325 | 220.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
250 | 100 | 286 | 275 | 180 | 629 | 325 | 270.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
E-LAVBS02 | 50 | 100 | 86 | 275 | 180 | 629 | 325 | 70.5 | ||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
75 | 100 | 111 | 275 | 180 | 629 | 325 | 95.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
100 | 100 | 136 | 275 | 180 | 629 | 325 | 120.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
125 | 100 | 161 | 275 | 180 | 629 | 325 | 145.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
150 | 100 | 186 | 275 | 180 | 629 | 325 | 170.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
175 | 100 | 211 | 275 | 180 | 629 | 325 | 195.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 | ||||||||||||||
200 | 100 | 236 | 275 | 180 | 629 | 325 | 220.5 | |||||||||||
150 | 375 | 235 | 786 | 425 | ||||||||||||||
200 | 475 | 300 | 943 | 525 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆直径 | J | E | F | G | 孔径 d | |||
代码 | 内宽C | H | D | K | ||||||||||||||
E-LAVBT01 | 50 | 150 | 10~65 | F | 65 | 84 | 87 | 80 | 385 | 220 | 818 | 465 | 60 | 35 | 45 | 73 | 20 | 12 |
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
75 | 150 | 112 | 385 | 220 | 818 | 465 | 98 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
100 | 150 | 137 | 385 | 220 | 818 | 465 | 123 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
125 | 150 | 162 | 385 | 220 | 818 | 465 | 148 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
150 | 150 | 187 | 385 | 220 | 818 | 465 | 173 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
175 | 150 | 212 | 385 | 220 | 818 | 465 | 198 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
200 | 150 | 237 | 385 | 220 | 818 | 465 | 223 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
250 | 150 | 287 | 385 | 220 | 818 | 465 | 273 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
E-LAVBT02 | 75 | 150 | 112 | 385 | 220 | 818 | 465 | 98 | ||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
100 | 150 | 137 | 385 | 220 | 818 | 465 | 123 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
130 | 150 | 162 | 385 | 220 | 818 | 465 | 148 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
150 | 150 | 187 | 385 | 220 | 818 | 465 | 173 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 | ||||||||||||||
175 | 150 | 212 | 385 | 220 | 818 | 465 | 198 | |||||||||||
200 | 485 | 270 | 975 | 565 | ||||||||||||||
250 | 585 | 325 | 1132 | 665 |
型号 | 弯曲半径 R | 链节数 N | 接头 | 内高 A | 外高 B | 外宽 W | 节距 P | 安装尺寸 | 实际安装高度HF | 最大电缆直径 | J | E | F | G | 孔径 d | |||
代码 | 内宽C | H | D | K | ||||||||||||||
E-LAVBU01 | 100 | 150 | 10~65 | F | 80 | 106 | 148 | 100 | 406 | 260 | 904 | 506 | 72 | 35 | 66 | 123.5 | 20 | 12 |
200 | 506 | 285 | 1060 | 606 | ||||||||||||||
250 | 606 | 330 | 1218 | 706 | ||||||||||||||
125 | 150 | 173 | 406 | 260 | 904 | 506 | 148.5 | |||||||||||
200 | 506 | 285 | 1060 | 606 | ||||||||||||||
250 | 606 | 330 | 1218 | 706 | ||||||||||||||
150 | 150 | 198 | 406 | 260 | 904 | 506 | 173.5 | |||||||||||
200 | 506 | 285 | 1060 | 606 | ||||||||||||||
250 | 606 | 330 | 1218 | 706 | ||||||||||||||
200 | 150 | 248 | 406 | 260 | 904 | 506 | 223.5 | |||||||||||
200 | 506 | 285 | 1060 | 606 | ||||||||||||||
250 | 606 | 330 | 1218 | 706 | ||||||||||||||
250 | 150 | 298 | 406 | 260 | 904 | 506 | 273.5 | |||||||||||
200 | 506 | 285 | 1060 | 606 | ||||||||||||||
250 | 606 | 330 | 1218 | 706 | ||||||||||||||
E-LAVBU02 | 150 | 150 | 198 | 406 | 260 | 904 | 506 | 173.5 | ||||||||||
200 | 506 | 285 | 1060 | 606 | ||||||||||||||
250 | 606 | 330 | 1218 | 706 | ||||||||||||||
200 | 150 | 248 | 406 | 260 | 904 | 506 | 223.5 | |||||||||||
200 | 506 | 285 | 1060 | 606 | ||||||||||||||
250 | 606 | 330 | 1218 | 706 | ||||||||||||||
300 | 150 | 348 | 406 | 260 | 904 | 506 | 323.5 | |||||||||||
200 | 506 | 285 | 1060 | 606 | ||||||||||||||
250 | 606 | 330 | 1218 | 706 |
型号 |
---|
E-LAVBP61-C38-R55-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C38-R75-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C38-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C38-R125-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C38-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C50-R55-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C50-R75-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C50-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C50-R125-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C50-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C60-R55-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C60-R75-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C60-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C60-R125-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C60-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C75-R55-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C75-R75-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C75-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C75-R125-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C75-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C103-R55-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C103-R75-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C103-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C103-R125-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP61-C103-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C38-R75-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C38-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C38-R125-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C38-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C50-R75-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C50-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C50-R125-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C50-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C60-R75-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C60-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C60-R125-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C60-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C75-R75-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C75-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C75-R125-N[10-150/1]-F |
E-LAVBP62-C75-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C50-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C50-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C50-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C75-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C75-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C75-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C100-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C100-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C100-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C125-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C125-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C125-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C150-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C150-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C150-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C175-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C175-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C175-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C200-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C200-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C200-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C250-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C250-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS01-C250-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C50-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C50-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C50-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C75-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C75-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C75-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C100-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C100-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C100-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C125-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C125-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C125-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C150-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C150-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C150-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C175-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C175-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C175-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C200-R100-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C200-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBS02-C200-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBT01-C50-R150-N[10-150/1]-F |
E-LAVBT01-C50-R200-N[10-150/1]-F |
E-LAVBT01-C50-R250-N[10-150/1]-F |
E-LAVBT01-C75-R150-N[10-150/1]-F |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内高A (mm) | 内宽C (mm) | 弯曲半径 R (mm) | 节距 P (mm) | 链杆数 | 横梁形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 30 | 38 | 55 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 38 | 75 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 38 | 100 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 38 | 125 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 38 | 150 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 55 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 75 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 100 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 125 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 50 | 150 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 60 | 55 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 60 | 75 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 60 | 100 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 60 | 125 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 60 | 150 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 55 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 75 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 100 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 125 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 75 | 150 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 103 | 55 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 103 | 75 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 103 | 100 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 103 | 125 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 103 | 150 | 46 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 30 | 38 | 75 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 38 | 100 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 38 | 125 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 38 | 150 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 50 | 75 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 50 | 100 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 50 | 125 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 50 | 150 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 60 | 75 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 60 | 100 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 60 | 125 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 60 | 150 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 75 | 75 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 75 | 100 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 75 | 125 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 30 | 75 | 150 | 46 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 50 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 50 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 50 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 75 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 75 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 75 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 100 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 100 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 100 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 125 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 125 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 125 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 150 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 150 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 150 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 175 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 175 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 175 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 200 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 200 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 200 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 250 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 250 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 250 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 55 | 50 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 50 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 50 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 75 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 75 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 75 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 100 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 100 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 100 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 125 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 125 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 125 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 150 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 150 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 150 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 175 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 175 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 175 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 200 | 100 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 200 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 55 | 200 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 封闭式 | ||
5天 | 65 | 50 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 65 | 50 | 200 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 65 | 50 | 250 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 | ||
5天 | 65 | 75 | 150 | 80 | 10 ~ 150 | 桥式 |
Loading...
内高A(mm) | 30 | 内宽C(mm) | 38 |
弯曲半径 R(mm) | 55 | 特性 | 标准 |
节距 P(mm) | 46 | 电缆插入面 | 两面 |
链杆数 | 10 ~ 150 | 接头规格 | F |
横梁形状 | 桥式 | 接头类型 | F |
内高A(mm) | 30 | 内宽C(mm) | 38 | 弯曲半径 R(mm) | 55 |
特性 | 标准 | 节距 P(mm) | 46 | 电缆插入面 | 两面 |
链杆数 | 10 ~ 150 | 接头规格 | F | 横梁形状 | 桥式 |
接头类型 | F |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明