(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 | 表面处理 | 使用温度 | |||||
气缸 | 活塞杆 | 前端部 | 气体 | 气缸 | 活塞杆 | 前端部 | |
S20C | S45C | S45C | N2 | 喷漆(黑色亚光) | QPQ黑色处理 | 喷漆(黑色亚光) | -20~60℃ |
型式(TypeNo.) | ||
C-GKF15050 |
型式 | 最大长度 Lmax | 最小长度 Lmin | 行程 | 气体反作用力(20℃) | 缸径 外径 A | 活塞杆 直径 B | H | ||
最大长度-10mm行程时 | |||||||||
Type | No. | Fa | |||||||
N | kgf | ||||||||
C-GKF | 15050 | 181 | 131 | 50 | 265 | 27 | 15 | 6 | 108 |
15070 | 221 | 151 | 70 | 275 | 28 | 128 | |||
15090 | 261 | 171 | 90 | 265 | 27 | 148 | |||
15100 | 281 | 181 | 100 | 323 | 33 | 158 |
型号 |
---|
C-GKF15050 |
C-GKF15070 |
C-GKF15090 |
C-GKF15100 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最小长度 Lmin (mm) | 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时 (N) | 行程S (mm) | 最大长度 Lmax (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 131 | 265 | 50 | 181 | |
有 | 当天 | 151 | 275 | 70 | 221 | |
有 | 当天 | 171 | 265 | 90 | 261 | |
有 | 当天 | 181 | 323 | 100 | 281 |
Loading...
最小长度 Lmin(mm) | 131 | 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N) | 265 |
行程S(mm) | 50 | 气弹簧种类 | 定向安装型 |
活塞杆材质 | [钢] S45C | 气缸材质 | [钢] 钢 |
活塞杆径 d(φ) | 6 | 缸径 D(φ) | 15 |
气缸侧前端形状 | A型 | 活塞杆侧前端形状 | A型 |
油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 | 安装方向 | 60° |
最大长度 Lmax(mm) | 181 | 使用温度范围(℃) | -20~60 |
种类 | 气弹簧 |
最小长度 Lmin(mm) | 131 | 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N) | 265 | 行程S(mm) | 50 |
气弹簧种类 | 定向安装型 | 活塞杆材质 | [钢] S45C | 气缸材质 | [钢] 钢 |
活塞杆径 d(φ) | 6 | 缸径 D(φ) | 15 | 气缸侧前端形状 | A型 |
活塞杆侧前端形状 | A型 | 油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 | 安装方向 | 60° |
最大长度 Lmax(mm) | 181 | 使用温度范围(℃) | -20~60 | 种类 | 气弹簧 |
气弹簧种类 | 定向安装型 | 活塞杆材质 | S45C |
气缸材质 | 钢 | 活塞杆径 d(φ) | 6 |
缸径 D(φ) | 15 | 气缸侧前端形状 | A型 |
活塞杆侧前端形状 | A型 | 油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 |
安装方向 | 60° | 使用温度范围(℃) | -20::60 |
种类 | 气弹簧 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明