(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 | 表面处理 | 使用温度 | |||
气缸 | 活塞杆 | 气体 | 气缸 | 活塞杆 | |
S20C | S45C | 氮气(N2) | 喷漆(黑色亚光) | QPQ黑色处理 | -20~60℃ |
型式(TypeNo.) | ||
C-GSKSF14070-120 |
型式 | 最大长度 Lmax | 最小长度 Lmin | 行程 | 气体反作用力(20℃) | 缸径 外径 A | 活塞杆 直径 B | E | D | R | H | |||||
最大长度-10mm行程时 | 最大长度-(S)mm行程时 | ||||||||||||||
Type | No. | Fa | Fb | (S) | |||||||||||
N | kgf | N | kgf | ||||||||||||
C-GSKSF | 14050-28 | 181 | 131 | 50 | 27 | 2.8 | 32 | 3.3 | 40 | 15 | 6 | 15 | 6.5 | 8 | 116 |
14050-90 | 85 | 8.7 | 102 | 10.4 | |||||||||||
14050-150 | 147 | 15 | 174 | 17.8 | |||||||||||
14070-80 | 221 | 151 | 70 | 81 | 8.3 | 102 | 10.4 | 60 | 136 | ||||||
14070-120 | 118 | 12.1 | 123 | 12.6 | |||||||||||
14090-70 | 261 | 171 | 90 | 69 | 7 | 89 | 9.1 | 80 | 156 | ||||||
14090-80 | 79 | 8.1 | 103 | 10.5 | |||||||||||
14090-90 | 88 | 9 | 115 | 11.7 | |||||||||||
14090-150 | 147 | 15 | 191 | 19.5 | |||||||||||
14100-80 | 281 | 181 | 100 | 76 | 7.8 | 103 | 10.5 | 90 | 166 | ||||||
14100-200 | 196 | 20 | 256 | 26.2 | |||||||||||
18090-270 | 261 | 171 | 90 | 263 | 26.8 | 352 | 36 | 80 | 18 | 8 | 11 | 156 | |||
18100-330 | 281 | 181 | 100 | 324 | 33 | 427 | 43.6 | 90 | 166 | ||||||
22080-200 | 279 | 199 | 80 | 196 | 20 | 244 | 25 | 70 | 22 | 10 | 24 | 8.5 | 175 | ||
22096-400 | 306 | 210 | 96 | 392 | 40 | 505 | 51.6 | 86 | 186 | ||||||
22142-310 | 472 | 330 | 142 | 304 | 31 | 370 | 37.8 | 125 | 306 | ||||||
22147-150 | 412 | 265 | 147 | 147 | 15 | 192 | 19.7 | 130 | 241 | ||||||
22235-150 | 580 | 345 | 235 | 141 | 14.4 | 187 | 19.1 | 205 | 320 | ||||||
22235-250 | 247 | 25.3 | 312 | 31.9 | |||||||||||
22243-220 | 627 | 384 | 243 | 213 | 21.8 | 300 | 30.7 | 215 | 12 | 360 | |||||
22243-480 | 471 | 48.1 | 656 | 67 | |||||||||||
22270-380 | 670 | 400 | 270 | 373 | 38.1 | 485 | 49.6 | 240 | 376 | ||||||
22270-560 | 552 | 56.4 | 735 | 75.1 | |||||||||||
26300-820 | 700 | 400 | 300 | 810 | 82.8 | 1098 | 112.2 | 275 | 376 | ||||||
26300-930 | 926 | 94.6 | 1254 | 128.1 | |||||||||||
22356-220 | 833 | 476.5 | 356.5 | 215 | 22 | 287 | 29.4 | 350 | 452 | ||||||
22356-350 | 344 | 35.2 | 459 | 46.9 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最小长度 Lmin (mm) | 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时 (N) | 气体反力2(20℃时)/最小长度+10mm时 (N) | 行程S (mm) | 活塞杆径 d (φ) | 缸径 D (φ) | 最大长度 Lmax (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 131 | 27 | 32 | 50 | 6 | 15 | 181 | |
有 | 当天 | 131 | 85 | 102 | 50 | 6 | 15 | 181 | |
有 | 当天 | 131 | 147 | 174 | 50 | 6 | 15 | 181 | |
有 | 当天 | 151 | 81 | 102 | 70 | 6 | 15 | 221 | |
有 | 当天 | 151 | 118 | 123 | 70 | 6 | 15 | 221 | |
有 | 当天 | 171 | 69 | 89 | 90 | 6 | 15 | 261 | |
有 | 当天 | 171 | 79 | 103 | 90 | 6 | 15 | 261 | |
有 | 当天 | 171 | 88 | 115 | 90 | 6 | 15 | 261 | |
有 | 当天 | 171 | 147 | 191 | 90 | 6 | 15 | 261 | |
有 | 当天 | 181 | 76 | 103 | 100 | 6 | 15 | 281 | |
有 | 当天 | 181 | 196 | 256 | 100 | 6 | 15 | 281 | |
有 | 当天 | 171 | 263 | 352 | 90 | 8 | 18 | 261 | |
有 | 当天 | 181 | 324 | 427 | 100 | 8 | 18 | 281 | |
有 | 当天 | 199 | 196 | 244 | 80 | 10 | 22 | 279 | |
有 | 当天 | 210 | 392 | 505 | 96 | 10 | 22 | 306 | |
有 | 当天 | 330 | 304 | 370 | 142 | 10 | 22 | 472 | |
有 | 当天 | 265 | 147 | 192 | 147 | 10 | 22 | 412 | |
有 | 当天 | 345 | 141 | 187 | 235 | 10 | 22 | 580 | |
有 | 当天 | 345 | 247 | 312 | 235 | 10 | 22 | 580 | |
有 | 当天 | 384 | 213 | 300 | 243 | 12 | 22 | 627 | |
有 | 当天 | 384 | 471 | 656 | 243 | 12 | 22 | 627 | |
有 | 当天 | 400 | 373 | 485 | 270 | 12 | 22 | 670 | |
有 | 当天 | 400 | 552 | 735 | 270 | 12 | 22 | 670 | |
有 | 当天 | 476.5 | 215 | 287 | 356.5 | 12 | 22 | 833 | |
有 | 当天 | 476.5 | 344 | 459 | 356.5 | 12 | 22 | 833 | |
有 | 当天 | 400 | 810 | 1098 | 300 | 12 | 22 | 700 | |
有 | 当天 | 400 | 926 | 1254 | 300 | 12 | 22 | 700 |
Loading...
最小长度 Lmin(mm) | 131 | 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N) | 27 |
气体反力2(20℃时)/最小长度+10mm时(N) | 32 | 行程S(mm) | 50 |
气弹簧种类 | 定向安装型 | 活塞杆材质 | [钢] S45C |
气缸材质 | [钢] 钢 | 活塞杆径 d(φ) | 6 |
缸径 D(φ) | 15 | 气缸侧前端形状 | A型 |
活塞杆侧前端形状 | A型 | 油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 |
安装方向 | 60° | 最大长度 Lmax(mm) | 181 |
使用温度范围(℃) | -20~60 | 种类 | 气弹簧 |
最小长度 Lmin(mm) | 131 | 气体反力1(20℃时)/最大长度-10mm时(N) | 27 | 气体反力2(20℃时)/最小长度+10mm时(N) | 32 |
行程S(mm) | 50 | 气弹簧种类 | 定向安装型 | 活塞杆材质 | [钢] S45C |
气缸材质 | [钢] 钢 | 活塞杆径 d(φ) | 6 | 缸径 D(φ) | 15 |
气缸侧前端形状 | A型 | 活塞杆侧前端形状 | A型 | 油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 |
安装方向 | 60° | 最大长度 Lmax(mm) | 181 | 使用温度范围(℃) | -20~60 |
种类 | 气弹簧 |
气弹簧种类 | 定向安装型 | 活塞杆材质 | S45C |
气缸材质 | 钢 | 气缸侧前端形状 | A型 |
活塞杆侧前端形状 | A型 | 油阻尼器种类 | 压缩向阻尼器 |
安装方向 | 60° | 使用温度范围(℃) | -20::60 |
种类 | 气弹簧 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明