(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | ℓ | ||
Type | M-L | ||
DT-SCB (不锈钢) | 2- | 8 | 全螺纹 |
10 | |||
2.5- | 6 | ||
2.6- | 10 | ||
3- | 4 | ||
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
18 | |||
20 | |||
25 | 18 | ||
30 | |||
40 |
型式 | ℓ | ||
Type | M-L | ||
DT-SCB (不锈钢) | 4- | 5 | 全螺纹 |
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
25 | |||
30 | 20 | ||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
5- | 6 | 全螺纹 | |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
15 | |||
18 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | 22 | ||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 |
型式 | ℓ | ||
Type | M-L | ||
DT-SCB (不锈钢) | 6- | 10 | 全螺纹 |
12 | |||
15 | |||
16 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | 24 | ||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
8- | 10 | 全螺纹 | |
12 | |||
15 | |||
18 | |||
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | 28 | ||
45 | |||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
75 | |||
80 |
型式 | ℓ | ||
Type | M-L | ||
DT-SCB (不锈钢) | 10- | 15 | 全螺纹 |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | 32 | ||
50 | |||
55 | |||
60 | |||
65 | |||
70 | |||
75 | |||
12- | 16 | 全螺纹 | |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
35 | |||
40 | |||
45 | |||
50 | |||
55 | 36 | ||
60 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 螺距 (mm) | 螺纹种类 | 螺纹部长度 ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,000个装 | 当天 | 2 | 8 | 0.4 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 2 | 10 | 0.4 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 2.5 | 6 | 0.45 | 全螺纹型 | - | ||
5,000个装 | 当天 | 2.6 | 10 | 0.45 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 3 | 4 | 0.5 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 3 | 5 | 0.5 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 3 | 6 | 0.5 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 3 | 8 | 0.5 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 3 | 10 | 0.5 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 3 | 12 | 0.5 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 3 | 15 | 0.5 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 3 | 18 | 0.5 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 3 | 20 | 0.5 | 全螺纹型 | - | ||
5,000个装 | 当天 | 3 | 25 | 0.5 | 半螺纹型 | 18 | ||
5,000个装 | 当天 | 3 | 30 | 0.5 | 半螺纹型 | 18 | ||
5,000个装 | 当天 | 3 | 40 | 0.5 | 半螺纹型 | 18 | ||
10,000个装 | 当天 | 4 | 5 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 4 | 6 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 4 | 8 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 4 | 10 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 4 | 12 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 4 | 14 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 4 | 15 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 4 | 16 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 4 | 18 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
5,000个装 | 当天 | 4 | 20 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
5,000个装 | 当天 | 4 | 22 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
5,000个装 | 当天 | 4 | 25 | 0.7 | 全螺纹型 | - | ||
4,000个装 | 当天 | 4 | 30 | 0.7 | 半螺纹型 | 20 | ||
4,000个装 | 当天 | 4 | 35 | 0.7 | 半螺纹型 | 20 | ||
4,000个装 | 当天 | 4 | 40 | 0.7 | 半螺纹型 | 20 | ||
4,000个装 | 当天 | 4 | 45 | 0.7 | 半螺纹型 | 20 | ||
4,000个装 | 当天 | 4 | 50 | 0.7 | 半螺纹型 | 20 | ||
10,000个装 | 当天 | 5 | 6 | 0.8 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 5 | 8 | 0.8 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 5 | 10 | 0.8 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 5 | 12 | 0.8 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 5 | 15 | 0.8 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 5 | 18 | 0.8 | 全螺纹型 | - | ||
8,000个装 | 当天 | 5 | 20 | 0.8 | 全螺纹型 | - | ||
8,000个装 | 当天 | 5 | 25 | 0.8 | 全螺纹型 | - | ||
6,000个装 | 当天 | 5 | 30 | 0.8 | 半螺纹型 | 22 | ||
6,000个装 | 当天 | 5 | 35 | 0.8 | 半螺纹型 | 22 | ||
6,000个装 | 当天 | 5 | 40 | 0.8 | 半螺纹型 | 22 | ||
2,000个装 | 当天 | 5 | 45 | 0.8 | 半螺纹型 | 22 | ||
2,000个装 | 当天 | 5 | 50 | 0.8 | 半螺纹型 | 22 | ||
10,000个装 | 当天 | 6 | 10 | 1 | 全螺纹型 | - | ||
10,000个装 | 当天 | 6 | 12 | 1 | 全螺纹型 | - | ||
8,000个装 | 当天 | 6 | 15 | 1 | 全螺纹型 | - | ||
8,000个装 | 当天 | 6 | 16 | 1 | 全螺纹型 | - | ||
8,000个装 | 当天 | 6 | 20 | 1 | 全螺纹型 | - | ||
6,000个装 | 当天 | 6 | 25 | 1 | 全螺纹型 | - | ||
6,000个装 | 当天 | 6 | 30 | 1 | 全螺纹型 | - | ||
4,000个装 | 当天 | 6 | 35 | 1 | 半螺纹型 | 24 | ||
4,000个装 | 当天 | 6 | 40 | 1 | 半螺纹型 | 24 | ||
2,000个装 | 当天 | 6 | 45 | 1 | 半螺纹型 | 24 | ||
2,000个装 | 当天 | 6 | 50 | 1 | 半螺纹型 | 24 | ||
2,000个装 | 当天 | 6 | 55 | 1 | 半螺纹型 | 24 | ||
2,000个装 | 当天 | 6 | 60 | 1 | 半螺纹型 | 24 | ||
1,500个装 | 当天 | 6 | 65 | 1 | 半螺纹型 | 24 | ||
5,000个装 | 当天 | 8 | 10 | 1.25 | 全螺纹型 | - | ||
5,000个装 | 当天 | 8 | 12 | 1.25 | 全螺纹型 | - | ||
4,000个装 | 当天 | 8 | 15 | 1.25 | 全螺纹型 | - | ||
4,000个装 | 当天 | 8 | 18 | 1.25 | 全螺纹型 | - | ||
4,000个装 | 当天 | 8 | 20 | 1.25 | 全螺纹型 | - | ||
3,000个装 | 当天 | 8 | 25 | 1.25 | 全螺纹型 | - | ||
3,000个装 | 当天 | 8 | 30 | 1.25 | 全螺纹型 | - | ||
2,000个装 | 当天 | 8 | 35 | 1.25 | 全螺纹型 | - | ||
2,000个装 | 当天 | 8 | 40 | 1.25 | 半螺纹型 | 28 | ||
2,000个装 | 当天 | 8 | 45 | 1.25 | 半螺纹型 | 28 | ||
2,000个装 | 当天 | 8 | 50 | 1.25 | 半螺纹型 | 28 | ||
1,000个装 | 当天 | 8 | 55 | 1.25 | 半螺纹型 | 28 | ||
1,000个装 | 当天 | 8 | 60 | 1.25 | 半螺纹型 | 28 | ||
1,000个装 | 当天 | 8 | 65 | 1.25 | 半螺纹型 | 28 | ||
1,000个装 | 当天 | 8 | 70 | 1.25 | 半螺纹型 | 28 | ||
1,000个装 | 当天 | 8 | 75 | 1.25 | 半螺纹型 | 28 | ||
1,000个装 | 当天 | 8 | 80 | 1.25 | 半螺纹型 | 28 | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | 15 | 1.5 | 全螺纹型 | - | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | 20 | 1.5 | 全螺纹型 | - | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | 25 | 1.5 | 全螺纹型 | - | ||
2,000个装 | 当天 | 10 | 30 | 1.5 | 全螺纹型 | - | ||
1,500个装 | 当天 | 10 | 35 | 1.5 | 全螺纹型 | - | ||
1,500个装 | 当天 | 10 | 40 | 1.5 | 全螺纹型 | - | ||
1,000个装 | 当天 | 10 | 45 | 1.5 | 半螺纹型 | 32 | ||
1,000个装 | 当天 | 10 | 50 | 1.5 | 半螺纹型 | 32 | ||
1,000个装 | 当天 | 10 | 55 | 1.5 | 半螺纹型 | 32 | ||
1,000个装 | 当天 | 10 | 60 | 1.5 | 半螺纹型 | 32 | ||
600个装 | 当天 | 10 | 65 | 1.5 | 半螺纹型 | 32 | ||
600个装 | 当天 | 10 | 70 | 1.5 | 半螺纹型 | 32 | ||
600个装 | 当天 | 10 | 75 | 1.5 | 半螺纹型 | 32 |
Loading...
螺纹公称(M) | 2 | 长度L(mm) | 8 |
材质 | [不锈钢] SUS304相当 | 表面处理 | 无 |
基本形状 | [标准(圆形)] 标准(圆形) | 头部形状 | [内六角孔] 内六角孔 |
螺距(mm) | 0.4 | 追加形状 | 标准 |
螺纹种类 | 全螺纹型 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
销售单位 | [箱・包销售] 箱・包销售 | 强度等级(不锈钢) | A2-70 |
用途 | 标准 | 螺纹部长度 ℓ(mm) | - |
螺纹公称(M) | 2 | 长度L(mm) | 8 | 材质 | [不锈钢] SUS304相当 |
表面处理 | 无 | 基本形状 | [标准(圆形)] 标准(圆形) | 头部形状 | [内六角孔] 内六角孔 |
螺距(mm) | 0.4 | 追加形状 | 标准 | 螺纹种类 | 全螺纹型 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 销售单位 | [箱・包销售] 箱・包销售 | 强度等级(不锈钢) | A2-70 |
用途 | 标准 | 螺纹部长度 ℓ(mm) | - |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明