(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
台面尺寸(长度) L (mm) :
台面尺寸(宽度) W (mm) :
承受载荷 (N) :
移动量(Z距离) (mm) :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
9天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
9天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
Type | 型式 | 主体材质 | 表面处理 |
E-ZPWG | 标准型 | 铝合金 | 黑色阳极氧化 |
E-ZPWEG | 双锁紧型 | ||
E-ZPWBG | 薄型 | ||
E-ZPWFG | 方型 |
E-ZPWG40 | E-ZPWG60 |
E-ZPWG90 | E-ZPWEG50 |
E-ZPWEG60 | E-ZPWEG90 |
E-ZPWBG50 | E-ZPWBG60 |
E-ZPWBG90 | E-ZPWFG25 |
E-ZPWFG40 | E-ZPWFG60 |
型式(Type·No.) | ||
E-ZPWG40 |
型式 | 滑台面(mm) | 移动量(mm) | 旋钮旋转1圈 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动直线度 (μm) | 自重(kg) | |
Type | No. | ||||||
E-ZPWG | 40 | 25X42 | ±12 | 18 | 14.7 | 30 | 0.2 |
60 | 40X60 | ±21 | 19.6 | 0.38 | |||
90 | 40X90 | ±35 | 0.6 | ||||
E-ZPWEG | 50 | 30X50 | ±16 | 18 | 12 | 30 | 0.2 |
60 | 40X60 | ±21 | 17 | 0.35 | |||
90 | 40X90 | ±35 | 0.5 | ||||
E-ZPWBG | 50 | 30X50 | ±16 | 18 | 12 | 30 | 0.2 |
60 | 40X60 | ±21 | 17 | 0.29 | |||
90 | 40X90 | ±35 | 0.4 | ||||
E-ZPWFG | 25 | 25X25 | ±5 | 18 | 9.8 | 30 | 0.06 |
40 | 40X40 | ±10 | 14.7 | 0.23 | |||
60 | 60X60 | ±20 | 19.6 | 0.56 |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
高精度 手动Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型正方形滑台 | 中精度 手动X轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 | 中精度 手动Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 | ||
代表型号: ZFG40 | 代表型号: XDTS50 | 代表型号: ZDTLS100 | ||
优点: 高精度、大行程 | 优点: 价格低、交货期快 | 优点: 价格低、交货期快 |
进给方式 | 齿条&齿轮型 | 移动导向方式 | 燕尾槽导向型 |
滑台材质 | 铝合金 | 滑台表面处理 | 阳极氧化处理(黑色) |
Z轴滑台工作面 | Z轴 | 滑台直线度(μm) | 30 |
型号 |
---|
E-ZPWBG50 |
E-ZPWBG60 |
E-ZPWBG90 |
E-ZPWEG50 |
E-ZPWEG60 |
E-ZPWEG90 |
E-ZPWFG25 |
E-ZPWFG40 |
E-ZPWFG60 |
E-ZPWG40 |
E-ZPWG60 |
E-ZPWG90 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 台面尺寸(长度) L (mm) | 台面尺寸(宽度) W (mm) | 承受载荷 (N) | 移动量(Z距离) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9天 | 50 | 30 | 12 | ±16 | ||
9天 | 60 | 40 | 17 | ±21 | ||
9天 | 90 | 40 | 17 | ±35 | ||
9天 | 50 | 30 | 12 | ±16 | ||
9天 | 60 | 40 | 17 | ±21 | ||
9天 | 90 | 40 | 17 | ±35 | ||
9天 | 25 | 25 | 9.8 | ±0.5 | ||
9天 | 40 | 40 | 14.7 | ±10 | ||
9天 | 60 | 60 | 19.6 | ±20 | ||
9天 | 42 | 25 | 14.7 | ±12 | ||
9天 | 60 | 40 | 19.6 | ±21 | ||
9天 | 90 | 40 | 19.6 | ±35 |
Loading...
Type | 型式 | 主体材质 | 表面处理 |
E-ZPWG | 标准型 | 铝合金 | 黑色阳极氧化 |
E-ZPWEG | 双锁紧型 | ||
E-ZPWBG | 薄型 | ||
E-ZPWFG | 方型 |
E-ZPWG40 | E-ZPWG60 |
E-ZPWG90 | E-ZPWEG50 |
E-ZPWEG60 | E-ZPWEG90 |
E-ZPWBG50 | E-ZPWBG60 |
E-ZPWBG90 | E-ZPWFG25 |
E-ZPWFG40 | E-ZPWFG60 |
型式(Type·No.) | ||
E-ZPWG40 |
型式 | 滑台面(mm) | 移动量(mm) | 旋钮旋转1圈 移动量(mm) | 耐负载(N) | 移动直线度 (μm) | 自重(kg) | |
Type | No. | ||||||
E-ZPWG | 40 | 25X42 | ±12 | 18 | 14.7 | 30 | 0.2 |
60 | 40X60 | ±21 | 19.6 | 0.38 | |||
90 | 40X90 | ±35 | 0.6 | ||||
E-ZPWEG | 50 | 30X50 | ±16 | 18 | 12 | 30 | 0.2 |
60 | 40X60 | ±21 | 17 | 0.35 | |||
90 | 40X90 | ±35 | 0.5 | ||||
E-ZPWBG | 50 | 30X50 | ±16 | 18 | 12 | 30 | 0.2 |
60 | 40X60 | ±21 | 17 | 0.29 | |||
90 | 40X90 | ±35 | 0.4 | ||||
E-ZPWFG | 25 | 25X25 | ±5 | 18 | 9.8 | 30 | 0.06 |
40 | 40X40 | ±10 | 14.7 | 0.23 | |||
60 | 60X60 | ±20 | 19.6 | 0.56 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空