(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
台面尺寸(长度) L (mm) :
台面尺寸(宽度) W (mm) :
承受载荷 (N) :
移动量 (mm) :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
9天
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
9天
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
Type | 型式 | 主体材质 | 表面处理 |
E-ZPLG | 薄款 | 铝合金 | 黑色阳极氧化 |
E-ZPLNG | 标准款 |
E-ZPLG25 | E-ZPLG40 |
E-ZPLG40H | E-ZPLG60 |
E-ZPLG60L | E-ZPLG80 |
E-ZPLNG40 | E-ZPLNG60 |
E-ZPLNG60L | E-ZPLNG80 |
E-ZPLNG90 | E-ZPLNG125 |
型式(Type·No.) | ||
E-ZPLG40 |
型式 | 滑台面(mm) | 移动量(mm) Z | 耐负载(N) | 移动精度 | 静止时 平行度(μm) | 最小读数 (μm) | 自重(kg) | ||
Type | No. | 直线度(μm) | 平行度(μm) | ||||||
E-ZPLG | 25 | 25X25 | 0~4 | 9.8 | 3 | ≤10 | 50 | 0.01 | 0.06 |
40 | 40X40 | 0~6 | 100 | 0.17 | |||||
40H | 40X40 | 0~6 | 19.6 | 0.18 | |||||
60L | 60X60 | 0~6 | 0.3 | ||||||
60 | 60X60 | 0~10 | 39.2 | 0.6 | |||||
80 | 80X80 | 0~10 | 29.4 | 1 | |||||
E-ZPLNG | 40 | 40X40 | 0~10 | 19.6 | 50 | 0.17 | |||
60 | 60X60 | 0~10 | 29.4 | 0.27 | |||||
60L | 60X60 | 0~10 | 58.8 | 0.36 | |||||
80 | 80X80 | 0~10 | 88.2 | 60 | 0.51 | ||||
90 | 90X90 | 0~10 | 88.2 | 0.6 | |||||
125 | 125X125 | 0~10 | 147 | 100 | 1.34 |
示意图 | ||||
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | △ | △ | △ |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
中精度 手动水平面Z轴 直线滚珠导轨型滑台 | 高精度 手动水平面Z轴 燕尾槽 齿条齿轮型滑台 | 高精度 手动水平面Z轴 直线滚珠导轨型 薄型滑台 | ||
代表型号: ZLLB40 | 代表型号: ZLFG60 | 代表型号: ZLTG80 | ||
优点: 价格低、高刚性 | 优点: 行程较长、可快速进给 | 优点: 薄型、省空间 |
进给方式 | 千分尺旋钮+粗调旋钮 | 移动导向方式 | 交叉滚子型 |
滑台材质 | 铝合金 | 滑台表面处理 | 阳极氧化处理(黑色) |
Z轴滑台工作面 | 水平面Z轴 | 滑台直线度(μm) | 3 |
型号 |
---|
E-ZPLG25 |
E-ZPLG40 |
E-ZPLG40H |
E-ZPLG60 |
E-ZPLG60L |
E-ZPLG80 |
E-ZPLNG40 |
E-ZPLNG60 |
E-ZPLNG60L |
E-ZPLNG80 |
E-ZPLNG90 |
E-ZPLNG125 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 台面尺寸(长度) L (mm) | 台面尺寸(宽度) W (mm) | 承受载荷 (N) | 滑台平行度 (μm) | 移动量 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9天 | 25 | 25 | 9.8 | 50 | 0~4 | ||
9天 | 40 | 40 | 9.8 | 100 | 0~6 | ||
9天 | 40 | 40 | 19.6 | 100 | 0~6 | ||
9天 | 60 | 60 | 39.2 | 100 | 0~10 | ||
9天 | 60 | 60 | 19.6 | 100 | 0~6 | ||
9天 | 80 | 80 | 29.4 | 100 | 0~10 | ||
9天 | 40 | 40 | 19.6 | 100 | 0~10 | ||
9天 | 60 | 60 | 29.4 | 100 | 0~10 | ||
9天 | 60 | 60 | 58.8 | 100 | 0~10 | ||
9天 | 80 | 80 | 88.2 | 100 | 0~10 | ||
9天 | 90 | 90 | 88.2 | 100 | 0~10 | ||
9天 | 125 | 125 | 147 | 100 | 0~10 |
Loading...
Type | 型式 | 主体材质 | 表面处理 |
E-ZPLG | 薄款 | 铝合金 | 黑色阳极氧化 |
E-ZPLNG | 标准款 |
E-ZPLG25 | E-ZPLG40 |
E-ZPLG40H | E-ZPLG60 |
E-ZPLG60L | E-ZPLG80 |
E-ZPLNG40 | E-ZPLNG60 |
E-ZPLNG60L | E-ZPLNG80 |
E-ZPLNG90 | E-ZPLNG125 |
型式(Type·No.) | ||
E-ZPLG40 |
型式 | 滑台面(mm) | 移动量(mm) Z | 耐负载(N) | 移动精度 | 静止时 平行度(μm) | 最小读数 (μm) | 自重(kg) | ||
Type | No. | 直线度(μm) | 平行度(μm) | ||||||
E-ZPLG | 25 | 25X25 | 0~4 | 9.8 | 3 | ≤10 | 50 | 0.01 | 0.06 |
40 | 40X40 | 0~6 | 100 | 0.17 | |||||
40H | 40X40 | 0~6 | 19.6 | 0.18 | |||||
60L | 60X60 | 0~6 | 0.3 | ||||||
60 | 60X60 | 0~10 | 39.2 | 0.6 | |||||
80 | 80X80 | 0~10 | 29.4 | 1 | |||||
E-ZPLNG | 40 | 40X40 | 0~10 | 19.6 | 50 | 0.17 | |||
60 | 60X60 | 0~10 | 29.4 | 0.27 | |||||
60L | 60X60 | 0~10 | 58.8 | 0.36 | |||||
80 | 80X80 | 0~10 | 88.2 | 60 | 0.51 | ||||
90 | 90X90 | 0~10 | 88.2 | 0.6 | |||||
125 | 125X125 | 0~10 | 147 | 100 | 1.34 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空