(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

经济型 手动旋转滑台 方形 磨合安装型

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 经济型 手动旋转滑台 方形 磨合安装型
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
承受载荷 (N) :
台面尺寸(长度) L (mm) :
台面尺寸(宽度) W (mm) :
按发货日筛选:

收起参数

承受载荷 (N) :

9.8
29.4
查看全部(2)

台面尺寸(长度) L (mm) :

40
60
查看全部(2)

台面尺寸(宽度) W (mm) :

40
60
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
9天以内

型号:

  • 2个备选型号

    E-RPFG40

    E-RPFG60

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
本系列是一款磨合安装型,经济型滑台,此滑台通过千分尺旋钮实现角度调整,最适合微小角度的定位调整。
产品特点
特点1: 主体采用铝合金材质,实现了轻量化。
特点2: 采用方型外观,实现与其他滑台的兼容性,可自行组合成性能各异的组合滑台。
特点3: 本体表面处理采用黑色阳极氧化处理,能有效阻止光的反射,尤其适用于光学领域。
尺寸图
Type 主体材质 表面处理
E-RPFG铝合金黑色阳极氧化
 
E-RPFG40E-RPFG60
E-RPFG40E-RPFG60
规格概述
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)
 E-RPFG40
 
型式滑台面(mm)传动方向驱动方式行程(°)标尺刻度最小读取量
("/刻度)
静止时平行度
(μm)
耐负载(N)自重(kg)
TypeNo.
E-RPFG4040X40θ轴方向微分头±10≈1′51″509.80.15
6060X60≈1′12″29.40.26

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
  将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■平行度
  表示上平面对下平面的平行度的数值。按下图ⓐ的方法测量静止时的平行度。

米思米手动滑台静止时平行度检测方法  
使用方法
■使用温度・环境
  推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
  精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■旋转滑台的安装方法
米思米手动旋转滑台RTSS的安装方法示意图
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
安装部表面精度注意事项
 安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时,可能无法发挥出产品应有的性能。(平面度的参考标准:10μm以内)

■旋转滑台的安装姿态及特性
 旋转滑台及测角仪滑台等,在旋转方向上承受力矩负载的情况下使用时,仅可以在千分尺旋钮方向承受负载时使用;千分尺旋钮不承受负载的场合不可使用(参看下图)。
NG
旋转滑台侧面水平安装错误示范图高精度 手动旋转滑台 磨合安装型 方型 使用方法旋转滑台侧面垂直安装错误示范图
千分尺旋钮侧以外的方向上施加力矩负载的话,安装的滑台面上的支架就会从千分尺旋钮侧移开,滑台面也会跟着移动。(千分尺旋钮不管垂直还是水平都一样)
如果是对置夹紧的场合,对置夹紧螺丝可以使支架停止移动。
使用案例
米思米InCAD library案例库之手动旋转滑台使用案例介绍
机构名称:镜筒内部O型圈安装图像检查装置
 
用途:此装置为确认镜筒内O型圈的安装状态的画面检查用装置。可检查O型圈是否安装到位,是否有扭曲,破损等。可以根据被测物尺寸大小,深浅等不同需求,通过调整摄像头的位置,角度来实现。
 
案例中实际使用的滑台为:旋转滑台RTRM60-R
配合此机构所使用的滑台还有:Z轴交叉滚子滑台ZCRS60
测角仪滑台GFSG60-60
交叉滚子型滑台XCRS60
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
高精度手动旋转滑台 手动旋转交叉滚子轴承型滑台 中精度手动旋转滑台
米思米高精度手动旋转磨合安装型滑台RPG系列 米思米高精度手动旋转滚子轴承型滑台RPGS系列 米思米经济型手动旋转滑台RTRM系列
代表型号: RPG60 代表型号: RPGS60 代表型号: RTRM60-R
优点:高精度、可实现粗微调 优点:高精度、高刚性 优点:价格低、交货期快

基本信息

滑台材质 铝合金 进给方式 微调旋钮型
移动量(微调)(deg) ±10° 移动导向方式 磨合滑动型
滑台表面处理 阳极氧化处理(黑色) 滑台平行度(μm) 50
型号
E-RPFG40
E-RPFG60
型号数量折扣一般
发货日
承受载荷
(N)
台面尺寸(长度) L
(mm)
台面尺寸(宽度) W
(mm)
9天 9.8 40 40
9天 29.4 60 60

Loading...

  1. 1

尺寸图
Type 主体材质 表面处理
E-RPFG铝合金黑色阳极氧化
 
E-RPFG40E-RPFG60
E-RPFG40E-RPFG60
规格表
请按照选型步骤~选择型式和参数后进行订购。
订货范例 型式(Type·No.)
 E-RPFG40
 
型式滑台面(mm)传动方向驱动方式行程(°)标尺刻度最小读取量
("/刻度)
静止时平行度
(μm)
耐负载(N)自重(kg)
TypeNo.
E-RPFG4040X40θ轴方向微分头±10≈1′51″509.80.15
6060X60≈1′12″29.40.26

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。
  将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■平行度
  表示上平面对下平面的平行度的数值。按下图ⓐ的方法测量静止时的平行度。

米思米手动滑台静止时平行度检测方法  

关于此商品的常见问题 (FAQ)

旋转滑台用千分尺旋钮进行微调时,千分尺旋钮移动1mm对应的滑台面旋转了多少角度?
滑台面旋转10度对应千分尺旋钮移动6.5mm,反推之,千分尺旋钮移动1mm,滑台面旋转了约1.538度。
旋转滑台的偏心量和表面跳动量有什么区别?
偏心量是指旋转中心轴水平方向位移量。表面跳动量是将固定在基准面上的滑台移动面的外沿作为测量点,将旋转1圈后移动相对于基准平面的最大位移差。单位都为μm。
在使用手动旋转滑台时,定位后即使锁紧千分尺旋钮对面的夹紧装置还是会动,正常吗?
米思米手动旋转滑台在大致定位后还可进行微调。请先锁紧粗调夹紧,具体操作顺序为:①调节进给部分到目的位置(可360度调节)②锁紧粗调夹紧部分、固定③调节千分尺到目的位置④锁紧微调夹紧部分。
反向型手动旋转滑台,其读数(0~360度)的方向也是相反(逆时针)的吗?
不管是R(正向型)还是L(反向型)其读数(0~360度)都是顺时针来记载的。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空