(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
16天
16天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
主要零件 | 模组底座 | 滑台 | 盖板 | 嵌入式导轨 |
行程Y≤480 | ||||
材质 | 铝合金 | 不锈钢 | ||
表面处理 | 白色阳极氧化 | - |
主要零件 | 模组底座 | 滑台 | 盖板 | 嵌入式导轨 | |
行程Y≤920 | 行程Y≥980 | ||||
材质 | 铝合金 | 不锈钢(铁氟龙黑色胶布包边) | 不锈钢 | ||
表面处理 | 白色阳极氧化 | - | - |
主要零件 | 连接板 |
材质 | AL6061-T6 |
表面处理 | 本色氧化 |
名称 | 数量 | 输出模式 | 线缆长度 |
光电传感器 | 6 | NPN | 2m |
Type | - | 上轴行程Y2 | - | 下轴行程Y1 | - | 驱动器 | - | 上轴延长线长度 | - | 下轴延长线长度 | ||
E-RSZ8-8S | - | X300 | - | Y440 | - | ME30 | - | XC5 | - | YC5 |
Type | 上轴行程Y1 (指定单位60mm) | 下轴行程Y2 (指定单位60mm) | 驱动器 | 上轴延长线长度 | 下轴延长线长度 | 最大可搬送 重量 | 持续推力 (N) | 峰值推力 (N) | 最高速度 (m/s) | 最大加减速 (G) | 重复定位精度 (μm) | 直线度 (mm/300mm) | |||||||||||||||||
水平安装 (kg) | 上轴 | 下轴 | 上轴 | 下轴 | 上轴 | 下轴 | 上轴 | 下轴 | |||||||||||||||||||||
E-RSZ8-8S | 60~480 | 80~1760 | (客户自配) N (要驱动器)
| (客户自配) N (要延长线) 1米…XC1 3米…XC3 5米…XC5 | (客户自配) N (要延长线) 1米…YC1 3米…YC3 5米…YC5 | 27 | 52 | 98 | 208 | 392 | 2 | 2 | ±5 | ±0.01 |
上轴行程Y1(mm) | ||||||||
60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | |
L1(mm) | 274 | 334 | 394 | 454 | 514 | 574 | 634 | 694 |
安装板重量 (kg) | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2 |
下轴行程Y2(mm) | |||||||||||||||
80 | 140 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
P | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
L2(mm) | 334 | 394 | 454 | 514 | 574 | 634 | 694 | 754 | 814 | 874 | 934 | 994 | 1054 | 1114 | 1174 |
下轴行程Y2(mm) | ||||||||||||||
980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 | 1280 | 1340 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 | 1700 | 1760 | |
N | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 |
P | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
L2(mm) | 1228 | 1288 | 1348 | 1408 | 1468 | 1528 | 1588 | 1648 | 1708 | 1768 | 1828 | 1888 | 1948 | 2008 |
Code | MA30 | ME30 | DA30 | DE30 | PA25 | PE25 |
品牌 | 米思米 | 高创 | 松下 | |||
厂家型号 | E-RMA30 | E-RME30 | CDHD-0032AAP1 | CDHD-0032AEC2 | MBDLN25SL | MBDLN25BL |
输入电压 | 单相 AC220 ±10% 50/60Hz | |||||
输入电流 | 额定电流2.8A;最大电流9A | 额定电流3A; 最大电流9A | 额定电流2.4A; 最大电流7.3A | |||
重量(kg) | 1 | 0.75 | 1 | |||
脉冲输入(单端or差分) | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
EtherCAT | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
一键自整定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
龙门双驱同步※1 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
位置比较/飞拍 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
STO※2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
MA30 | ME30 |
DA30/DE30 | PA25/PE25 |
模组侧 | 米思米驱动器侧 | |||
功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | |
A+ | 4 | A+ | 3 | |
A- | 8 | A- | 4 | |
B+ | 3 | B+ | 5 | |
B- | 7 | B- | 6 | |
Z+ | 2 | Z+ | 7 | |
Z- | 6 | Z- | 8 | |
5V | 5 | 5V | 1 | |
GND | 9 | GND | 2 | |
屏蔽 | 外壳 | 屏蔽 | 外壳 |
模组侧 | 高创驱动器侧 | |||
功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | |
A+ | 4 | A+ | 1 | |
A- | 8 | A- | 14 | |
B+ | 3 | B+ | 2 | |
B- | 7 | B- | 15 | |
Z+ | 2 | Z+ | 3 | |
Z- | 6 | Z- | 16 | |
5V | 5 | 5V | 13 | |
GND | 9 | GND | 24 | |
屏蔽 | 外壳 | 屏蔽 | 外壳 |
模组侧 | 松下驱动器侧 | |||
功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | |
A+ | 4 | A+ | 5 | |
A- | 8 | A- | 6 | |
B+ | 3 | B+ | 7 | |
B- | 7 | B- | 8 | |
Z+ | 2 | Z+ | 9 | |
Z- | 6 | Z- | 10 | |
5V | 5 | 5V | 1 | |
GND | 9 | GND | 2 | |
屏蔽 | 外壳 | 屏蔽 | 外壳 |
项目 | 单位 | 上轴数值 | 下轴数值 |
持续推力 | N | 52 | 98 |
峰值推力 | N | 208 | 392 |
电机常数@Tmax | N/(W1/2) | 23.4 | 10.5 |
最大持续耗散功率 | W | 42.5 | 59.2 |
持续电流 | A | 2.5 | 2.5 |
峰值电流 | A | 10 | 10 |
力常数 | N/A | 20.8 | 39.2 |
反向电动势 | Vpeak/(m/s) | 17.1 | 32.1 |
相间阻抗@25° | ohms | 4 | 6.6 |
相间电感 | mH | 10 | 21.4 |
电气时间常数 | ms | 0.9 | 2.8 |
最大端电压 | VDC | 460 | 460 |
最大绕组温度 | ℃ | 120 | 120 |
线圈重量 | kg | 1.3 | 1.7 |
电周期长度 | mm | 20 | 20 |
输出动作 | 导线颜色 | 输出动作 |
输出1 | 黑色 | 遮光时ON |
输出2 | 白色 | 入光时ON |
型号 |
---|
E-RSZ8-8S-X60-Y80-DA30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-DA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-DA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-DA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-DE30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-DE30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-DE30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-DE30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-MA30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-MA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-MA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-MA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-ME30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-ME30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-ME30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-ME30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-N-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-PA25-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-PA25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-PA25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-PA25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-PE25-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-PE25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-PE25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y80-PE25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-DA30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-DA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-DA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-DA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-DE30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-DE30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-DE30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-DE30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-MA30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-MA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-MA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-MA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-ME30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-ME30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-ME30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-ME30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-N-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-PA25-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-PA25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-PA25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-PA25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-PE25-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-PE25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-PE25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1040-PE25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-DA30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-DA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-DA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-DA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-DE30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-DE30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-DE30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-DE30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-MA30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-MA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-MA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-MA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-ME30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-ME30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-ME30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-ME30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-N-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-PA25-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-PA25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-PA25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-PA25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-PE25-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-PE25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-PE25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1100-PE25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-DA30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-DA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-DA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-DA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-DE30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-DE30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-DE30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-DE30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-MA30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-MA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-MA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-MA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-ME30-N-N |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-ME30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ8-8S-X60-Y1160-ME30-XC[1,3,5]-N |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 驱动器 | 上轴行程 (mm) | 下轴行程 (mm) | 上轴延长线 (m) | 下轴延长线 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 80 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 80 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 80 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 80 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 80 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 80 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 80 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 80 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 80 | N | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 80 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 80 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 80 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 80 | N | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 80 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 80 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 80 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 客户自配 | 60 | 80 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 80 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 80 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 80 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 80 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 80 | N | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 80 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 80 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 80 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1040 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1040 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1040 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1040 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1040 | N | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1040 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1040 | N | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1040 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 客户自配 | 60 | 1040 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 1040 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 1040 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 1040 | N | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 1040 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 1040 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1100 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1100 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1100 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1100 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1100 | N | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1100 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1100 | N | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1100 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 客户自配 | 60 | 1100 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 1100 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 1100 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 1100 | N | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 1100 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 60 | 1100 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1160 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1160 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1160 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 60 | 1160 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1160 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1160 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1160 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 60 | 1160 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1160 | N | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1160 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1160 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 60 | 1160 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1160 | N | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1160 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 60 | 1160 | 1 ~ 5 | N |
Loading...
驱动方式 | 线性马达 | 重复定位精度(μm) | ±5 |
驱动器 | 高创通用型-脉冲 | 上轴行程(mm) | 60 |
下轴行程(mm) | 80 | 上轴延长线(m) | N |
下轴延长线(m) | N | 动子数量(个) | 1 |
额定速度(m/s) | 1.5 | 最大加速度(G) | 1.5 |
光电传感器输出模式 | NPN | 光电传感器线缆长度(m) | 2米 |
驱动方式 | 线性马达 | 重复定位精度(μm) | ±5 | 驱动器 | 高创通用型-脉冲 |
上轴行程(mm) | 60 | 下轴行程(mm) | 80 | 上轴延长线(m) | N |
下轴延长线(m) | N | 动子数量(个) | 1 | 额定速度(m/s) | 1.5 |
最大加速度(G) | 1.5 | 光电传感器输出模式 | NPN | 光电传感器线缆长度(m) | 2米 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明