(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
16天
16天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
主要零件 | 模组底座 | 滑台 | 盖板 | 嵌入式导轨 |
行程Y≤380 | ||||
材质 | 铝合金 | 不锈钢 | ||
表面处理 | 白色阳极氧化 | - |
主要零件 | 模组底座 | 滑台 | 盖板 | 嵌入式导轨 | |
行程Y≤900 | 行程Y≥960 | ||||
材质 | 铝合金 | 不锈钢(铁氟龙黑色胶布包边) | 不锈钢 | ||
表面处理 | 白色阳极氧化 | - | - |
主要零件 | 连接板 |
材质 | AL6061-T6 |
表面处理 | 本色氧化 |
名称 | 数量 | 输出模式 | 线缆长度 |
光电传感器 | 6 | NPN | 2m |
Type | - | 上轴行程Y2 | - | 下轴行程Y1 | - | 驱动器 | - | 上轴延长线长度 | - | 下轴延长线长度 | ||
E-RSZ12-8M | - | X80 | - | Y420 | - | ME30 | - | XC5 | - | YC5 |
Type | 上轴行程Y1 (指定单位60mm) | 下轴行程Y2 (指定单位60mm) | 驱动器 | 上轴延长线长度 | 下轴延长线长度 | 最大可搬送 重量 | 持续推力 (N) | 峰值推力 (N) | 最高速度 (m/s) | 最大加减速 (G) | 重复定位精度 (μm) | 直线度 (mm/300mm) | |||||||||||||||||
水平安装 (kg) | 上轴 | 下轴 | 上轴 | 下轴 | 上轴 | 下轴 | 上轴 | 下轴 | |||||||||||||||||||||
E-RSZ12-8M | 80~440 | 60~3720 | (客户自配) N (要驱动器)
| (客户自配) N (要延长线) 1米…XC1 3米…XC3 5米…XC5 | (客户自配) N (要延长线) 1米…YC1 3米…YC3 5米…YC5 | 59 | 98 | 203 | 392 | 812 | 2 | 2 | ±5 | ±0.01 |
上轴行程Y1(mm) | |||||||
80 | 140 | 200 | 260 | 320 | 380 | 440 | |
L1(mm) | 334 | 394 | 454 | 514 | 574 | 634 | 694 |
安装板重量 (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.2 |
下轴行程Y2(mm) | |||||||||||||||||||||
60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | |
N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
P | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
L2(mm) | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1060 | 1120 | 1180 | 1236 | 1296 | 1356 | 1416 | 1476 | 1536 |
下轴行程Y2(mm) | |||||||||||||||||||||
1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 | 2220 | 2280 | 2340 | 2400 | 2460 | 2520 | |
N | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 |
P | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |
L2(mm) | 1596 | 1656 | 1716 | 1776 | 1836 | 1896 | 1956 | 2016 | 2076 | 2136 | 2196 | 2256 | 2316 | 2376 | 2436 | 2496 | 2556 | 2616 | 2676 | 2736 | 2796 |
下轴行程Y2(mm) | ||||||||||||||||||||
2580 | 2640 | 2700 | 2760 | 2820 | 2880 | 2940 | 3000 | 3060 | 3120 | 3180 | 3240 | 3300 | 3360 | 3420 | 3480 | 3540 | 3600 | 3660 | 3720 | |
N | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 |
P | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
L1(mm) | 2856 | 2916 | 2976 | 3036 | 3096 | 3156 | 3216 | 3276 | 3336 | 3396 | 3456 | 3516 | 3576 | 3636 | 3696 | 3756 | 3816 | 3876 | 3936 | 3996 |
Code | MA30 | ME30 | DA30 | DE30 | PA25 | PE25 |
品牌 | 米思米 | 高创 | 松下 | |||
厂家型号 | E-RMA30 | E-RME30 | CDHD-0032AAP1 | CDHD-0032AEC2 | MBDLN25SL | MBDLN25BL |
输入电压 | 单相 AC220 ±10% 50/60Hz | |||||
输入电流 | 额定电流2.8A;最大电流9A | 额定电流3A; 最大电流9A | 额定电流2.4A; 最大电流7.3A | |||
重量(kg) | 1 | 0.75 | 1 | |||
脉冲输入(单端or差分) | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
EtherCAT | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
一键自整定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
龙门双驱同步※1 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
位置比较/飞拍 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
STO※2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
MA30 | ME30 |
DA30/DE30 | PA25/PE25 |
模组侧 | 米思米驱动器侧 | |||
功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | |
A+ | 4 | A+ | 3 | |
A- | 8 | A- | 4 | |
B+ | 3 | B+ | 5 | |
B- | 7 | B- | 6 | |
Z+ | 2 | Z+ | 7 | |
Z- | 6 | Z- | 8 | |
5V | 5 | 5V | 1 | |
GND | 9 | GND | 2 | |
屏蔽 | 外壳 | 屏蔽 | 外壳 |
模组侧 | 高创驱动器侧 | |||
功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | |
A+ | 4 | A+ | 1 | |
A- | 8 | A- | 14 | |
B+ | 3 | B+ | 2 | |
B- | 7 | B- | 15 | |
Z+ | 2 | Z+ | 3 | |
Z- | 6 | Z- | 16 | |
5V | 5 | 5V | 13 | |
GND | 9 | GND | 24 | |
屏蔽 | 外壳 | 屏蔽 | 外壳 |
模组侧 | 松下驱动器侧 | |||
功能 | 引脚 | 功能 | 引脚 | |
A+ | 4 | A+ | 5 | |
A- | 8 | A- | 6 | |
B+ | 3 | B+ | 7 | |
B- | 7 | B- | 8 | |
Z+ | 2 | Z+ | 9 | |
Z- | 6 | Z- | 10 | |
5V | 5 | 5V | 1 | |
GND | 9 | GND | 2 | |
屏蔽 | 外壳 | 屏蔽 | 外壳 |
项目 | 单位 | 上轴数值 | 下轴数值 |
持续推力 | N | 98 | 203 |
峰值推力 | N | 392 | 812 |
电机常数@Tmax | N/(W1/2) | 10.5 | 12.2 |
最大持续耗散功率 | W | 59.2 | 149.3 |
持续电流 | A | 2.5 | 2.5 |
峰值电流 | A | 10 | 10 |
力常数 | N/A | 39.2 | 81.2 |
反向电动势 | Vpeak/(m/s) | 32.1 | 66.3 |
相间阻抗@25° | ohms | 6.6 | 11.6 |
相间电感 | mH | 21.4 | 46 |
电气时间常数 | ms | 2.8 | 4.2 |
最大端电压 | VDC | 460 | 460 |
最大绕组温度 | ℃ | 120 | 120 |
线圈重量 | kg | 1.7 | 1.8 |
电周期长度 | mm | 20 | 20 |
输出动作 | 导线颜色 | 输出动作 |
输出1 | 黑色 | 遮光时ON |
输出2 | 白色 | 入光时ON |
型号 |
---|
E-RSZ12-8M-X80-Y60-DA30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-DA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-DA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-DA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-DE30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-DE30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-DE30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-DE30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-MA30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-MA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-MA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-MA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-ME30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-ME30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-ME30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-ME30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-N-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-PA25-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-PA25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-PA25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-PA25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-PE25-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-PE25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-PE25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y60-PE25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-DA30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-DA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-DA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-DA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-DE30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-DE30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-DE30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-DE30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-MA30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-MA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-MA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-MA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-ME30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-ME30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-ME30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-ME30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-N-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-PA25-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-PA25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-PA25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-PA25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-PE25-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-PE25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-PE25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1020-PE25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-DA30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-DA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-DA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-DA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-DE30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-DE30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-DE30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-DE30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-MA30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-MA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-MA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-MA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-ME30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-ME30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-ME30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-ME30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-N-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-PA25-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-PA25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-PA25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-PA25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-PE25-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-PE25-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-PE25-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1080-PE25-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-DA30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-DA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-DA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-DA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-DE30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-DE30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-DE30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-DE30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-MA30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-MA30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-MA30-XC[1,3,5]-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-MA30-XC[1,3,5]-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-ME30-N-N |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-ME30-N-YC[1,3,5] |
E-RSZ12-8M-X80-Y1140-ME30-XC[1,3,5]-N |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 驱动器 | 上轴行程 (mm) | 下轴行程 (mm) | 上轴延长线 (m) | 下轴延长线 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 60 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 60 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 60 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 60 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 60 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 60 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 60 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 60 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 60 | N | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 60 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 60 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 60 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 60 | N | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 60 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 60 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 60 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 客户自配 | 80 | 60 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 60 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 60 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 60 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 60 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 60 | N | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 60 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 60 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 60 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1020 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1020 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1020 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1020 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1020 | N | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1020 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1020 | N | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1020 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 客户自配 | 80 | 1020 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 1020 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 1020 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 1020 | N | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 1020 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 1020 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1080 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1080 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1080 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1080 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1080 | N | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1080 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1080 | N | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1080 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 客户自配 | 80 | 1080 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 1080 | N | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 1080 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-脉冲 | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 1080 | N | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 1080 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 松下-EtherCAT | 80 | 1080 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1140 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1140 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1140 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-脉冲 | 80 | 1140 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1140 | N | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1140 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1140 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 高创通用型-EtherCAT | 80 | 1140 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1140 | N | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1140 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1140 | 1 ~ 5 | N | ||
16天 | 米思米-脉冲 | 80 | 1140 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1140 | N | N | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1140 | N | 1 ~ 5 | ||
16天 | 米思米-EtherCAT | 80 | 1140 | 1 ~ 5 | N |
Loading...
驱动方式 | 线性马达 | 重复定位精度(μm) | ±5 |
驱动器 | 高创通用型-脉冲 | 上轴行程(mm) | 80 |
下轴行程(mm) | 60 | 上轴延长线(m) | N |
下轴延长线(m) | N | 动子数量(个) | 1 |
额定速度(m/s) | 1.5 | 最大加速度(G) | 1.5 |
光电传感器输出模式 | NPN | 光电传感器线缆长度(m) | 2米 |
驱动方式 | 线性马达 | 重复定位精度(μm) | ±5 | 驱动器 | 高创通用型-脉冲 |
上轴行程(mm) | 80 | 下轴行程(mm) | 60 | 上轴延长线(m) | N |
下轴延长线(m) | N | 动子数量(个) | 1 | 额定速度(m/s) | 1.5 |
最大加速度(G) | 1.5 | 光电传感器输出模式 | NPN | 光电传感器线缆长度(m) | 2米 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明