(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | |||
孔距固定型 | 孔距选择 | |||||
标准型 | 薄型 | 标准型 | 薄型 | |||
E-KMN | E-KMNU | E-KML | E-KMLU | SS400 | 四氧化三铁保护膜 | 内六角螺栓 |
E-MMN | E-MMNU | E-MML | E-MMLU | 无电解镀镍 | 内六角螺栓(不锈钢) | |
E-AMN | E-AMNU | - | - | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 | 内六角螺栓 |
- | E-WMNU | - | - | 本色阳极氧化处理 | 内六角螺栓(不锈钢) |
型式 | P | A | B | C | C1 | E | G | H | S1 | M1 | S | W | M | d | |||
Type | DH8 | ||||||||||||||||
标准级 E-KMN E-MMN E-AMN | 薄型 E-KMNU E-MMNU E-AMNU E-WMNU | 8 | +0.022 0 | 10 | 29 | 12 | 12 | - | 14 | 5 | 8 | 6 | M3 | - | 2 | M5 | 5.5 |
10 | 11 | 31 | 16 | 16 | 9 | 15 | 9 | 8 | M4 | - | |||||||
12 | +0.027 0 | 13 | 34 | 16 | 10 | - | |||||||||||
15 | 17 | 45 | 22 | 22 | 12 | 20 | 8 | 12 | 12 | M5 | 12 | ||||||
16 | - | ||||||||||||||||
20 | +0.033 0 | 20 | 52 | 28 | 28 | 16 | 22 | 10 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | |||
25 | 23 | 58 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | 16 | ||||||||
30 | 27 | 66 | 40 | 40 | 29 | 21 | 25 | M8 | 20 | M8 | 9 | ||||||
35 | +0.039 0 | 30 | 72 | 45 | 45 | 22 | 32 | 24 | 28 |
型式 | P 选择 | A | B | C | C1 | E | G | H | S1 | M1 | S | W | M | d | |||||||
Type | DH8 | ||||||||||||||||||||
标准型 E-KML E-MML | 薄型 E-KMLU E-MMLU | 10 | +0.022 0 | 20 | 30 | A=P+E+G | 16 | 16 | 9 | 15 | 5 | 9 | 8 | M4 | - | 2 | M5 | 5.5 | |||
12 | +0.027 0 | 16 | 10 | - | |||||||||||||||||
15 | 25 | 30 | 22 | 22 | 12 | 20 | 8 | 12 | 12 | M5 | 12 | ||||||||||
20 | +0.033 0 | 30 | 40 | 28 | 28 | 16 | 22 | 10 | 15 | 16 | M6 | 14 | M6 | 6.6 | |||||||
25 | 32 | 32 | 19 | 25 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 40 | 40 | 29 | 21 | 25 | M8 | 20 | M8 | 9 | ||||||||||
E-KML | E-KMLU | 40 | +0.039 0 | 40 | 50 | A=P+E+G | 50 | 50 | 25 | 34 | 10 | 26 | 30 | M8 | 20 | 2 | M8 | 9 |
D | 附属螺栓 (2个螺栓紧固的标准薄型 每侧带有1个螺栓) |
8 | M5-12 1个 |
10 | M5-15 1个 |
12 | M5-15 1个 |
15 | M5-20 2个 |
16 | M5-20 2个 |
20 | M6-25 2个 |
25 | M6-30 2个 |
30 | M8-35 2个 |
35 | M8-40 2个 |
40 | M8-45 2个 |
50 | M10-55 2个 |
型号 |
---|
E-AMN8 |
E-AMN10 |
E-AMN12 |
E-AMN15 |
E-AMN16 |
E-AMN20 |
E-AMN25 |
E-AMN30 |
E-AMN35 |
E-AMNU10 |
E-AMNU12 |
E-AMNU15 |
E-AMNU20 |
E-AMNU25 |
E-AMNU30 |
E-AMNU35 |
E-KML10-[20,30] |
E-KML12-[20,30] |
E-KML15-[25,30] |
E-KML20-[30,40] |
E-KML25-[30,40] |
E-KML30-[40,50] |
E-KML40-[40,50] |
E-KMLU10-[20,30] |
E-KMLU12-[20,30] |
E-KMLU15-[25,30] |
E-KMLU20-[30,40] |
E-KMLU30-[40,50] |
E-KMLU40-[40,50] |
E-KMN8 |
E-KMN10 |
E-KMN12 |
E-KMN15 |
E-KMN25 |
E-KMN30 |
E-KMN35 |
E-KMNU10 |
E-KMNU12 |
E-KMNU15 |
E-KMNU20 |
E-KMNU25 |
E-KMNU30 |
E-KMNU35 |
E-MML10-[20,30] |
E-MML12-[20,30] |
E-MML15-[25,30] |
E-MML20-[30,40] |
E-MML25-[30,40] |
E-MML30-[40,50] |
E-MMLU10-[20,30] |
E-MMLU12-[20,30] |
E-MMLU15-[25,30] |
E-MMLU20-[30,40] |
E-MMLU25-[30,40] |
E-MMLU30-[40,50] |
E-MMN8 |
E-MMN10 |
E-MMN12 |
E-MMN15 |
E-MMN16 |
E-MMN20 |
E-MMN25 |
E-MMN30 |
E-MMN35 |
E-MMNU10 |
E-MMNU12 |
E-MMNU15 |
E-MMNU20 |
E-MMNU25 |
E-WMNU10 |
E-WMNU12 |
E-WMNU15 |
E-WMNU20 |
E-WMNU30 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 |
---|---|---|
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
5天 | ||
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 | |
有 | 5天 |
Loading...
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明