(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 颜色 | 材质 | 温度等级(℃) | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m/卷) |
TAPE-1500-B | 黑 | PVC | 80 | 0.13 | 20 | 10 |
TAPE-1500-BL | 蓝 | |||||
TAPE-1500-GR | 绿 | |||||
TAPE-1500-R | 红 | |||||
TAPE-1500-W | 白 | |||||
TAPE-1500-Y | 黄 |
材质 | PVC |
温度等级 | 80℃ |
最大拉伸率 | 150% |
断裂强度 | 141bs/in |
电压等级 | ≤600V |
介电强度 | >39.37kv/mm |
绝缘电阻 | >1012 |
PVC绝缘工业用胶带相关产品 | ||
工业用胶带 防水绝缘处理 | 工业用胶带 耐候型绝缘 | 工业用胶带 高压绝缘胶 |
高品质!日本原产的防水绝缘胶带 | 耐候性优异的电气绝缘乙烯胶带 | 通过在聚乙烯基材上贴合异丁橡胶粘附层而形成的胶带 |
长度(m) | 10 | 材质 | PVC |
温度等级(℃) | 80 | 厚度(mm) | 0.13 |
宽度(mm) | 20 |
型号 | 颜色 | 材质 | 温度等级(℃) |
TAPE-1500-B | 黑 | PVC | 80 |
TAPE-1500-BL | 蓝 | ||
TAPE-1500-GR | 绿 | ||
TAPE-1500-R | 红 | ||
TAPE-1500-W | 白 | ||
TAPE-1500-Y | 黄 |
型号 |
---|
TAPE-1500-B |
TAPE-1500-GR |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
¥6.49起 | 有 | 当天 | 黑 | |
¥6.49起 | 有 | 当天 | 绿 |
Loading...
颜色 | 黑 | 长度(m) | 10 |
材质 | PVC | 温度等级(℃) | 80 |
厚度(mm) | 0.13 | 宽度(mm) | 20 |
颜色 | 黑 | 长度(m) | 10 | 材质 | PVC |
温度等级(℃) | 80 | 厚度(mm) | 0.13 | 宽度(mm) | 20 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明