(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
外形示意图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
ASDA-AB (电源用) | ECMA-C30□□(100~750W) | ①直接连接用 | SVPPH-DAAB1 | D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
ASDA-AB (制动器用) | ECMA-C30□□(200~750W) | ②直接连接用 | SVPPH-DAAB2 | ||
ECMA-C310□□(1000~2000W) | ③直接连接用 | SVPPH-DAAB3 | |||
ECMA-E313□□(500~2000W) | |||||
ECMA-G313□□(300~900W) | |||||
ECMA-E318□□(2000~3000W) | SVPPH-DAAB4 | ||||
ASDA-A2 (电源用) | ECMA-C30□□(100~750W) | ①直接连接用 | SVPPH-DAA21 | ||
ASDA-A2 (制动器用) | ECMA-C△0□□(100~1000W) | ②直接连接用 | SVPPH-DAA22 | ||
ECMA-C△10□□(1000~2000W) | ③直接连接用 | SVPPH-DAA23 | |||
ECMA-G△13□□(300~900W) | |||||
ECMA-E△13□□(500~2000W) | |||||
ECMA-E△18□□(2000~3000W) | SVPPH-DAA24 | ||||
ECMA-F△18□□(3000~4500W) | |||||
ECMA-F11855□3(5500W) |
指定长度(m) | ~0.9 | 1~4 | 4.1~20 |
公差 | +20mm | +50mm | +指定长度的3% |
适用设备 | 伺服电机 | 外形示意图1 | 直接连接用(两端带连接器) |
电缆类型 | 低速可动用 |
外形示意图 |
适用放大器 | 适用马达 | 外形示意图 | 类型 | 电缆类型 | 指定长度(m) |
ASDA-AB (电源用) | ECMA-C30□□(100~750W) | ①直接连接用 | SVPPH-DAAB1 | D (低速可动用) | 0.2~20 (指定单位0.1m) |
ASDA-AB (制动器用) | ECMA-C30□□(200~750W) | ②直接连接用 | SVPPH-DAAB2 | ||
ECMA-C310□□(1000~2000W) | ③直接连接用 | SVPPH-DAAB3 | |||
ECMA-E313□□(500~2000W) | |||||
ECMA-G313□□(300~900W) | |||||
ECMA-E318□□(2000~3000W) | SVPPH-DAAB4 | ||||
ASDA-A2 (电源用) | ECMA-C30□□(100~750W) | ①直接连接用 | SVPPH-DAA21 | ||
ASDA-A2 (制动器用) | ECMA-C△0□□(100~1000W) | ②直接连接用 | SVPPH-DAA22 | ||
ECMA-C△10□□(1000~2000W) | ③直接连接用 | SVPPH-DAA23 | |||
ECMA-G△13□□(300~900W) | |||||
ECMA-E△13□□(500~2000W) | |||||
ECMA-E△18□□(2000~3000W) | SVPPH-DAA24 | ||||
ECMA-F△18□□(3000~4500W) | |||||
ECMA-F11855□3(5500W) |
型号 |
---|
SVPPH-DAA21-D-[0.2-50/0.1] |
SVPPH-DAA22-D-[0.2-50/0.1] |
SVPPH-DAA23-D-[0.2-50/0.1] |
SVPPH-DAA24-D-[0.2-50/0.1] |
SVPPH-DAAB1-D-[0.2-50/0.1] |
SVPPH-DAAB2-D-[0.2-50/0.1] |
SVPPH-DAAB3-D-[0.2-50/0.1] |
SVPPH-DAAB4-D-[0.2-50/0.1] |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 适用放大器 | 适用马达 | 指定长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 9天 | ASDA-A2(电源用) | ECMA-C30□□(100~750W) | 0.2 ~ 50 | ||
- | 9天 | ASDA-A2(制动器用) | ECMA-CΔ0□□(100~1000W) | 0.2 ~ 50 | ||
- | 9天 | ASDA-A2(制动器用) | ECMA-CΔ10□□(1000~2000W)/ECMA-GΔ13□□(300~900W)/ECMA-EΔ13□□(500~2000W) | 0.2 ~ 50 | ||
- | 9天 | ASDA-A2(制动器用) | ECMA-EΔ18□□(2000~3000W)/ECMA-FΔ18□□(3000~4500W)/ECMA-F11855□3(5500W) | 0.2 ~ 50 | ||
- | 9天 | ASDA-AB(电源用) | ECMA-C30□□(100~750W) | 0.2 ~ 50 | ||
- | 9天 | ASDA-AB(制动器用) | ECMA-C30□□(200~750W) | 0.2 ~ 50 | ||
- | 9天 | ASDA-AB(制动器用) | ECMA-C310□□(1000~2000W)/ECMA-E313□□(500~2000W)/ECMA-G313□□(300~900W) | 0.2 ~ 50 | ||
- | 9天 | ASDA-AB(制动器用) | ECMA-E318□□(2000~3000W) | 0.2 ~ 50 |
Loading...
适用设备 | 伺服电机 | 外形示意图1 | 直接连接用(两端带连接器) |
适用放大器 | ASDA-A2(电源用) | 适用马达 | ECMA-C30□□(100~750W) |
电缆类型 | 低速可动用 | 指定长度(m) | 0.2 ~ 50 |
适用设备 | 伺服电机 | 外形示意图1 | 直接连接用(两端带连接器) | 适用放大器 | ASDA-A2(电源用) |
适用马达 | ECMA-C30□□(100~750W) | 电缆类型 | 低速可动用 | 指定长度(m) | 0.2 ~ 50 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明