(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

EMS面板安装型插座(可带电缆夹) MIL规格连接器型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

27.22起
(

标准单价:

27.22起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥27.22)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

27.22起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
22个备选型号

EMS3100A-14S-2-P

EMS3100A-14S-6-P

EMS3100A-14S-6-S

EMS3100A-18-1-P

EMS3100A-18-1-S

EMS3100A-18-10-P

EMS3100A-18-19-P

EMS3100A-18-19-S

EMS3100A-20-3-S

EMS3100A-20-15-P

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
尺寸图
单位:mm
 
米思米圆形连接器
规格表
类型外壳
规格
排列编号
>>点击此处
端头
形状
芯数A+0.79-0.79
(mm)
B+0.12-0.12
(mm)
φC+0.5-0.5
(mm)
D+0.79-0.00
(mm)
E±1
(mm)
φG+0.25-0.12
(mm)
φc+0.38-0.00
(mm)
F以下
(mm)
J螺纹
(Class:2A)
H螺纹
(Class:2A)
固定螺丝(参考)
UNEF公制
EMS3100A

面板安装型
※嵌合对象
EMS3106A >>点击此处
EMS3108A >>点击此处
14S2P
插针

S
插孔
430.1823.0123.9014.2833.0517.3342.873/4−20UNEF7/8−20UNF#4−40M3
66
16S1732.5424.6127.0014.283.23.0520.542.877/8−20UNF1−20UNF#4−40M3
42
1811034.9326.9730.2019.0543.0523.6852.371−20UNEF1−1/8−18UNEF#4−40M3
104
1910
203338.1029.3633.4019.0543.0526.8855.571−3/16−18UNEF1−1/4−18UNEF#4−40M3
44
157
169
189
2714
2917
22141941.2831.7536.6019.0543.0530.0355.571−3/16−18UNEF1−3/16−18UNEF#4−40M3
224
238
246844.4534.9339.7020.633.53.7333.258.721−7/16−18UNEF1−1/2−18UNEF#6−32M3.5
107
119
2824
28112250.8039.6746.1020.633.53.7338.7758.721−7/16−18UNEF1−3/4−18UNEF#6−32M3.5
1226
1620
2137
 
插针排布
外壳规格插芯编号针数触点规格
#16#12#8#4
14S14S-244   
14S-666   
16S16S-177   
16S-422   
1818-11010   
18-104 4  
18-191010   
2020-33 3  
20-44 4  
20-157 7  
20-16972  
20-18963  
20-271414   
20-291717   
2222-141919   
22-224  4 
22-238 8  
2424-68 8  
24-107  7 
24-119 63 
24-282424   
2828-1122184  
28-122626   
28-162020   
28-213737   
电气特性
触点尺寸额定电流使用线径
AWG截面积外径
#1613A/20A#16~#221.3mm²Max1.25-1.7mm
#1223A/35A#12-#143.5mm²Max1.95-2.4mm
#846A/70A#8-#108mm²Max4.3-4.8mm
#480A/100A#4-#622mm²Max5.2-6mm
通用规格请参阅>>点击此处
材质规格
项目材质表面处理
针※无预焊接处理铜合金镀银
绝缘部合成树脂
扣环磷青铜黑色铬酸盐光泽处理
外壳铝合金
连接螺母
套管
端座
附件螺母
产品概述
米思米品牌中价位比较经济的MS型军规圆形连接器,符合美国MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)标准。以其坚固耐用的特点,广泛应用于各个领域的电源、信号设备内。
并且它与符合MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)标准的其他品牌MS连接器可相互组合。
产品特点
汇集了常用的针脚配置排列号
该系列产品为面板安装型插座,可与直通型插头或者弯角型插头组合。
不支持键位变更。
规格概述
型号构成
MMS3106B-28-14-P
① 系列名
  MMS:标准型
  EMS:经济型
② 类型
  3106:直通型插头
  3108:弯角型插头
  3101:中继型插座
  3102:面板安装型插座
  3100:面板安装型插座(可带电缆夹)
③ 外壳形状
  A:一体式
  B:分割式
④ 外壳规格
⑤ 排列编号
⑥ 插头形状
  P:插针
  S:插孔
使用方法
插头与插座组合,而且组合时必须是插头的公端子跟插座的母端子或者是插头的母端子跟插座的公端子组合

米思米圆形连接器
使用案例
米思米军规连接器以其优异的稳定性和耐用性,广泛应用于各个领域的电源、信号设备内。常见如如下行业:
 
马达领域工业机器人机床等设备轨道交通
米思米圆形连接器米思米圆形连接器米思米圆形连接器米思米圆形连接器
 

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

导线接线方法 焊接 连接方向 直线型
防护功能(耐环境性) 用途 面板安装用

规格表
插针排布
外壳规格插芯编号针数触点规格
#16#12#8#4
14S14S-244
14S-666
16S16S-177
16S-422
1818-11010
18-1044
18-191010
2020-333
20-444
20-1577
20-16972
20-18963
20-271414
20-291717
2222-141919
22-2244
22-2388
2424-688
24-1077
24-11963
24-282424
2828-1122184
28-122626
28-162020
28-213737
电气特性
触点尺寸额定电流使用线径
AWG截面积外径
#1613A/20A#16~#221.3mm²Max1.25-1.7mm
#1223A/35A#12-#143.5mm²Max1.95-2.4mm
#846A/70A#8-#108mm²Max4.3-4.8mm
#480A/100A#4-#622mm²Max5.2-6mm
尺寸图
单位:mm
 
米思米圆形连接器
 
米思米圆形连接器
型号
EMS3100A-14S-2-P
EMS3100A-14S-6-P
EMS3100A-14S-6-S
EMS3100A-18-1-P
EMS3100A-18-1-S
EMS3100A-18-10-P
EMS3100A-18-19-P
EMS3100A-18-19-S
EMS3100A-20-3-S
EMS3100A-20-15-P
EMS3100A-20-15-S
EMS3100A-20-18-P
EMS3100A-20-27-P
EMS3100A-20-27-S
EMS3100A-20-29-P
EMS3100A-20-29-S
EMS3100A-22-14-P
EMS3100A-22-14-S
EMS3100A-24-28-P
EMS3100A-24-28-S
EMS3100A-28-11-P
EMS3100A-28-11-S
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
芯数 适用引脚·触头 允许电流
(A)
允许电压
(V)
适用电线AWG规格
(AWG)
外壳尺寸 插件型号 适用电线截面积
(mm²)

27.22起

当天 4 公(插头) 13 AC200 / DC250 20~16 14S 2 1.25以下

28.36起

5.67起

当天 6 公(插头) 13 AC200 / DC250 20~16 14S 6 1.25以下

32.89起

16.45起

当天 6 母(插口) 13 AC200 / DC250 20~16 14S 6 1.25以下

33.91起

6.78起

当天 10 公(插头) 13 AC500、200 / DC700、250 14~12 18 1 3.5以下

43.09起

当天 10 母(插口) 13 AC500、200 / DC700、250 14~12 18 1 3.5以下

32.89起

当天 4 公(插头) 23 AC500 / DC700 14~12 18 10 3.5以下

33.91起

当天 10 公(插头) 13 AC500 / DC700 14~12 18 19 3.5以下

43.09起

8.62起

当天 10 母(插口) 13 AC500 / DC700 20~16 18 19 1.25以下

35.01起

当天 3 母(插口) 23 AC900 / DC1250 14~12 20 3 3.5以下

40.83起

20.42起

当天 7 公(插头) 23 AC500 / DC700 14~12 20 15 3.5以下

48.76起

24.38起

当天 7 母(插口) 23 AC500 / DC700 14~12 20 15 3.5以下

35.01起

7.00起

当天 9 公(插头) 13 ~ 23 AC500 / DC700 14~12、20~16 20 18 3.5以下、1.25以下

40.45起

20.23起

当天 14 公(插头) 13 AC500 / DC700 20~16 20 27 1.25以下

54.42起

27.21起

当天 14 母(插口) 13 AC500 / DC700 20~16 20 27 1.25以下

44.21起

22.11起

当天 17 公(插头) 13 AC500 / DC700 20~16 20 29 1.25以下

60.09起

当天 17 母(插口) 13 AC500 / DC700 20~16 20 29 1.25以下

44.21起

8.84起

当天 19 公(插头) 13 AC500 / DC700 20~16 22 14 1.25以下

55.12起

30天 19 母(插口) 13 AC500 / DC700 20~16 22 14 1.25以下

52.16起

26.08起

当天 24 公(插头) 13 AC200 / DC250 20~16 24 28 1.25以下

72.58起

当天 24 母(插口) 13 AC200 / DC250 20~16 24 28 1.25以下

55.77起

27.89起

当天 22 公(插头) 13 ~ 23 AC500 / DC700 14~12、20~16 28 11 3.5以下、1.25以下

74.35起

14.87起

当天 22 母(插口) 13 ~ 23 AC500 / DC700 14~12、20~16 28 11 3.5以下、1.25以下

Loading...

  1. 1
 

指定中的规格/尺寸信息

芯数 4 适用引脚·触头 公(插头)
导线接线方法 焊接 允许电流(A) 13
连接方向 直线型 允许电压(V) AC200 / DC250
防护功能(耐环境性) 用途 面板安装用
适用电线AWG规格(AWG) 20~16 外壳尺寸 14S
插件型号 2 适用电线截面积(mm²) 1.25以下
芯数 4 适用引脚·触头 公(插头) 导线接线方法 焊接
允许电流(A) 13 连接方向 直线型 允许电压(V) AC200 / DC250
防护功能(耐环境性) 用途 面板安装用 适用电线AWG规格(AWG) 20~16
外壳尺寸 14S 插件型号 2 适用电线截面积(mm²) 1.25以下
  • 常见问题
  • 商品评价(0)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 直通型插头选定后,怎么选择匹配的插座?
MS军规连接器分插头与插座,一般通过插头的公端与插座的母端或者插头的母端与插座的公端进行匹配。在选定直通型插头后:确定插头的公端还是母端,在选择相反的插座对应的母端或者公端。让后匹配才对应电缆夹即可配对。
2、 为军规系列产品可以与其他品牌同规格的产品匹配吗?
MS型圆形连接器,符合美国MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)标准,它与符合MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)标准的其他品牌MS连接器可相互组合。但是由于不同厂家在生产过程中有公差差异,会在一定程度上导致组合会紧或者松,我们建议最好是插头与插座全部使用同一个品牌的产品。
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
22个备选型号

EMS3100A-14S-2-P

EMS3100A-14S-6-P

EMS3100A-14S-6-S

EMS3100A-18-1-P

EMS3100A-18-1-S

EMS3100A-18-10-P

EMS3100A-18-19-P

EMS3100A-18-19-S

EMS3100A-20-3-S

EMS3100A-20-15-P

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 芯数

    2

    3

    4

    6

    7

    8

    9

    10

    14

    17

    19

    20

    22

    24

    26

    37

  • 适用引脚·触头

    公(插头)

    母(插口)

  • 允许电流(A)

    13

    23

    46

  • 允许电压(V)

    AC200

    DC250

    AC500

    AC500、200

    AC500、900

    DC700

    DC700、250

    DC700、1250

    AC900

    AC900、500

    DC1250

    DC1250、700

  • 适用电线AWG规格(AWG)

    10~8

    10~8、14~12

    14~12

    14~12、20~16

    20~16

  • 外壳尺寸

    14S

    16S

    18

    20

    22

    24

    28

  • 插件型号

    1

    2

    3

    4

    6

    10

    11

    12

    14

    15

    16

    18

    19

    21

    22

    23

    27

    28

    29

  • 适用电线截面积(mm²)

    1.25以下

    3.5以下

    3.5以下、1.25以下

    8以下

    8以下、3.5以下

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    30天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。