(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
类型 | 尺寸(mm) | 涂装色 | ||
W | H | D | ||
FPANG15 (板厚1.5mm) | 110~250 (可以10mm为 单位指定尺寸) | 50~1000 (可以10mm为单位指定尺寸) | 20~100 (可以10mm为单位指定尺寸) | K (2.5Y9/1) G (5Y7/1) RE (RAL7035) 桔纹 |
FPANG20 (板厚2.0mm) |
类型 | 材质 |
FPANG15 | SPCC |
FPANG20 |
尺寸 | 范围※1 | 单位 |
W(宽) | 110~250mm | 10mm间隔 |
H(高) | 50~1000mm | 10mm间隔 |
D(深) | 20~100mm | 10mm间隔 |
材料 | SPCC | 颜色 | K:奶黄色,G:灰色,RE:灰白色,桔纹 |
类型 | 尺寸(mm) | 涂装色 | 单价 | 单价折扣率 | ||||
W | H | D | 1~5个 | 6~10个 | 11~30个 | 31个以上 | ||
FPANG15 (板厚1.5mm) |
110~250 (可以10mm为 单位指定尺寸) |
50~1000 (可以10mm为单位指定尺寸) |
20~100 (可以10mm为单位指定尺寸) |
K (2.5Y9/1) G (5Y7/1) RE (RAL7035) 桔纹 |
标准单价 | 另定 | ||
FPANG20 (板厚2.0mm) |
型号 |
---|
FPANG15-[110-250/10]-[50-1000/10]-[20-100/10]-[G,K,RE] |
FPANG20-[110-250/10]-[50-1000/10]-[20-100/10]-[G,K,RE] |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 厚度 (mm) | 尺寸 宽度 W (mm) | 尺寸 进深 D (mm) | 尺寸 高度 H (mm) | 涂装色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3天 | 1.5 | 110 ~ 250 | 20 ~ 100 | 50 ~ 1000 | 奶黄色(2.5Y9/1) / 灰色(5Y7/1) / 灰白色(桔纹 RAL7035) | ||
- | 3天 | 2.0 | 110 ~ 250 | 20 ~ 100 | 50 ~ 1000 | 奶黄色(2.5Y9/1) / 灰色(5Y7/1) / 灰白色(桔纹 RAL7035) |
Loading...
材料 | SPCC | 厚度(mm) | 1.5 |
颜色 | K:奶黄色,G:灰色,RE:灰白色,桔纹 | 尺寸 宽度 W(mm) | 110 ~ 250 |
尺寸 进深 D(mm) | 20 ~ 100 | 尺寸 高度 H(mm) | 50 ~ 1000 |
涂装色 | 奶黄色(2.5Y9/1) / 灰色(5Y7/1) / 灰白色(桔纹 RAL7035) |
材料 | SPCC | 厚度(mm) | 1.5 | 颜色 | K:奶黄色,G:灰色,RE:灰白色,桔纹 |
尺寸 宽度 W(mm) | 110 ~ 250 | 尺寸 进深 D(mm) | 20 ~ 100 | 尺寸 高度 H(mm) | 50 ~ 1000 |
涂装色 | 奶黄色(2.5Y9/1) / 灰色(5Y7/1) / 灰白色(桔纹 RAL7035) |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明