(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
极数 (极) :
按发货日筛选:
型号:
MTC102-10P
MTC103-10P
MTC104-10P
MTC105-10P
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥3.28)
数量折扣:
- -价格说明
规格 |
|
||
安装方式 | 直接安装 | 接线方式 | 弹簧固定 |
零件/组件 | 散装产品 | 额定电流(IEC)(A) | 13.5 |
额定电流(UL)(A) | 10 | 额定电压(UL)(V) | 300 |
颜色 | 灰色 | 额定截面积(UL/CSA) | 24-16 |
额定截面积(软导线)(mm2) | 0.2-1.5 |
型号 | 极数 | 颜色 | 包装数 | 适用接线截面积 | 额定电压 (V) | 额定电流 (A) | 剥线长度 (mm) | |
AWG | 导体截面积mm2 | |||||||
MTC102-10P | 2 | 灰色 | 10个 | 24-16 | 0.2-1.5 | 500 | 13.5 | 8~9 |
MTC103-10P | 3 | |||||||
MTC104-10P | 4 | |||||||
MTC105-10P | 5 |
型号 |
---|
MTC102-10P |
MTC103-10P |
MTC104-10P |
MTC105-10P |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 极数 (极) |
---|---|---|---|---|---|
¥32.80起 ¥16.40起 | 10个装 | 有 | 当天 | 2 | |
¥48.00起 ¥24.00起 | 10个装 | 有 | 当天 | 3 | |
¥65.60起 ¥13.12起 | 10个装 | 有 | 当天 | 4 | |
¥80.80起 ¥40.40起 | 10个装 | 有 | 当天 | 5 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空