(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
芯数 :
按发货日筛选:
型号:
NMS-58102-10P
NMS-58103-10P
NMS-58104-10P
NMS-58105-10P
NMS-58106-10P
NMS-58107-10P
NMS-58108-10P
NMS-58109-10P
NMS-58110-10P
NMS-58112-10P
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥3.44)
数量折扣:
- -价格说明
规格 |
|
||
适用引脚·触头 | 母(插口) | 允许电流(A) | 15 |
连接方向 | 直线型 | 导线接线方法 | 弹簧式 |
允许电压(V) | 300 | 防护功能(耐环境性) | 无 |
用途 | 电缆连接用 | 代表规格(认证) | UL |
间距(mm) | 5.08 | 产品类别 | 针型插头 |
适用电线AWG规格(AWG) | 24~14 | 适用电线截面积(mm²) | 0.2~2.5 |
数量 | 10 |
型号 | 极数 | 防错功能 | 包装数 |
NMS-58102-10P | 2 | 无 | 10个 |
NMS-58103-10P | 3 | ||
NMS-58104-10P | 4 | ||
NMS-58105-10P | 5 | ||
NMS-58106-10P | 6 | ||
NMS-58107-10P | 7 | ||
NMS-58108-10P | 8 | ||
NMS-58109-10P | 9 | ||
NMS-58110-10P | 10 | ||
NMS-58112-10P | 12 | ||
NMS-58114-10P | 14 |
标准 | 适用电线 | 额定电压 | 额定电流 | |
mm2 | AWG | |||
IEC | 0.2-2.5 | - | 320V | 12A |
UL | - | 24-14 | 300V | 15A |
型号 |
---|
NMS-58102-10P |
NMS-58103-10P |
NMS-58104-10P |
NMS-58105-10P |
NMS-58106-10P |
NMS-58107-10P |
NMS-58108-10P |
NMS-58109-10P |
NMS-58110-10P |
NMS-58112-10P |
NMS-58114-10P |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 芯数 |
---|---|---|---|---|---|
¥34.40起 ¥6.88起 | 10个装 | 有 | 当天 | 2 | |
¥52.00起 ¥10.40起 | 10个装 | 有 | 当天 | 3 | |
¥68.80起 ¥13.76起 | 10个装 | 有 | 当天 | 4 | |
¥86.40起 ¥43.20起 | 10个装 | 有 | 当天 | 5 | |
¥103.20起 ¥51.60起 | 10个装 | 有 | 当天 | 6 | |
¥120.80起 ¥24.16起 | 10个装 | 有 | 当天 | 7 | |
¥137.60起 ¥27.52起 | 10个装 | 有 | 当天 | 8 | |
¥155.20起 ¥31.04起 | 10个装 | 有 | 当天 | 9 | |
¥172.80起 ¥34.56起 | 10个装 | 有 | 当天 | 10 | |
¥207.20起 ¥41.44起 | 10个装 | 有 | 当天 | 12 | |
¥241.60起 | 10个装 | 有 | 当天 | 14 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空