(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

DC风扇 圆形

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

365.44起
(

标准单价:

365.44起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥365.44)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

365.44起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
8个备选型号

P1751H12BALB1B-5

P1751H12BALB1W-5

P1751H12BALB2A-5

P1751H12BALB2B-5

P1751H24BALB1B-5

P1751H24BALB1W-5

P1751H24BALB2A-5

P1751H24BALB2B-5

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
规格表
型号功能
类型
尺寸(mm)额定输入
电压(V)
输入电压
范围(V)
输入(W)电流(A)转速
(min-1)
最大风量最大静压声压级
(db[A])
扇叶数
边长厚度(m3/min)(CFM)(Pa)(mmAq)(inchH2O)
P1751H12BALB1B-5标准型172×15051128~1418.142.1735007.1325217017.310.68585
P1751H24BALB1B-52415~2714.40.98
P1751H12BALB1W-5防水型128~1418.142.17
P1751H24BALB1W-52415~2714.40.98
P1751H12BALB2A-5脉冲128~1418.142.17
P1751H24BALB2A-5传感器2415~2714.40.98
P1751H12BALB2B-5锁定128~1418.142.17
P1751H24BALB2B-5传感器2415~2714.40.98
尺寸图
米思米 风扇 MISUMI DC FAN
 
●风量-静压特性
米思米 风扇 MISUMI DC FAN
材质规格
电机保护方式反接保护
使用温度-10~+70℃
绝缘耐压AC1800V(1秒,0.5mA)
绝缘电阻10MΩ以上(DC500V)
预期寿命70,000小时(25℃)
材质框架铝合金
叶片含玻璃纤维PBT: UL94V-0
导线UL1007 AWG22 2根 (+: 红色 -: 黑色)
取得规格UL/CUL: E208866、CE
产品概述
低噪音,长寿命型的高品质的直流风扇,圆形外外观,节省空间。可以广泛运用于空也设备,网络通讯,汽车行业等领域。
产品特点
●使用高精度双滚珠轴承。
米思米 风扇 MISUMI DC FAN 米思米 风扇 MISUMI DC FAN 米思米 风扇 MISUMI DC FAN
 
双滚珠轴承结构示意图
米思米 风扇 MISUMI DC FAN  
工作原理: 采用两个滚珠轴承组成轴承组。每个轴承中均有数颗微小钢珠围绕轴心,当风扇转动时,球体与轴心发生滚动摩擦。
优点: 密封性好,彻底解决了进灰、漏油问题,且摩擦系数低,品质稳定,寿命长。
 
●噪音对策及冷却效果
根据安装状态, 轴流风扇的冷却效果和噪音会有很大差异,因此安装时请注意以下内容。
1、 设置风扇吸入侧时, 请尽量远离发热体等。
(发热体为平面, 面积与风扇大致相同时, 以10cm为标准)
 
2、风扇安装孔应大于风扇的口径
米思米 风扇 MISUMI DC FAN 米思米 风扇 MISUMI DC FAN
3、 避免使风向及流向截面积发生急剧变化,否则会削弱冷却效果。
 
4、 风扇与面板之间应不留缝隙,否则将不能充分发挥冷却效果。
米思米 风扇 MISUMI DC FAN 米思米 风扇 MISUMI DC FAN
注意事项
·使用高精度滚珠轴承,因此操作时请注意避免冲击。
·适合组装在设备中使用,请勿用于其它用途。
·安装用M3或M4螺丝请另行准备。
·请务必注意正负极的正确接线。
使用案例
米思米 风扇 MISUMI DC FAN
图片仅供参考,商品以实物为准。
 

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

种类 DC风扇 尺寸 172x150
厚度 40mm以上 代表规格(认证) CE / UL / CUL
框架材质 铝合金 材质(叶片) 含玻璃纤维PBT
扇叶数 5

规格表
标准型
型号功能
类型
尺寸(mm)额定输入
电压(V)
输入电压
范围(V)
输入(W)电流(A)转速
(min-1)
最大风量最大静压声压级
(db[A])
扇叶数
边长厚度(m3/min)(CFM)(Pa)(mmAq)(inchH2O)
P1751H12BALB1B-5标准型172×15051128~1418.142.1735007.1325217017.310.68585
P1751H24BALB1B-52415~2714.40.98

防水型
型号功能
类型
尺寸(mm)额定输入
电压(V)
输入电压
范围(V)
输入(W)电流(A)转速
(min-1)
最大风量最大静压声压级
(db[A])
扇叶数
边长厚度(m3/min)(CFM)(Pa)(mmAq)(inchH2O)
P1751H12BALB1W-5防水型172×15051128~1418.142.1735007.1325217017.310.68585
P1751H24BALB1W-52415~2714.40.98

带传感器
型号功能
类型
尺寸(mm)额定输入
电压(V)
输入电压
范围(V)
输入(W)电流(A)转速
(min-1)
最大风量最大静压声压级
(db[A])
扇叶数
边长厚度(m3/min)(CFM)(Pa)(mmAq)(inchH2O)
P1751H12BALB2A-5脉冲172×15051128~1418.142.1735007.1325217017.310.68585
P1751H24BALB2A-5传感器2415~2714.40.98
P1751H12BALB2B-5锁定128~1418.142.17
P1751H24BALB2B-5传感器2415~2714.40.98
尺寸图
外形尺寸图安装孔尺寸图  
米思米 风扇 MISUMI DC FAN

●风量-静压特性
米思米 风扇 MISUMI DC FAN
型号
P1751H12BALB1B-5
P1751H12BALB1W-5
P1751H12BALB2A-5
P1751H12BALB2B-5
P1751H24BALB1B-5
P1751H24BALB1W-5
P1751H24BALB2A-5
P1751H24BALB2B-5
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
输入电压 特性 传感输出 输入电流
(A)

424.37起

212.19起

当天 DC12V 寿命长 2.17

454.19起

90.84起

当天 DC12V 寿命长 / 防水 2.17

429.93起

85.99起

当天 DC12V 寿命长 脉冲输出 2.17

429.93起

85.99起

当天 DC12V 寿命长 停止输出 2.17

424.37起

当天 DC24V 寿命长 0.98

454.19起

当天 DC24V 寿命长 / 防水 0.98

365.44起

20天 DC24V 寿命长 脉冲输出 0.98

429.93起

当天 DC24V 寿命长 停止输出 0.98

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 DC风扇 输入电压 DC12V
尺寸 172x150 厚度 40mm以上
特性 寿命长 传感输出
代表规格(认证) CE / UL / CUL 框架材质 铝合金
材质(叶片) 含玻璃纤维PBT 扇叶数 5
输入电流(A) 2.17
种类 DC风扇 输入电压 DC12V 尺寸 172x150
厚度 40mm以上 特性 寿命长 传感输出
代表规格(认证) CE / UL / CUL 框架材质 铝合金 材质(叶片) 含玻璃纤维PBT
扇叶数 5 输入电流(A) 2.17
  • 常见问题
  • 商品评价(1)

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 关于风扇的工作环境湿度多少以下可以正常使用?
基于中性液体(水)的测试结果,湿度95%以下的环境都可以使用。
2、 安装滤网或防护罩后是否会影响风扇的散热能力
树脂滤网会影响,且风扇的工作温度会升高,金属防护罩相对影响较小
3、 此商品是只有风扇单品还是带防护罩的套装品?
此页仅为风扇产品,风扇附件(防护罩/过滤网)需另购,此外固定用螺丝也需客户自行准备
查看更多问题
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
8个备选型号

P1751H12BALB1B-5

P1751H12BALB1W-5

P1751H12BALB2A-5

P1751H12BALB2B-5

P1751H24BALB1B-5

P1751H24BALB1W-5

P1751H24BALB2A-5

P1751H24BALB2B-5

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 输入电压

    DC12V

    DC24V

  • 特性

    寿命长

    防水

  • 传感输出

    脉冲输出

    停止输出

  • 输入电流(A)

    0.98

    2.17

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    20天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。