(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 芯数 |
NYXH-2-M-50P | 2 |
NYXH-3-M-50P | 3 |
NYXH-4-M-50P | 4 |
NYXH-5-M-50P | 5 |
NYXH-6-M-50P | 6 |
NYXH-7-M-50P | 7 |
NYXH-8-M-50P | 8 |
NYXH-9-M-50P | 9 |
NYXH-10-M-50P | 10 |
NYXH-11-M-50P | 11 |
NYXH-12-M-50P | 12 |
NYXH-14-M-50P | 14 |
NYXH-15-M-50P | 15 |
价格说明
型号 |
---|
NYXH-2-M-50P |
NYXH-3-M-50P |
NYXH-4-M-50P |
NYXH-5-M-50P |
NYXH-6-M-50P |
NYXH-9-M-50P |
NYXH-10-M-50P |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 芯数 |
---|---|---|---|---|---|
¥18.50起 ¥5.55起 | 50个装 | 有 | 当天 | 2 | |
¥22.81起 ¥9.12起 | 50个装 | 有 | 当天 | 3 | |
¥23.93起 ¥11.97起 | 50个装 | 有 | 当天 | 4 | |
¥36.27起 ¥14.51起 | 50个装 | 有 | 当天 | 5 | |
¥44.53起 ¥17.81起 | 50个装 | 有 | 当天 | 6 | |
¥59.00起 ¥23.60起 | 50个装 | 有 | 当天 | 9 | |
¥65.16起 ¥26.06起 | 50个装 | 有 | 当天 | 10 |
Loading...
芯数 | 2 | 适用引脚·触头 | 公(插头) |
允许电流(A) | 3A | 连接方向 | 直线型 |
导线接线方法 | 压着 | 允许电压(V) | 250V |
用途 | 电缆连接用 | 间距(mm) | 2.5 |
适用电线截面积(mm²) | AWG22~28 |
芯数 | 2 | 适用引脚·触头 | 公(插头) | 允许电流(A) | 3A |
连接方向 | 直线型 | 导线接线方法 | 压着 | 允许电压(V) | 250V |
用途 | 电缆连接用 | 间距(mm) | 2.5 | 适用电线截面积(mm²) | AWG22~28 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明