(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收起参数
芯数 (芯) :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
包装规格:
- -(参考不含税单价:
¥1,200.00)
数量折扣:
- -无屏蔽 | 带屏蔽 | |
导体电阻Ω/km以下(20℃) | 225 | 225 |
绝缘电阻(MΩ-km) | 10以上 | 10以上 |
耐电压(V/min.AC) | 1000 | 1000 |
耐燃性 | VW-1 | VW-1 |
型号 | 芯数 | 标准长度 | 导体 | 绝缘体 材质 | 线节间距 (mm) | 扁线宽度 (mm) | 扁线厚度D (mm) | ||
截面 | 构成 | 外径(mm) | |||||||
E-SCLSS-20-50 | 20 | 50m | AWG28 (0.08mm²) | 7/0.127TA 铜线 | 0.38 | PVC | 1.27 | 25.4±0.5 | 1 |
E-SCLSS-34-50 | 34 | 43.2±0.6 | |||||||
E-SCLSS-40-50 | 40 | 50.8±0.8 | |||||||
E-SCLSS-50-50 | 50 | 63.5±0.8 | |||||||
E-SCLSS-64-50 | 64 | 81.3±1.0 |
半导体设备中 | 线束加工后可广泛用于工业设备中 |
规格 |
|
||
导体截面积(mm2) | 0.08 | AWG线规(AWG) | 28 |
全长(m) | 50 | 屏蔽功能 | 有 |
护套(外皮)颜色 | 黑 |
型号 |
---|
E-SCLSS-20-50 |
E-SCLSS-34-50 |
E-SCLSS-40-50 |
E-SCLSS-50-50 |
E-SCLSS-64-50 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 芯数 (芯) |
---|---|---|---|---|---|
¥1,200.00起 | 有 | 当天 | 10 | 20 | |
¥1,600.00起 | 有 | 当天 | 10 | 34 | |
¥1,700.00起 | 有 | 当天 | 10 | 40 | |
¥1,900.00起 | 有 | 当天 | 10 | 50 | |
¥2,400.00起 | 有 | 当天 | 10 | 64 |
Loading...
型号 | 芯数 | 标准长度 | 导体 | 绝缘体 材质 | 线节间距 (mm) | 扁线宽度 (mm) | 扁线厚度D (mm) | ||
截面 | 构成 | 外径(mm) | |||||||
E-SCLSS-20-50 | 20 | 50m | AWG28 (0.08mm²) | 7/0.127TA 铜线 | 0.38 | PVC | 1.27 | 25.4±0.5 | 1 |
E-SCLSS-34-50 | 34 | 43.2±0.6 | |||||||
E-SCLSS-40-50 | 40 | 50.8±0.8 | |||||||
E-SCLSS-50-50 | 50 | 63.5±0.8 | |||||||
E-SCLSS-64-50 | 64 | 81.3±1.0 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空