(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 边长 A1 mm | 厚度 B1 mm | 安装孔 尺寸C1 mm | 开孔 尺寸D1 mm | 开孔 尺寸E mm | 引线 长度 mm | 重量 (风扇单体) g | 使用 环境 ℃ | 反接 保护 | 认证 | |
风扇单体 | 套装品 (风扇+过滤器+防护罩) | ||||||||||
E-6025D24-FP | E-6025D24-FP-SET | 60 | 25 | 50 | 63 | 57.7 | 300 | 57 | -10℃-70℃ | 有 | CE |
E-8025D24-FP | E-8025D24-FP-SET | 80 | 71.5 | 86.3 | 77 | 89 | |||||
E-9225D24-FP | E-9225D24-FP-SET | 92 | 82.5 | 102 | 88 | 97 | |||||
E-9238D24-FP | E-9238D24-FP-SET | 38 | 97 | 186 | |||||||
E-1225D24-FP | E-1225D24-FP-SET | 120 | 25 | 105 | 127 | 115.6 | 184 | ||||
E-1238D24-FP | E-1238D24-FP-SET | 38 | 128 | 115.3 | 229 |
型号 | 额定 电压 V | 额定 电流 A | 最高 转速 RPM | 风量 CFM | 静压 mmH2O | 噪音 (MAX) dBA | 额定 功率 W | 速度 控制 | 转速 输出 | 锁定 保护 | |
风扇单体 | 套装品 (风扇+过滤器+防护罩) | ||||||||||
E-6025D24-FP | E-6025D24-FP-SET | DC24 | 0.09 | 5000 | 24.98 | 6.27 | 40.2 | 2.2 | 有 | 有 | 有 |
E-8025D24-FP | E-8025D24-FP-SET | 0.17 | 60.73 | 8.89 | 49.5 | 4.1 | |||||
E-9225D24-FP | E-9225D24-FP-SET | 0.18 | 4550 | 74.94 | 9.03 | 51.1 | 4.3 | ||||
E-9238D24-FP | E-9238D24-FP-SET | 0.84 | 6500 | 124.06 | 27.42 | 65.4 | 20.2 | ||||
E-1225D24-FP | E-1225D24-FP-SET | 0.24 | 4000 | 105.8 | 10.96 | 53.7 | 5.8 | ||||
E-1238D24-FP | E-1238D24-FP-SET | 0.29 | 3500 | 123.53 | 11.3 | 50 | 7 |
型号 | 过滤器 | 防护罩 | ||||||||||
套装品 | 边长A2 mm | 厚度B2 mm | 安装孔尺寸C2 mm | 安装孔内径 D5 | 材质 | 边长A3 mm | 厚度B3 mm | 安装孔尺寸C3 mm | 安装孔内径D2 mm | 外径D3 mm | 材质 | |
E-6025D24-FP-SET | 64.3 | 7 | 50 | 4.8 | 树脂 | 57.6 | 4.5 | 50 | 4.6 | 53 | 铁 (镀铬) | |
E-8025D24-FP-SET | 85.6 | 10 | 71.5 | 4.5 | 79.8 | 5 | 71.5 | 5 | 75.5 | |||
E-9225D24-FP-SET | 95.7 | 82.5 | 4.5 | 90.5 | 5 | 82.5 | 5 | 89.5 | ||||
E-9238D24-FP-SET | 4.5 | 5 | 5 | |||||||||
E-1225D24-FP-SET | 125 | 105 | 5.7 | 113.5 | 5 | 105 | 5 | 115 | ||||
E-1238D24-FP-SET | 5.7 | 5 | 5 |
风扇转速(RPM) | 1000 | 1220 | 2500 | 3320 | 5000 |
PWM占空比(%) | 11%(启动) | 25% | 50% | 75% | 100% |
风扇转速(RPM) | 510 | 1380 | 2800 | 3950 | 5000 |
PWM占空比(%) | 10%(启动) | 25% | 50% | 75% | 100% |
风扇转速(RPM) | 900 | 1100 | 2230 | 3300 | 4550 |
PWM占空比(%) | 11%(启动) | 25% | 50% | 75% | 100% |
风扇转速(RPM) | 610 | 2790 | 4750 | 6000 | 6500 |
PWM占空比(%) | 5%(启动) | 25% | 50% | 75% | 100% |
风扇转速(RPM) | 520 | 1270 | 2410 | 3320 | 4000 |
PWM占空比(%) | 10%(启动) | 25% | 50% | 75% | 100% |
风扇转速(RPM) | 530 | 1500 | 2500 | 3450 | 3500 |
PWM占空比(%) | 5%(启动) | 25% | 50% | 75% | 100% |
型号 |
---|
E-1225D24-FP |
E-1225D24-FP-SET |
E-1238D24-FP |
E-1238D24-FP-SET |
E-6025D24-FP |
E-6025D24-FP-SET |
E-8025D24-FP |
E-8025D24-FP-SET |
E-9225D24-FP |
E-9225D24-FP-SET |
E-9238D24-FP |
E-9238D24-FP-SET |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 尺寸 | 厚度 | 种类 | 风扇过滤网 | 手指防夹防护罩 | 风量 (CFM) | 静压 (mmH2O) | 噪音 (dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥36.00起 | 有 | 当天 | 10 | 120x120 | 25mm | 风扇单体 | - | - | 105.8 | 10.96 | 53.7 | |
¥42.00起 | 有 | 当天 | - | 120x120 | 25mm | 风扇套装 | 含有 | 含有 | 105.8 | 10.96 | 53.7 | |
¥45.00起 | 有 | 当天 | 10 | 120x120 | 38mm | 风扇单体 | - | - | 123.53 | 11.3 | 50 | |
¥51.00起 | 有 | 当天 | - | 120x120 | 38mm | 风扇套装 | 含有 | 含有 | 123.53 | 11.3 | 50 | |
¥26.00起 | 有 | 当天 | 10 | 60x60 | 25mm | 风扇单体 | - | - | 24.98 | 6.27 | 40.2 | |
¥30.90起 | 有 | 当天 | - | 60x60 | 25mm | 风扇套装 | 含有 | 含有 | 24.98 | 6.27 | 40.2 | |
¥27.00起 | 有 | 当天 | 10 | 80x80 | 25mm | 风扇单体 | - | - | 60.73 | 8.89 | 49.5 | |
¥32.30起 | 有 | 当天 | - | 80x80 | 25mm | 风扇套装 | 含有 | 含有 | 60.73 | 8.89 | 49.5 | |
¥29.00起 | 有 | 当天 | 10 | 92x92 | 25mm | 风扇单体 | - | - | 74.94 | 9.03 | 51.1 | |
¥34.50起 | 有 | 当天 | - | 92x92 | 25mm | 风扇套装 | 含有 | 含有 | 74.94 | 9.03 | 51.1 | |
¥48.00起 | 有 | 当天 | 10 | 92x92 | 38mm | 风扇单体 | - | - | 124.06 | 27.42 | 65.4 | |
¥53.50起 | 有 | 当天 | - | 92x92 | 38mm | 风扇套装 | 含有 | 含有 | 124.06 | 27.42 | 65.4 |
Loading...
种类 | DC风扇 | 输入电压 | DC24V |
尺寸 | 120x120 | 厚度 | 25mm |
传感输出 | 脉冲输出 | 代表规格(认证) | CE |
种类 | 风扇单体 | 框架材质 | 树脂 |
材质(叶片) | 树脂 | 停转锁定功能 | 有 |
反接保护功能 | 有 | 风扇过滤网 | - |
手指防夹防护罩 | - | 风量(CFM) | 105.8 |
静压(mmH2O) | 10.96 | 噪音(dBA) | 53.7 |
RoHS | 10 |
种类 | DC风扇 | 输入电压 | DC24V | 尺寸 | 120x120 |
厚度 | 25mm | 传感输出 | 脉冲输出 | 代表规格(认证) | CE |
种类 | 风扇单体 | 框架材质 | 树脂 | 材质(叶片) | 树脂 |
停转锁定功能 | 有 | 反接保护功能 | 有 | 风扇过滤网 | - |
手指防夹防护罩 | - | 风量(CFM) | 105.8 | 静压(mmH2O) | 10.96 |
噪音(dBA) | 53.7 | RoHS | 10 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明