(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
15天起
15天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
PING-AML-3.5-[3-3.49/0.01] |
PING-AML-4-[3.5-3.99/0.01] |
PING-AML-4.5-[4-4.49/0.01] |
PING-AML-5-[4.5-4.99/0.01] |
PING-AML-5.5-[5-5.49/0.01] |
PING-AML-6-[5.5-6/0.01] |
PING-AML-6.5-[6.01-6.49/0.01] |
PING-AML-7-[6.5-6.99/0.01] |
PING-AML-7.5-[7-7.49/0.01] |
PING-AML-8-[7.5-7.99/0.01] |
PING-AML-8.5-[8-8.49/0.01] |
PING-AML-9-[8.5-8.99/0.01] |
PING-AML-9.5-[9-9.49/0.01] |
PING-AML-10-[9.5-10/0.01] |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 销规直径(D) (mm) | 全长L (mm) | 销规直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 18天 | 3 ~ 3.49 | 36 | 3.00-3.49(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 3.5 ~ 3.99 | 36 | 3.50-3.99(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 4 ~ 4.49 | 36 | 4.00-4.49(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 4.5 ~ 4.99 | 36 | 4.50-4.99(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 5 ~ 5.49 | 42 | 5.00-5.49(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 5.5 ~ 6 | 46 | 5.50-6.00(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 6.01 ~ 6.49 | 36 | 6.01-6.49(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 6.5 ~ 6.99 | 36 | 6.50-6.99(指定单位0.01) | ||
- | 15天 | 7 ~ 7.49 | 36 | 7.00-7.49(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 7.5 ~ 7.99 | 36 | 7.50-7.99(指定单位0.01) | ||
- | 15天 | 8 ~ 8.49 | 42 | 8.00-8.49(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 8.5 ~ 8.99 | 46 | 8.50-8.99(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 9 ~ 9.49 | 47 | 9.00-9.49(指定单位0.01) | ||
- | 18天 | 9.5 ~ 10 | 48 | 9.50-10.00(指定单位0.01) |
Loading...
型号 | 销规直径 D 指定单位 0.01mm |
全长L | 单价(元) | |||
No. | 1支 | 2~9支 | 10~19支 | |||
PING-AML | 3.5 | 3.00~3.49 | 36 | |||
4 | 3.50~3.99 | 36 | ||||
4.5 | 4.00~4.49 | 36 | ||||
5 | 4.50~4.99 | 36 | ||||
5.5 | 5.00~5.49 | 42 | ||||
6 | 5.50~6.00 | 46 | ||||
6.5 | 6.01~6.49 | 36 | ||||
7 | 6.50~6.99 | 36 | ||||
7.5 | 7.00~7.49 | 36 | ||||
8 | 7.50~7.99 | 36 | ||||
8.5 | 8.00~8.49 | 42 | ||||
9 | 8.50~8.99 | 46 | ||||
9.5 | 9.00~9.49 | 47 | ||||
10 | 9.50~10.00 | 48 |
数 量 | 1 | 2~4 | 5~9 | 10~ |
折扣率 | 标准单价 | 另行报价→P.28 |
材质 | 量具钢 | 直径精度(mm) | ±0.001 |
销规直径(D)(mm) | 3 ~ 3.49 | 全长L(mm) | 36 |
销规直径 | 3.00-3.49(指定单位0.01) | 备注 | 塑料盒包装 |
材质 | 量具钢 | 直径精度(mm) | ±0.001 | 销规直径(D)(mm) | 3 ~ 3.49 |
全长L(mm) | 36 | 销规直径 | 3.00-3.49(指定单位0.01) | 备注 | 塑料盒包装 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明