(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 不锈钢 / 铸铁 |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 备注 | 长刃型 |
型号 |
---|
GCP-GEM4L6 |
GCP-GEM4L8 |
GCP-GEM4L10 |
GCP-GEM4L12 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥182.00起 ¥36.40起 | 当天 | 6 | 24 | 6 | 75 | ||
¥298.00起 ¥59.60起 | 当天 | 8 | 32 | 8 | 100 | ||
¥388.00起 ¥77.60起 | 当天 | 10 | 40 | 10 | 100 | ||
¥451.00起 ¥90.20起 | 当天 | 12 | 48 | 12 | 120 |
Loading...
刃径(D)(φ) | 6 | 刃长(ℓ)(mm) | 24 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 75 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[○] / 不锈钢[◎] / 铸铁[○] |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 备注 | 长刃型 |
刃径(D)(φ) | 6 | 刃长(ℓ)(mm) | 24 | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 75 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[○] / 不锈钢[◎] / 铸铁[○] |
螺旋角(θ) | 大螺旋角(45°~60°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 | 涂层 | 普通钢用(AlCrN等) |
刃口形状 | 尖角保护型 | 种类 | 平头型 | 备注 | 长刃型 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明