(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看大图
查看360°图
暂停销售
  • PVC防静电皮革单孔网面鞋
  • PVC防静电皮革单孔网面鞋
  • PVC防静电皮革单孔网面鞋
收藏
对比
细节
类似品

PVC防静电皮革单孔网面鞋

品牌:
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)

单价(未税):

23.01起
(

标准单价:

23.01起
)

单价(未税):

23.01起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺码 :
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
查看全部(12)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 工作鞋
鞋面类型: 无鞋带式
防穿刺功能:
鞋底材质: PVC(聚氯乙烯)
形状: 短筒鞋
耐油性:
鞋头里衬:
鞋面材质: PVC(聚氯乙烯)皮革
防静电功能:
颜色: 白色系
表面电阻值: 106~109Ω

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺码 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
型号款式颜色鞋底材质鞋面材质鞋底表面电阻值(Ω)鞋码
MSHOES-NV-□□中巾鞋藏青色PVC
(聚氯乙烯)
帆布107~109□□代表尺码
尺码:35~46
MSHOES-WT-□□白色帆布
MSHOES-PVC-□□白色PVC皮革
MSHOES-NV-4-□□四孔鞋藏青色帆布
MSHOES-WT-4-□□白色帆布
MSHOES-PVC-4-□□白色PVC皮革
MSHOES-NV-MS-□□网面鞋藏青色帆布
MSHOES-WT-MS-□□白色帆布
MSHOES-PVC-MS-□□白色PVC皮革
产品概述
专注生产舒适,简约,美观的防静电工作鞋。防静电/防滑/防尘/耐磨/透气/舒适/易清洗。
米斯米防静电劳保鞋

《详细描述》
1.鞋底采用散电材料PVC材料制作而成,既可以吸汗防臭,又可以达到防滑,防静电(ESD对应)等功能。
2.帮面整体采用包边车缝,细致缝合,坚固耐穿。
3.鞋底与鞋帮一体成型,然后进行上线加固,能有效泄露静电。防静电电阻值达10的7次方到10的9次方欧姆。
4.PVC皮革鞋面单孔网眼(网面)设计,易打理,清凉透气,拒绝闷热。
5.防静电鞋与防静电服配套使用,一起构成完整的防静电ESD体系。
6.防静电产品注意产品的清洁,防水与防潮。


《尺码参数》(测量误差±5mm,具体尺寸以实物为准)
鞋码353637383940414243444546
脚长(mm)225230235240245250255260265270275280
产品特点
1.舒适透气的PVC皮革鞋面单孔网眼设计
PVC皮革鞋面容易清洗,耐磨经穿,表面不起球,透气性好。
ESD防静电无尘鞋

2.PVC防静电鞋底
采用防滑底纹设计,防滑实用耐折,舒适不臭脚,行走轻便不累脚。表面电阻值达107~109Ω。
PVC防静电鞋鞋底MISUMI耐弯折PVC鞋底

3.含导电纤维底衬
涤棉纹导电布,透气,释放静电。含导电纤维底衬,有效释放人体静电。为了更大限度延长使用寿命,鞋后跟选用耐磨加厚里衬。
ESD涤棉纹导电布底衬

4.工整车缝压线
工艺精益求精,双排缝线,整齐紧密。
米思米防静电劳保工作鞋

5.精美包装
单双独立包装,品质保障。
劳保鞋
使用案例
广泛用于电子,半导体,仪器仪表,制药,食品,光学,实验室,洁净室,无尘室车间等作业场合。
misumi防静电系列场景照
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

产品类型 工作鞋 形状 短筒鞋
防静电功能 鞋面类型 无鞋带式
耐油性 颜色 白色系
防穿刺功能 鞋头里衬
表面电阻值 106~109Ω 鞋底材质 PVC(聚氯乙烯)
鞋面材质 PVC(聚氯乙烯)皮革
型号
MSHOES-PVC-MS-37
MSHOES-PVC-MS-42
MSHOES-PVC-MS-46
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺码

23.01起

4.60起

当天 37

23.01起

当天 42

23.01起

4.60起

当天 46

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 防静电鞋是如何达到放静电效果的呢?
防静电鞋是电子半导体器件,电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为减少或消除静电危害而穿着的一种工作鞋。它可以将静电从人体导向大地,从而消除人体静电,达到静电释放的目的,同时还可以有效抑制了工作人员在无尘室中的走动所产生的灰尘。
2、 防静电鞋和导电鞋的区别是什么?
防静电鞋和导电鞋属于功能不同的两种安全鞋,它们之间相同的功能就是两者都能消除人体静电。它们之间的最大的不同点在于两者使用的地面环境不一样。防静电鞋的使用场所是防静电的地面,导电鞋的使用场所是能导电的地面。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空