(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 白色条纹防静电翻领纽扣大褂定制款
收藏
对比
细节
类似品

白色条纹防静电翻领纽扣大褂定制款

品牌:
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

单价(未税):

38.66起
(

标准单价:

38.66起
)

单价(未税):

38.66起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 :
S
M
L
XL
XXL
查看全部(5)
袖长 (cm) :
73
75
77
79
81
查看全部(5)
胸围 (cm) :
104
108
112
116
120
查看全部(5)
适合身高 (cm) :
155~160
160~165
165~170
170~175
175~180
查看全部(5)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

25天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 带领型
洁净级别: Class 10000(含)以上
颜色: 白色
材质: 涤纶长丝,导电纤维
表面电阻值: 106 ~109 Ω
面料: 条纹导电绸
补充产品类型: 翻领纽扣大褂

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 袖长 (cm) 胸围 (cm) 适合身高 (cm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共6个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
型号款式颜色面料材质表面电阻值(Ω)尺码
MHAKUI-□□大褂白色条纹导电布涤纶长丝,导电纤维107~109□□代表尺码
尺码:S~XXL
MHAKUI-BL-□□大褂蓝色条纹导电布
MHAKUI-ZIP-WT-□□大褂白色条纹导电布
MHAKUI-ZIP-BL-□□大褂蓝色条纹导电布
MHAKUI-WT-□□-DZ大褂蓝色条纹导电布
MHAKUI-BL-□□-DZ大褂蓝色条纹导电布
M2WEAR-ST-WT-□□分体服白色条纹导电布
M2WEAR-ST-BL-□□分体服蓝色条纹导电布
M3WEAR-ST-WT-□□连体服白色条纹导电布
M3WEAR-ST-BL-□□连体服蓝色条纹导电布
M3WEAR-MS-WT-□□连体服白色网格导电布
M3WEAR-MS-BL-□□连体服蓝色网格导电布
产品概述
专注生产舒适,简约,美观的防静电服,搭配防静电工作鞋,一起构造完善的防静电ESD体系。
特点:防静电/防尘/宽松舒适/耐洗耐磨/透明口袋
ESD防静电大褂

《尺码参数》(如下尺码参照标准身材,衣服为宽松款式)
尺码SMLXL2XL
适合身高(cm)155-160160-165165-170170-175175-180
特别提示:可提供衣服企业LOGO定制(绣字/印字),具体事宜咨询客服。
产品特点
1.采用优质防静电导电绸,5mm间隔导电纤维,不产生静电,不粘灰尘,防尘率高,面料顺滑,易清洗。表面电阻值达107~109Ω。
MISUMI防尘工作服
 
2.翻领纽扣款式,美观大方。弹性袖口,穿着舒适。左胸透明上口袋,方便证件存放与确认。左袖肩笔袋/插笔袋,两侧口袋,简约方便。
米思米翻领纽扣大褂 防尘大褂
 
洁净服 静电服
使用案例
使用场景:广泛用于电子,微电子,化妆品行业,化工厂,印刷厂,喷漆防护,光学,实验室,洁净室,无尘室车间等作业场合。
防静电系列场景照
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

产品类型 带领型 材质 涤纶长丝,导电纤维
面料 条纹导电绸 洁净级别 Class 10000(含)以上
表面电阻值 106 ~109 Ω 补充产品类型 翻领纽扣大褂
颜色 白色
型号
MHAKUI-M-DZ-MBKJ-2022
MHAKUI-WT-2XL-DZ
MHAKUI-WT-L-DZ
MHAKUI-WT-M-DZ
MHAKUI-WT-S-DZ
MHAKUI-WT-XL-DZ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
尺寸 袖长
(cm)
胸围
(cm)
适合身高
(cm)

39.66起

25天 - - - -

38.66起

7.73起

当天 XXL 81 120 175~180

38.66起

当天 L 77 112 165~170

38.66起

7.73起

当天 M 75 108 160~165

38.66起

7.73起

当天 S 73 104 155~160

38.66起

当天 XL 79 116 170~175

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 米思米牌的防静电工作服可以提供定制logo的服务吗?
为提升贵司的公司形象,我们可以提供定制企业logo(印字/刺绣)的服务。不过定制logo服务有起订量的要求。印字款:同一尺码10件起;刺绣款:统一尺码20件起。另外如果对现货款式不满意,我们也可以提供私人定制服务,具体请咨询我司客服。
2、 米思米牌的防静电工作服可以增加款式吗?
如果您对现货款式或者颜色不满意,我们可以提供私人定制服务。只需您确定款式要求,面料规格,尺码和数量(单个尺码最小起订量为10件),我们就能对应贵司的特殊要求,满足您的多方面要求。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空