(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
当天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 宽度 (mm) | 长度 (m) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
价格说明
厚度(mm) | 0.045 | 颜色 | 透明 |
型号 |
---|
MT-YOPP-45X100Y-6P |
MT-YOPP-55X60Y-5P |
MT-YOPP-55X100Y-5P |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 长度 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥36.96起 | 6个装 | 有 | 当天 | 45 | 91.4(100码) | |
¥22.74起 ¥4.55起 | 5个装 | 有 | 当天 | 55 | 54.9(60码) | |
¥37.61起 | 5个装 | 有 | 当天 | 55 | 91.4(100码) |
Loading...
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空