(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

OPP低噪音胶带系列(6个装)

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • OPP低噪音胶带系列
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
长度 (m) :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

45
48
50
查看全部(3)

长度 (m) :

54.9(60码)
91.4(100码)
查看全部(2)

按发货日筛选:

全部
16天以内

型号:

  • 1个备选型号

    MT-SOPP-50X100Y-6P

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥10.45)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

16

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥10.45

)

数量折扣:

- -

标准单价:

62.70起

单价(未税):

62.70起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

62.70起

单价(未税):

62.70起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
OPP胶带(低噪音)
温馨提示:每卷胶带层间的气密性随放置时间,环境,温湿度影响,会发生不同程度的变化。
该变化属正常物理现象,不影响商品性能,请正常使用。
产品概述
【品牌】米思米
【颜色】透明
【材质】聚丙烯(OPP)基质+表面覆硅胶层+水压性敏胶
胶带
产品特点
胶带细节
PVC卷芯 低发尘性 低噪音

胶带细节
足米足码 品质保证

胶带细节
粘性强 缠绕紧实 打包便捷

胶带细节
整体透明 可见度高
使用案例
商品广泛应用于电子电器、半导体、汽车行业、医疗行业的产品包装和封箱粘连等方面。
胶带使用案例
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>

基本信息

颜色 透明
型号
MT-SOPP-50X100Y-6P
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)

62.70起

6个装

16天 50 91.4(100码)

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

该款低噪音胶带的功能。
该款胶带不仅具有普通胶带的功能,还能降低使用噪声,是工业操作环境降噪的理想胶带。用于安静生产场所和环保管制环境下的封箱使用。
该款低噪音胶带使用过程中有什么注意事项?
温馨提示:每卷胶带层间的气密性随放置时间,环境,温湿度影响,会发生不同程度的变化。
该变化属正常物理现象,不影响商品性能,请正常使用。
查看更多问题

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空