(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

GCP硬质合金立铣刀 平头型 高速加工/2刃/长颈型

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

123.67起
(

标准单价:

123.67起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥123.67)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

123.67起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
31个备选型号

GCP-GEM2LB0.4-2

GCP-GEM2LB0.4-4

GCP-GEM2LB0.5-4

GCP-GEM2LB0.5-6

GCP-GEM2LB0.6-2

GCP-GEM2LB0.6-4

GCP-GEM2LB0.6-6

GCP-GEM2LB0.8-4

GCP-GEM2LB0.8-6

GCP-GEM2LB0.8-8

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
适用于深槽加工的长颈型刀具。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁
螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
涂层 高硬度用(硅类) 刃口形状 尖角保护型
种类 长颈平头型 涂层 GCP
颈部倾角(°) 10 规格 超短刃型
材质 SMG极超微粒
型号
GCP-GEM2LB0.4-2
GCP-GEM2LB0.4-4
GCP-GEM2LB0.5-4
GCP-GEM2LB0.5-6
GCP-GEM2LB0.6-2
GCP-GEM2LB0.6-4
GCP-GEM2LB0.6-6
GCP-GEM2LB0.8-4
GCP-GEM2LB0.8-6
GCP-GEM2LB0.8-8
GCP-GEM2LB1-4
GCP-GEM2LB1-6
GCP-GEM2LB1-8
GCP-GEM2LB1-10
GCP-GEM2LB1-12
GCP-GEM2LB1.5-6
GCP-GEM2LB1.5-8
GCP-GEM2LB1.5-10
GCP-GEM2LB1.5-12
GCP-GEM2LB1.5-14
GCP-GEM2LB2-6
GCP-GEM2LB2-8
GCP-GEM2LB2-12
GCP-GEM2LB2-14
GCP-GEM2LB2-16
GCP-GEM2LB2-20
GCP-GEM2LB2-25
GCP-GEM2LB2-30
GCP-GEM2LB3-16
GCP-GEM2LB3-20
GCP-GEM2LB3-30
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
刃长(ℓ)
(mm)
颈长(ℓ1)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)
颈径
(mm)

144.06起

28.81起

当天 0.4 0.6 2 4 40 0.37

144.06起

28.81起

当天 0.4 0.6 4 4 40 0.37

123.67起

24.73起

当天 0.5 0.7 4 4 40 0.46

123.67起

24.73起

当天 0.5 0.7 6 4 40 0.46

123.67起

24.73起

当天 0.6 0.9 2 4 40 0.56

123.67起

24.73起

当天 0.6 0.9 4 4 40 0.56

123.67起

24.73起

当天 0.6 0.9 6 4 40 0.56

123.67起

24.73起

当天 0.8 1.2 4 4 40 0.76

123.67起

24.73起

当天 0.8 1.2 6 4 40 0.76

123.67起

24.73起

当天 0.8 1.2 8 4 40 0.76

123.67起

24.73起

当天 1 1.5 4 4 50 0.95

123.67起

24.73起

当天 1 1.5 6 4 50 0.95

123.67起

24.73起

当天 1 1.5 8 4 50 0.95

123.67起

24.73起

当天 1 1.5 10 4 50 0.95

123.67起

24.73起

当天 1 1.5 12 4 50 0.95

123.67起

24.73起

当天 1.5 2.3 6 4 50 1.45

123.67起

24.73起

当天 1.5 2.3 8 4 50 1.45

125.03起

25.01起

当天 1.5 2.3 10 4 50 1.45

125.03起

25.01起

当天 1.5 2.3 12 4 50 1.45

125.03起

25.01起

当天 1.5 2.3 14 4 50 1.45

123.67起

24.73起

当天 2 3 6 4 50 1.95

123.67起

24.73起

当天 2 3 8 4 50 1.95

125.03起

25.01起

当天 2 3 12 4 50 1.95

125.03起

25.01起

当天 2 3 14 4 50 1.95

127.75起

25.55起

当天 2 3 16 4 50 1.95

127.75起

25.55起

当天 2 3 20 4 70 1.95

133.19起

26.64起

当天 2 3 25 4 70 1.95

133.19起

26.64起

当天 2 3 30 4 70 1.95

180.75起

36.15起

当天 3 4.5 16 6 70 2.9

180.75起

36.15起

当天 3 4.5 20 6 70 2.9

207.93起

41.59起

当天 3 4.5 30 6 70 2.9

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

刃径(D)(φ) 0.4 刃长(ℓ)(mm) 0.6
颈长(ℓ1)(mm) 2 柄径(d)(mm) 4
刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 40
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
加工用途 平面 / 侧面 / 槽 涂层 高硬度用(硅类)
刃口形状 尖角保护型 种类 长颈平头型
涂层 GCP 颈部倾角(°) 10
颈径(mm) 0.37 规格 超短刃型
材质 SMG极超微粒
刃径(D)(φ) 0.4 刃长(ℓ)(mm) 0.6 颈长(ℓ1)(mm) 2
柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 40
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
涂层 高硬度用(硅类) 刃口形状 尖角保护型 种类 长颈平头型
涂层 GCP 颈部倾角(°) 10 颈径(mm) 0.37
规格 超短刃型 材质 SMG极超微粒
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
31个备选型号

GCP-GEM2LB0.4-2

GCP-GEM2LB0.4-4

GCP-GEM2LB0.5-4

GCP-GEM2LB0.5-6

GCP-GEM2LB0.6-2

GCP-GEM2LB0.6-4

GCP-GEM2LB0.6-6

GCP-GEM2LB0.8-4

GCP-GEM2LB0.8-6

GCP-GEM2LB0.8-8

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 刃径(D)(φ)

    0.4

    0.5

    0.6

    0.8

    1

    1.5

    2

    3

  • 刃长(ℓ)(mm)

    0.6

    0.7

    0.9

    1.2

    1.5

    2.3

    3

    4.5

  • 颈长(ℓ1)(mm)

    2

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    20

    25

    30

  • 柄径(d)(mm)

    4

    6

  • 全长(L)(mm)

    40

    50

    70

  • 颈径(mm)

    0.37

    0.46

    0.56

    0.76

    0.95

    1.45

    1.95

    2.9

  • 类型

    GCP-GEM2LB

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。