(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

GCP硬质合金立铣刀 球头型 高速加工/2刃/超短刃颈部避让型

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

131.83起
(

标准单价:

131.83起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥131.83)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

131.83起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
21个备选型号

GCP-HBEM2B0.5

GCP-HBEM2B0.6

GCP-HBEM2B0.75

GCP-HBEM2B1

GCP-HBEM2B1-4-40

GCP-HBEM2B1.5

GCP-HBEM2B2

GCP-HBEM2B2-4-50

GCP-HBEM2B2-N-4-50

GCP-HBEM2B2.5

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
具有高刚性的刃尖形状和高硬度涂层,适用于调质钢及高硬度钢的高速加工。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁
加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 高硬度用(硅类)
种类 球头型 涂层详细 GCP
螺旋角度 35° 材质 SMG极超微粒
规格 超短刃型
型号
GCP-HBEM2B0.5
GCP-HBEM2B0.6
GCP-HBEM2B0.75
GCP-HBEM2B1
GCP-HBEM2B1-4-40
GCP-HBEM2B1.5
GCP-HBEM2B2
GCP-HBEM2B2-4-50
GCP-HBEM2B2-N-4-50
GCP-HBEM2B2.5
GCP-HBEM2B3
GCP-HBEM2B3-60
GCP-HBEM2B3-N-60
GCP-HBEM2B3.5
GCP-HBEM2B4
GCP-HBEM2B4-60
GCP-HBEM2B4-N-60
GCP-HBEM2B5
GCP-HBEM2B5-75
GCP-HBEM2B5-N-75
GCP-HBEM2B6
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
R尺寸
(mm)
刃长(ℓ)
(mm)
颈长(ℓ1)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)
R精度
(μm)
颈部斜度θ1 颈径

134.55起

26.91起

当天 0.5 1 2.2 4 50 ±10 15° 0.95

172.60起

34.52起

当天 0.6 1.2 2.6 4 50 ±10 15° 1.1

165.80起

33.16起

当天 0.75 1.5 3 4 50 ±10 15° 1.4

150.85起

30.17起

当天 1 2 4 6 50 ±10 15° 1.9

131.83起

26.37起

当天 1 2 4 4 40 ±10 15° 1.9

146.78起

29.36起

当天 1.5 3 6 6 60 ±10 15° 2.9

159.01起

31.80起

当天 2 4 8 6 70 ±10 15° 3.9

142.70起

28.54起

当天 2 4 8 4 50 ±10 - 3.9

134.55起

26.91起

当天 2 4 - 4 50 ±5 - -

188.91起

37.78起

当天 2.5 5 10 6 80 ±10 15° 4.9

201.14起

40.23起

当天 3 6 12 6 90 ±10 - 5.9

171.24起

34.25起

当天 3 6 12 6 60 ±10 - 5.9

163.08起

32.62起

当天 3 6 - 6 60 ±5 - -

297.63起

59.53起

当天 3.5 7 14 8 90 ±10 15° 6.9

318.01起

63.60起

当天 4 8 16 8 100 ±10 - 7.9

244.62起

48.92起

当天 4 8 16 8 60 ±10 - 7.9

236.47起

47.29起

当天 4 8 - 8 60 ±5 - -

419.94起

83.99起

当天 5 10 20 10 100 ±10 - 9.9

530.01起

106.00起

当天 5 10 20 10 75 ±10 - 9.9

335.68起

67.14起

当天 5 10 - 10 75 ±5 - -

600.68起

120.14起

当天 6 12 24 12 110 ±10 - 11.9

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

R尺寸(mm) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 1
颈长(ℓ1)(mm) 2.2 柄径(d)(mm) 4
刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] R精度(μm) ±10
加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽 涂层 高硬度用(硅类)
种类 球头型 颈部斜度θ1 15°
涂层详细 GCP 颈径 0.95
螺旋角度 35° 材质 SMG极超微粒
规格 超短刃型
R尺寸(mm) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 1 颈长(ℓ1)(mm) 2.2
柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] R精度(μm) ±10 加工用途 曲面 / 仿形加工 / R槽
涂层 高硬度用(硅类) 种类 球头型 颈部斜度θ1 15°
涂层详细 GCP 颈径 0.95 螺旋角度 35°
材质 SMG极超微粒 规格 超短刃型
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
21个备选型号

GCP-HBEM2B0.5

GCP-HBEM2B0.6

GCP-HBEM2B0.75

GCP-HBEM2B1

GCP-HBEM2B1-4-40

GCP-HBEM2B1.5

GCP-HBEM2B2

GCP-HBEM2B2-4-50

GCP-HBEM2B2-N-4-50

GCP-HBEM2B2.5

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余9项未选
剩余9项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • R尺寸(mm)

    0.5

    0.6

    0.75

    1

    1.5

    2

    2.5

    3

    3.5

    4

    5

    6

  • 刃长(ℓ)(mm)

    1

    1.2

    1.5

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    10

    12

  • 颈长(ℓ1)(mm)

    2.2

    2.6

    3

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    20

    24

  • 柄径(d)(mm)

    4

    6

    8

    10

    12

  • 全长(L)(mm)

    40

    50

    60

    70

    75

    80

    90

    100

    110

  • R精度(μm)

    ±5

    ±10

  • 颈部斜度θ1

    15°

  • 颈径

    0.95

    1.1

    1.4

    1.9

    2.9

    3.9

    4.9

    5.9

    6.9

    7.9

    9.9

    11.9

  • 类型

    GCP-HBEM2B

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。