(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

GCP硬质合金立铣刀 平头型 高速加工/4刃/长颈型

根据数量多少打折

品牌:

米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

单价(未税):

134.55起
(

标准单价:

134.55起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥134.55)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

134.55起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
29个备选型号

GCP-GEM4LB1-4

GCP-GEM4LB1-6

GCP-GEM4LB1-8

GCP-GEM4LB1-10

GCP-GEM4LB1-12

GCP-GEM4LB1.5-6

GCP-GEM4LB1.5-8

GCP-GEM4LB1.5-10

GCP-GEM4LB1.5-12

GCP-GEM4LB2-6

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
适用于深槽加工的长颈型刀具。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

刃数(枚) 4 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁
加工用途 平面 / 侧面 / 槽 涂层 高硬度用(硅类)
刃口形状 尖角保护型 种类 长颈平头型
涂层 GCP 颈部倾角(°) 10
规格 超短刃型 材质 SMG极超微粒
型号
GCP-GEM4LB1-4
GCP-GEM4LB1-6
GCP-GEM4LB1-8
GCP-GEM4LB1-10
GCP-GEM4LB1-12
GCP-GEM4LB1.5-6
GCP-GEM4LB1.5-8
GCP-GEM4LB1.5-10
GCP-GEM4LB1.5-12
GCP-GEM4LB2-6
GCP-GEM4LB2-8
GCP-GEM4LB2-10
GCP-GEM4LB2-12
GCP-GEM4LB2-14
GCP-GEM4LB2-18
GCP-GEM4LB2-20
GCP-GEM4LB2-25
GCP-GEM4LB2-30
GCP-GEM4LB2.5-8
GCP-GEM4LB2.5-12
GCP-GEM4LB2.5-25
GCP-GEM4LB3-12
GCP-GEM4LB3-16
GCP-GEM4LB3-20
GCP-GEM4LB3-25
GCP-GEM4LB3-30
GCP-GEM4LB4-16
GCP-GEM4LB4-20
GCP-GEM4LB4-30
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
刃长(ℓ)
(mm)
颈长(ℓ1)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)
螺旋角(θ) 颈径
(mm)

134.55起

26.91起

当天 1 1.5 4 4 50 标准螺旋角(30~40°) 0.95

134.55起

当天 1 1.5 6 4 50 标准螺旋角(30~40°) 0.95

134.55起

26.91起

当天 1 1.5 8 4 50 标准螺旋角(30~40°) 0.95

134.55起

30天 1 1.5 10 4 50 标准螺旋角(30~40°) 0.95

134.55起

当天 1 1.5 12 4 50 标准螺旋角(30~40°) 0.95

134.55起

26.91起

当天 1.5 2.3 6 4 50 标准螺旋角(30~40°) 1.45

134.55起

26.91起

当天 1.5 2.3 8 4 50 标准螺旋角(30~40°) 1.45

183.47起

36.69起

当天 1.5 2.3 10 4 50 标准螺旋角(30~40°) 1.45

141.34起

28.27起

当天 1.5 2.3 12 4 50 标准螺旋角(30~40°) 1.45

135.90起

27.18起

当天 2 3 6 4 50 标准螺旋角(30~40°) 1.95

135.90起

27.18起

当天 2 3 8 4 50 标准螺旋角(30~40°) 1.95

141.34起

28.27起

当天 2 3 10 4 50 标准螺旋角(30~40°) 1.95

141.34起

28.27起

当天 2 3 12 4 50 标准螺旋角(30~40°) 1.95

142.70起

28.54起

当天 2 3 14 4 50 标准螺旋角(30~40°) 1.95

135.90起

27.18起

当天 2 3 18 4 70 标准螺旋角(30~40°) 1.95

142.70起

28.54起

当天 2 3 20 4 70 标准螺旋角(30~40°) 1.95

146.78起

29.36起

当天 2 3 25 4 70 标准螺旋角(30~40°) 1.95

149.49起

29.90起

当天 2 3 30 4 70 标准螺旋角(30~40°) 1.95

182.11起

36.42起

当天 2.5 3.8 8 4 50 标准螺旋角(30~40°) 2.4

182.11起

36.42起

当天 2.5 3.8 12 4 50 标准螺旋角(30~40°) 2.4

191.62起

38.32起

当天 2.5 3.8 25 4 70 标准螺旋角(30~40°) 2.4

191.62起

38.32起

当天 3 4.5 12 6 50 45° 2.9

198.42起

39.68起

当天 3 4.5 16 6 70 45° 2.9

198.42起

39.68起

当天 3 4.5 20 6 70 45° 2.9

191.62起

38.32起

当天 3 4.5 25 6 70 45° 2.9

247.34起

49.47起

当天 3 4.5 30 6 70 45° 2.9

201.14起

40.23起

当天 4 6 16 6 50 45° 3.8

213.37起

42.67起

当天 4 6 20 6 70 45° 3.8

213.37起

42.67起

当天 4 6 30 6 70 45° 3.8

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 1.5
颈长(ℓ1)(mm) 4 柄径(d)(mm) 4
刃数(枚) 4 全长(L)(mm) 50
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°)
加工用途 平面 / 侧面 / 槽 涂层 高硬度用(硅类)
刃口形状 尖角保护型 种类 长颈平头型
涂层 GCP 颈部倾角(°) 10
颈径(mm) 0.95 规格 超短刃型
材质 SMG极超微粒
刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 1.5 颈长(ℓ1)(mm) 4
柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 4 全长(L)(mm) 50
工件材料 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] 螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽
涂层 高硬度用(硅类) 刃口形状 尖角保护型 种类 长颈平头型
涂层 GCP 颈部倾角(°) 10 颈径(mm) 0.95
规格 超短刃型 材质 SMG极超微粒
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
29个备选型号

GCP-GEM4LB1-4

GCP-GEM4LB1-6

GCP-GEM4LB1-8

GCP-GEM4LB1-10

GCP-GEM4LB1-12

GCP-GEM4LB1.5-6

GCP-GEM4LB1.5-8

GCP-GEM4LB1.5-10

GCP-GEM4LB1.5-12

GCP-GEM4LB2-6

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余8项未选
剩余8项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 刃径(D)(φ)

    1

    1.5

    2

    2.5

    3

    4

  • 刃长(ℓ)(mm)

    1.5

    2.3

    3

    3.8

    4.5

    6

  • 颈长(ℓ1)(mm)

    4

    6

    8

    10

    12

    14

    16

    18

    20

    25

    30

  • 柄径(d)(mm)

    4

    6

  • 全长(L)(mm)

    50

    70

  • 螺旋角(θ)

    标准螺旋角(30~40°)

    45°

  • 颈径(mm)

    0.95

    1.45

    1.95

    2.4

    2.9

    3.8

  • 类型

    GCP-GEM4LB

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    当天

    30天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。