(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 9寸白色丁腈千级净化手套
收藏
对比
细节
类似品

9寸白色丁腈千级净化手套(100个装)

品牌:
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

单价(未税):

85.72起
(

标准单价:

85.72起
)

单价(未税):

85.72起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
尺寸 :
S
M
L
查看全部(3)
掌宽 (mm) :
85
95
105
查看全部(3)
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

7天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

7天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 丁腈橡胶
全长(mm): 230
使用用途: 一次性
销售单位:
颜色: 白色

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 尺寸 掌宽 (mm) 购买条件 预计发货日
购买件数
共3个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

品牌介绍
品牌宣传
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
型号品名材质净化级别颜色抓握设计尺寸尺码装入数
MNR-WT-9-4-1000-□9寸白色丁腈千级净化手套丁腈1000白色指尖纹理9寸□代表尺码
尺码:S/M./L
100只/包
MNR-WT-12-6-1000-□12寸白色丁腈千级净化手套丁腈1000白色指尖纹理12寸
MNR-WT-9-4-100-□9寸白色丁腈百级净化手套丁腈100白色指尖纹理9寸
MNR-WT-12-6-100-□12寸白色丁腈百级净化手套丁腈100白色指尖纹理12寸
MNR-BL-9-4-1000-□9寸蓝色丁腈千级净化手套丁腈1000蓝色指尖纹理9寸
MNR-BL-12-6-1000-□12寸蓝色丁腈千级净化手套丁腈1000蓝色指尖纹理12寸
MNR-BL-9-4-100-□9寸蓝色丁腈百级净化手套丁腈100蓝色指尖纹理9寸
MNR-BL-12-6-100-□12寸蓝色丁腈百级净化手套丁腈100蓝色指尖纹理12寸
MGM-9-6-1000-□9寸乳胶千级净化手套乳胶1000米黄色全掌纹理9寸
MGM-12-8-1000-□12寸乳胶千级净化手套乳胶1000米黄色全掌纹理12寸
产品概述
选用优质丁腈,不含乳胶,可避免手部乳胶过敏。产品双层真空包装,适用于1000级无尘车间内使用。
全长约230mm,左右手通用。贴合度高,舒适度高,且指间麻面纹理结构,防滑,抓握更牢固。

乳胶手套

注意事项:
手套请储存在阴凉干燥通风处,避免高温及阳光直射。
产品特点
1.与手掌的贴合度高,手指纹路清洗可见,佩戴舒适,操作灵活。
净化手套

2.优质丁腈,不易皱,不易破,避免乳胶过敏。弹性优良,易拉伸。
一次性手套

3.指尖防滑麻面设计,提升手部敏感度,抓握更牢固。
指尖麻面

4.备有两种长度(9寸/12寸)及两个颜色(蓝色/白色),可满足不同的工作需求。
千级净化

5.双层真空包装,让产品更洁净。
丁腈手套
使用案例
适用于电子半导体,精密电子元器件,医疗器械制作等行业的无尘洁净环境内使用。
无尘手套
尺码选择
测量方法:手掌伸直,从大拇指与食指连接处开始测量至手掌边缘,得出掌心宽,对应选码即可。
尺码选择
相关产品
商品图商品图商品图商品图商品图
研磨工具手动工具测定工具胶带及捆包用品办公用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>
商品图商品图商品图商品图商品图
口罩手套鞋类服装衣帽环境与清洁用品
查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>查看详情>

基本信息

产品类型 丁腈橡胶 使用用途 一次性
颜色 白色 全长(mm) 230
销售单位
型号
MNR-WT-9-4-1000-L
MNR-WT-9-4-1000-M
MNR-WT-9-4-1000-S
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
尺寸 掌宽
(mm)

85.72起

100个装

7天 L 105

85.72起

100个装

7天 M 95

85.72起

100个装

7天 S 85

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 乳胶手套为什么会变色?
乳胶手套通常是乳白色或者乳黄色。乳胶因其天然的属性,遇到汗渍,口水等液体,会出现发黄的情况。另外,乳胶手套经过氯洗会显黄色。目前,无粉手套主要是通过有粉手套氯洗或高分子涂层工艺得来。经过氯洗的手套比较容易发黄。
2、 乳胶手套在存储上需要注意什么?
乳胶手套应该存放在阴凉干燥处,避免阳光直射。如果阳光曝晒,暴露在射线中,这种通常在手套在使用前就会呈现出异样。并且还会有手套变脆、发粘等其他提示手套品质变化的相关联现象。这种情况下,手套的性能其实已经受到较大的影响,建议不要使用。
3、 丁腈手套和乳胶手套的区别是什么?
与乳胶手套不同,丁腈手套是使用合成材料生产的,不含乳胶,安全供乳胶过敏患者使用。它们比乳胶更坚韧,因此更适合在撕裂和磨损等危险因素的环境中使用。丁腈手套最关键的优势是能够抵御一系列危害,包括许多化学物质,真菌和危险病原体等生物危害。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空