(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

PET打包带再生料(华南款)

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • PET打包带再生料(华南款)
  • PET打包带再生料(华南款)
  • PET打包带再生料(华南款)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
宽度 (mm) :
厚度 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

宽度 (mm) :

16
19
查看全部(2)

厚度 (mm) :

0.8
1
查看全部(2)

类型 :

MB-PETC
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
当天
5天以内

型号:

  • 2个备选型号

    MB-PETC1608-HN

    MB-PETC1910-HN

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

)

数量折扣:

- -

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

- -

单价(未税):

- -

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
1,本产品仅限华南,西南,西北地区订购,华东,华中,华北,东北地区客户请点击:这里
(华南地区:广东,广西,海南等;西南地区:四川,重庆,云南等;西北地区:陕西,甘肃,宁夏等)
(华东地区:上海,浙江,江苏等;华中地区:湖北,湖南,河南;东北地区:黑龙江,吉林,辽宁)
2,产品颜色:绿色
品牌介绍
品牌介绍
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
产品特点
采用PET再生料制作,相比纯料价格更优惠,生产出的打包带色泽光亮,结实,耐用
产品特点

采用优良压花技术,表面压花,纹路清晰可见,防止打滑
产品特点

比重轻,长度长,拉力强,色泽光亮,粘合度优秀
产品特点
使用案例
广泛应用于货物,金属,建筑,纸张等产品,打包方便牢固,获得新老客户的众多好评
使用案例
货物捆包
使用案例
砖头捆包
使用案例
材料捆包

基本信息

产品类型 手动捆包用 颜色 绿色
包装类型 不带纸芯 净重(kg) 20
型号
MB-PETC1608-HN
MB-PETC1910-HN
型号数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
厚度
(mm)
当天 16 0.8
5天 19 1

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空