(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 环保经济型再生棉纱线手套10针600g
  • 环保经济型再生棉纱线手套10针600g
收藏
对比
细节
类似品

环保经济型再生棉纱线手套10针600g

根据数量多少打折
品牌:
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)

单价(未税):

10.60起
(

标准单价:

10.60起
)

单价(未税):

10.60起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
包装 :
12双/打
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
产品类型: 棉质
使用用途: 作业用
重量(g/打): 约600克/袋
针数: 10
颜色: 白色
包装: 12双/打
尺寸: 均码
材质: 棉,涤纶等

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 包装 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

型号:MCECOE10G600
米思米环保经济型再生棉纱线手套,采用高档纤维制品尾料进行二次利用
品质保证的同时,倡导绿色环保,是环境友好型商品。

产品概述-1产品概述-2
产品特点
未使用的纤维制品经过原材料二次加工重塑产品生命
原料质量优良,品质优异,性能稳定
环境友好产品,促进低碳社会共同发展

产品特点
规格概述
型号MCECOE10G600
产品名环保经济型再生棉纱线手套10针600g
尺寸均码
材质棉,涤纶等
包入规格12双/包
颜色白色

规格概述
使用案例
· 米思米智选系列纱线手套,高效优质的防护劳保手套。
· 均码不区分左右手,手套穿戴舒适,抓握力强,活动灵活,透气性佳。
· 多种厚度可选,适合日常搬运、五金冲压、机械加工、汽车修理、部件组装等

使用案例
使用案例
相关产品
经济型,耐磨型根据需求可随意挑选
相关产品
注意事项
●由于体质不同,可能引起瘙痒、痱疹等过敏症状。一旦感到异常,请停止使用并就医。
●请勿使用圆盘等旋转体作业中,可能导致手部损伤。请避免接触高温物体,以免烫伤。
●若涉及药品、溶剂、油类等对于人体有害的物质时,请勿使用。
●可以导电,请勿使用于电气作业中。
●如拉扯或切割,可能引起指尖或者指缝出现破洞。
●为了不伤害手套,请用30℃弱水洗涤或者手洗。
●洗涤后请干洗,请勿使用烘干机。
●请避免阳光直射,以防产品裂化。

基本信息

产品类型 棉质 针数 10
尺寸 均码 使用用途 作业用
颜色 白色 材质 棉,涤纶等
重量(g/打) 约600克/袋 包装 12双/打
型号
MCECOE10G600
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
包装

10.60起

12个装

当天 12双/打

Loading...

  1. 1

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 购买纱线手套时,主要看哪些参数来判断手套的厚薄?
通常看每打手套的克重和针数。克重越高编织越厚实,针数越高越紧密。普通厚度为450克,加厚款为600克。7针和10针的纱线手套占主流。
2、 这款手套有几种尺寸可选?使用的时候,区分左右手吗?
纱线手套都是均码的,不分大号、中号、或小号,常规长度是23cm。同时,这款手套也不区分正反面,两面都是一样的,所以左手右手都是通用的。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空