(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 普通透明OPP胶带 厚度45μ(华南款)
  • 普通透明OPP胶带 厚度45μ(华南款)
  • 普通透明OPP胶带 厚度45μ(华南款)
收藏
对比
细节
类似品

普通透明OPP胶带 厚度45μ(华南款)(5~6个装)

根据数量多少打折
品牌:
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

单价(未税):

19.50起
(

标准单价:

19.50起
)

单价(未税):

19.50起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
宽度 (mm) :
48
60
查看全部(2)
长度 (m) :
54.9(60码)
91.4(100码)
查看全部(2)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

8天以内

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
厚度(mm): 0.045

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 宽度 (mm) 长度 (m) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

注意事项
本产品仅限华南,西南,西北地区订购
(华南地区:广东,广西,海南等;西南地区:四川,重庆,云南等;西北地区:陕西,甘肃,宁夏等)
(华东地区:上海,浙江,江苏等;华中地区:湖北,湖南,河南;东北地区:黑龙江,吉林,辽宁)
品牌介绍
品牌介绍
米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交期】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
规格概述
规格概述
产品特点
产品特点
整体透明,可见度高

产品特点
拉伸性强,缠绕紧实,不易断

产品+AW92特点
多种尺寸,足米足码,品质保证
使用案例
快递打包,货物包装等日常与工厂作业中都需要使用封箱胶带,适用性非常广泛。

使用案例
封箱打包

使用案例
快递物流

基本信息

厚度(mm) 0.045
型号
HN-WOPP-45X48X60Y-6P
HN-WOPP-45X48X100Y-6P
HN-WOPP-45X60X60Y-5P
HN-WOPP-45X60X100Y-5P
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
长度
(m)

19.50起

6个装

当天 48 54.9(60码)

31.60起

6个装

当天 48 91.4(100码)

20.33起

5个装

当天 60 54.9(60码)

29.50起

5个装

8天 60 91.4(100码)

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空