(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

环境友好型无硅油一次性乳胶手套1000级9寸6.5g(100个装)

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看360°图
  • 环境友好型无硅油一次性乳胶手套1000级9寸6.5g
  • 环境友好型无硅油一次性乳胶手套1000级9寸6.5g
  • 环境友好型无硅油一次性乳胶手套1000级9寸6.5g
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余0项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
按发货日筛选:

收起参数

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 1个备选型号

    ECONSILT65-1000-L

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥1.26)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥1.26

)

数量折扣:

- -

标准单价:

126.00起

单价(未税):

126.00起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

126.00起

单价(未税):

126.00起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

产品概述
环境友好型无硅油一次性乳胶手套1000级9寸6.5g
马来西亚进口优质天然乳胶,舒适贴合,弹性十足。产品双层真空包装,适用于1000级无尘车间内使用。
全长约240mm,左右手通用。全掌麻面设计,防滑,易抓握,提高工作效率。
本产品不含硅油,可用于半导体、精密电子等行业。
环境友好,助力绿色工厂

产品概述
产品特点
1.不含硅油,可用于半导体,精密电子行业,环境友好,助力绿色工厂

产品特点

产品特点

2.与手掌的贴合度高,手指纹路清晰可见,操作灵活。

产品特点

3.进口优质天然乳胶,具有很强的拉伸性和弹性,轻松穿戴,不易破损。

产品特点

4.指尖防滑麻面设计,提升手部敏感度,抓握更牢固。

产品特点

5.备有两种长度(9寸/12寸),可满足不同的工作需求。

产品特点
使用案例
适用于电子半导体,精密电子元器件,医疗器械制作等行业的无尘洁净环境内使用。
(适用于千级无尘室)
使用案例
尺寸图
测量方法:手掌伸直,从大拇指与食指连接处开始测量至手掌边缘,得出掌心宽,对应选码即可。
尺寸图
相关文件
相关文件

相关文件

相关文件

相关文件
规格概述
商品型号材质净化度尺寸克重
MNTNSI62-100丁腈100级12寸6.2g
MLTNSI80-100乳胶100级12寸8g
MNTNSI50-1000丁腈1000级9寸5g
MNTNSI62-1000丁腈1000级12寸6.2g
MLTNSI65-1000乳胶1000级9寸6.5g
MLTNSI80-1000乳胶1000级12寸8g
MNTNSI45丁腈无粉9寸5g
型号
ECONSILT65-1000-L
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

126.00起

100个装

当天

Loading...

  1. 1

规格表
商品型号材质净化度尺寸克重
MNTNSI62-100丁腈100级12寸6.2g
MLTNSI80-100乳胶100级12寸8g
MNTNSI50-1000丁腈1000级9寸5g
MNTNSI62-1000丁腈1000级12寸6.2g
MLTNSI65-1000乳胶1000级9寸6.5g
MLTNSI80-1000乳胶1000级12寸8g
MNTNSI45丁腈无粉9寸5g

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空