(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 猪皮半皮涤纶手套
收藏
对比
细节
类似品

猪皮半皮涤纶手套(10个装)

根据数量多少打折
品牌:
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

单价(未税):

118.80起
(

标准单价:

118.80起
)

单价(未税):

118.80起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
包装数量: 10双/包
特点: 耐磨,防滑,贴合手型,不掉尘
背布颜色: 褐色

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共4个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购

品牌介绍
米思米 劳防用品
  米思米智选系列是米思米自主研发的工厂消耗品系列,秉承米思米【高品质,低价格,短交】的经营理念,严格把关所有商品的产地、工艺、原材料,甄选手套,口罩,安全鞋,胶带,缠绕膜,防静电用品,清洗剂,生产工具等各类工业必需品,满足您的一站式采购需求。
产品概述
PU涂指手套
温馨提示:由于猪皮为天然物质,根据批次存在色差,请以实物为准。
产品特点
不落尘,车灯等灯具安装好助手
产品特点

贴合手型,抓握灵巧
产品特点

耐磨,更好地保护双手,使用寿命长
产品特点
规格概述
产品材质猪皮+涤纶布包装单位10双/包
    
产品型号产品尺码长度(CM)掌宽(CM)
MHLG-BN-MM(8号)20.5±0.58.0±0.3
MHLG-BN-LL(9号)21.5±0.58.5±0.3
MHLG-BN-XLXL(10号)22.5±0.59.0±0.3
MHLG-BN-XXLXXL(11号)23.5±0.59.5±0.3
使用案例
PU手套哪里最便宜
注意事项
●适合干燥和轻度油性环境下使用
●长时间脏污环境中放置,容易发霉
●请勿保存于高温多湿环境下

基本信息

包装数量 10双/包 特点 耐磨,防滑,贴合手型,不掉尘
背布颜色 褐色
型号
MHLG-BN-L
MHLG-BN-M
MHLG-BN-XL
MHLG-BN-XXL
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日

118.80起

10个装

当天

118.80起

10个装

当天

118.80起

10个装

当天

118.80起

10个装

当天

Loading...

  1. 1

规格表
产品材质猪皮+涤纶布包装单位10双/包
    
产品型号产品尺码长度(CM)掌宽(CM)
MHLG-BN-MM(8号)20.5±0.58.0±0.3
MHLG-BN-LL(9号)21.5±0.58.5±0.3
MHLG-BN-XLXL(10号)22.5±0.59.0±0.3
MHLG-BN-XXLXXL(11号)23.5±0.59.5±0.3

关于此商品的常见问题 (FAQ)

1、 皮质颜色存在差异的原因是什么?
猪皮是天然物质,虽然经过染色后可以一定程度的控制色差。但是皮质本身的颜色是存在一点差异,但并不影响其本身的功能性。
查看更多问题

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空