(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

缝隙规

根据数量多少打折
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价
查看大图
查看360°图
  • 缝隙规
  • 缝隙规
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余1项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

类型 :

THG65M
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 1个备选型号

    THG65M

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型
    • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥129.00)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥129.00

)

数量折扣:

- -

标准单价:

129.00起

单价(未税):

129.00起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

129.00起

单价(未税):

129.00起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
・可以非常容易的测量出一般量具难以测量的微小缝隙
・尺寸规格可以组合多尺寸!
・172系列以外的是螺丝固定在一起,叶片可以分开使用。
【特长】
・因为能够塞进测量器不容易测量的两平面间细微的缝隙,可以正确的检查。
・汽车以及发动机活塞或气缸部间隔测量的必不可少的测量工具。
・叶片宽12.7mm。
【用途】
・测量缝隙。
【材质】
・碳素工具钢

基本信息

测量范围(mm) 0.03~1.00 薄片数(张) 25
塞片长度(mm) 75 产品尺寸(mm) 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.33 0.35 0.38 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.63 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 1.00
型号
THG65M
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

129.00起

当天

Loading...

  1. 1

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空