(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

查看360°图
暂停销售
  • 零件盒
收藏
对比
细节
类似品

零件盒

品牌:
米思米(MISUMI)
米思米(MISUMI)
暂无评价

单价(未税):

11.00起
(

标准单价:

11.00起
)

单价(未税):

11.00起
尚未确定型号
剩余0项未选
型号:
复制
已复制
重新选型
  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
清除全部选项
类型 :
查看全部(1)
一次购买多款 >

型号已生成

发货日筛选:

全部

全部

当天

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。
外尺寸(纵×横×高): 250×150×125mm
颜色: 蓝色
支架净高: 35mm
内尺寸(纵×横×高): 205×120×120mm
承载负荷(kg): 单只承重:6 / 堆码承重:60
重量(kg): 0.28
斜面高度: 65mm
容量(L): 1.5

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价
-
+
50个装
起订量:1个加量幅度:1个
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

批量订购

(共个型号)

型号
单价(未税) 购买条件 预计发货日
购买件数
共1个型号

展开

收起

已选0项商品

总价(含税): --

总价(未税): --
批量加入购物车

支持批量加入购物车啦

立即订购
产品特点
■ 组立零件盒的产品尺寸误差±3%,重量误差±3%,侧璧变形率≤1%,箱底平面变形量不大于5mm,箱体内对角线变化率≤1%均属于企业标准允许的范围。
■ 适应环境温度:-25℃至+60℃(尽量避免阳光爆晒及靠近热源)。
■ 所有产品均可按照客户要求加工成抗静电或导电制品(起订量500-1000只)。  
■ 质量保证期:在正常、合理的使用情况下,产品质量保证期为12个月,如因破损导致影响重复使用的产品,以一个破损品换一个同型号的新品,供货方应对使用过程中出现的问题有维护和排除的义务,因此发生的费用由供货方承担(属产品自身质量问题,人为因素损坏的除外)。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

外尺寸(纵×横×高) 250×150×125mm 内尺寸(纵×横×高) 205×120×120mm
斜面高度 65mm 颜色 蓝色
承载负荷(kg) 单只承重:6 / 堆码承重:60 容量(L) 1.5
支架净高 35mm 重量(kg) 0.28
型号
NCPB-ST-3-B-KO
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

11.00起

2.20起

当天

Loading...

  1. 1

相关产品合辑

0项可选
已选:
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空