(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 螺纹长度A (mm) | 螺纹公称 M (mm) | 本体高度 h (mm) | 本体材质 | 特性 | 螺纹部材质 | 本体表面处理 | 螺纹表面处理 | 底部直径 (mm) | 调节用六角孔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥59.59起 | 有 | 9天起 | 10 | 130 | 14 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥56.80起 | 有 | 9天起 | 10 | 65 | 16 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥56.80起 | 有 | 9天起 | 10 | 75 | 16 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥124.89起 | 有 | 9天起 | 10 | 75 | 16 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥56.80起 | 有 | 9天起 | 10 | 100 | 16 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥129.66起 | 有 | 9天起 | 10 | 100 | 16 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥51.10起 | 有 | 9天起 | 10 | 130 | 16 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥134.94起 | 有 | 9天起 | 10 | 130 | 16 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥52.06起 | 有 | 9天起 | 10 | 150 | 16 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥152.96起 | 有 | 9天起 | 10 | 150 | 16 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥57.02起 | 有 | 9天起 | 10 | 180 | 16 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥179.04起 | 有 | 9天起 | 10 | 180 | 16 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥73.51起 | 有 | 9天起 | 10 | 200 | 16 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥197.60起 | 有 | 9天起 | 10 | 200 | 16 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥69.33起 | 有 | 9天起 | 10 | 100 | 20 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥189.24起 | 有 | 16天起 | 10 | 100 | 20 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥195.28起 | 有 | 9天起 | 10 | 130 | 20 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥81.87起 | 有 | 9天起 | 10 | 150 | 20 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥213.80起 | 有 | 9天起 | 10 | 150 | 20 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥90.22起 | 有 | 9天起 | 10 | 180 | 20 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥232.93起 | 有 | 9天起 | 10 | 180 | 20 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥101.37起 | 有 | 9天起 | 10 | 200 | 20 | 18 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 75 | 无 | |
¥254.19起 | 有 | 9天起 | 10 | 200 | 20 | 18 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 75 | 无 | |
¥33.13起 | 有 | 9天起 | 10 | 50 | 12 | 15 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 55 | 无 | |
¥101.88起 | 有 | 9天起 | 10 | 50 | 12 | 15 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 55 | 无 | |
¥33.13起 | 有 | 9天起 | 10 | 75 | 12 | 15 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 55 | 无 | |
¥103.29起 | 有 | 9天起 | 10 | 75 | 12 | 15 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 55 | 无 | |
¥29.66起 | 有 | 9天起 | 10 | 100 | 12 | 15 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 55 | 无 | |
¥105.64起 | 有 | 9天起 | 10 | 100 | 12 | 15 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 55 | 无 | |
¥30.62起 | 有 | 9天起 | 10 | 120 | 12 | 15 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 55 | 无 | |
¥108.16起 | 有 | 9天起 | 10 | 120 | 12 | 15 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 55 | 无 | |
¥49.84起 | 有 | 9天起 | 10 | 125 | 12 | 15 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 55 | 无 | |
¥42.88起 | 有 | 9天起 | 10 | 150 | 12 | 15 | [钢] SS冷轧钢板 | 标准型 | [钢] SS400相当品 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 铬酸盐光泽处理(3价) | 55 | 无 | |
¥116.56起 | 有 | 9天起 | 10 | 150 | 12 | 15 | [不锈钢] SUS304钢板 | 耐腐蚀性 | [不锈钢] SUS304相当品 | [其它] 钝化处理 | [其它] 钝化处理 | 55 | 无 |
Loading...
螺纹长度A(mm) | 130 | 螺纹公称 M(mm) | 14 |
种类 | 调节螺栓型 | 本体高度 h(mm) | 18 |
调节螺栓种类 | [标准型] 标准型 | 本体材质 | [钢] SS冷轧钢板 |
特性 | 标准型 | 螺纹部材质 | [钢] SS400相当品 |
本体表面处理 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 高度调节旋钮(手柄) | 无 |
螺纹表面处理 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 摆头机构 | 无 |
底部直径(mm) | 75 | 容许载荷(kN) | 4.9 |
调节用六角孔 | 无 | RoHS | 10 |
螺纹长度A(mm) | 130 | 螺纹公称 M(mm) | 14 | 种类 | 调节螺栓型 |
本体高度 h(mm) | 18 | 调节螺栓种类 | [标准型] 标准型 | 本体材质 | [钢] SS冷轧钢板 |
特性 | 标准型 | 螺纹部材质 | [钢] SS400相当品 | 本体表面处理 | 铬酸盐光泽处理(3价) |
高度调节旋钮(手柄) | 无 | 螺纹表面处理 | 铬酸盐光泽处理(3价) | 摆头机构 | 无 |
底部直径(mm) | 75 | 容许载荷(kN) | 4.9 | 调节用六角孔 | 无 |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明