(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

磁性座 普通磁力表座(60210)

根据数量多少打折
纬正 [中国]
纬正 [中国]
暂无评价
查看360°图
  • 磁性座 普通磁力表座(60210)
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余6项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
最大臂长 L (mm) :
磁吸力 (kg) :
基座尺寸(L×W×H) (mm) :
主杆尺寸 (mm) :
支杆尺寸 (mm) :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

最大臂长 L (mm) :

425
580
查看全部(2)

磁吸力 (kg) :

60
80
100
查看全部(3)

基座尺寸(L×W×H) (mm) :

58×50×55
60×50×55
74×50×55
查看全部(3)

主杆尺寸 (mm) :

Φ16×225
Φ20×360
查看全部(2)

支杆尺寸 (mm) :

Φ12×200
Φ12×220
查看全部(2)

类型 :

60200
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
9天以内

型号:

  • 3个备选型号

    CZ-6CL

    CZ-8CL

    CZ-10DF

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥127.91)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥127.91

)

数量折扣:

- -

标准单价:

127.91起

单价(未税):

127.91起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

127.91起

单价(未税):

127.91起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

基本信息

种类 自由导向臂 自由导向臂种类 固定悬臂型
磁性座 安装场所 工作台
类型 普通开/关型 主杆安装螺孔(mm) M8×1.25
夹孔尺寸(Φ) 8&6.5mm(可选3/8"&5/32")
型号
CZ-6CL
CZ-8CL
CZ-10DF
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大臂长 L
(mm)
磁吸力
(kg)
基座尺寸(L×W×H)
(mm)
主杆尺寸
(mm)
支杆尺寸
(mm)
重量
(g)

127.91起

9天 425 60 58×50×55 Φ16×225 Φ12×200 1650

138.60起

9天 425 80 60×50×55 Φ16×225 Φ12×200 1700

256.08起

9天 580 100 74×50×55 Φ20×360 Φ12×220 2500

Loading...

  1. 1
 

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空