(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
类型 | 法兰型 | 法兰种类 | 端面法兰回退型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | 钢 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 润滑种类 | 无 |
精度 | 中精级 | 滚珠循环类型 | 双循环(双衬型) |
动作类型 | 直线运动 | 种类 | 端面法兰回退型 |
长度类型 | 双循环 | 密封环 | 双侧密封环 |
保持器材质 | 钢 | 规格 | 普通 |
规格 | 带引导端 |
型号 |
---|
SMK12WUU-E |
SMK25WUU-E |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 内接圆直径 dr (φ) | 全长 L (mm) | 外径 D (φ) | 偏心 (μm) | 基本额定动载荷(详细) (N) | 基本额定静载荷 (N) | 内接圆公差(-侧) (mm) | 滚动体列数 | 法兰尺寸Df(宽) (mm) | 法兰尺寸K(长) (mm) | 法兰尺寸T(厚) (mm) | 直角度 (μm) | 静态允许力矩 (N·m) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当天 | 12 | 57 | 21 | 15 | 813 | 1570 | -0.01 | 4 | 42 | 32 | 6 | 15 | 10.9 | 90 | ||
询价 | 25 | 112 | 40 | 20 | 1560 | 3140 | -0.012 | 6 | 62 | 50 | 8 | 20 | 43.4 | 500 |
Loading...
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 12 |
全长 L(mm) | 57 | 法兰种类 | 端面法兰回退型 |
形式 | 标准型 | 外筒材质 | 钢 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 外径 D(φ) | 21 |
润滑种类 | 无 | 精度 | 中精级 |
滚珠循环类型 | 双循环(双衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 端面法兰回退型 | 长度类型 | 双循环 |
偏心(μm) | 15 | 基本额定动载荷(详细)(N) | 813 |
基本额定静载荷(N) | 1570 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.01 |
滚动体列数 | 4 | 密封环 | 双侧密封环 |
保持器材质 | 钢 | 规格 | 普通 |
法兰尺寸Df(宽)(mm) | 42 | 法兰尺寸K(长)(mm) | 32 |
法兰尺寸T(厚)(mm) | 6 | 直角度(μm) | 15 |
静态允许力矩(N·m) | 10.9 | 规格 | 带引导端 |
重量(g) | 90 |
类型 | 法兰型 | 内接圆直径 dr(φ) | 12 | 全长 L(mm) | 57 |
法兰种类 | 端面法兰回退型 | 形式 | 标准型 | 外筒材质 | 钢 |
外筒表面处理 | 无表面处理 | 外径 D(φ) | 21 | 润滑种类 | 无 |
精度 | 中精级 | 滚珠循环类型 | 双循环(双衬型) | 动作类型 | 直线运动 |
种类 | 端面法兰回退型 | 长度类型 | 双循环 | 偏心(μm) | 15 |
基本额定动载荷(详细)(N) | 813 | 基本额定静载荷(N) | 1570 | 内接圆公差(-侧)(mm) | -0.01 |
滚动体列数 | 4 | 密封环 | 双侧密封环 | 保持器材质 | 钢 |
规格 | 普通 | 法兰尺寸Df(宽)(mm) | 42 | 法兰尺寸K(长)(mm) | 32 |
法兰尺寸T(厚)(mm) | 6 | 直角度(μm) | 15 | 静态允许力矩(N·m) | 10.9 |
规格 | 带引导端 | 重量(g) | 90 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明