(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

滑块 重负载型/MSA□□LS系列/四方型

品牌:

银泰(PMI) [中国台湾]
银泰(PMI) [中国台湾]

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

- -
(

标准单价:

- -
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):--)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

- -

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
36个备选型号

MSA20LS1SSFC[+,-]R[80-2000/1]N

MSA20LS1SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII

MSA20LS2SSFC[+,-]R[80-2000/1]N

MSA20LS2SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII

MSA20LS3SSFC[+,-]R[80-2000/1]N

MSA20LS3SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII

MSA20LS4SSFC[+,-]R[80-2000/1]N

MSA20LS4SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII

MSA20LSSSFCN

MSA25LS1SSFC[+,-]R[93-2000/1]N

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余12项未选
剩余12项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
【特长/特性】MSA系列直线导轨采用4列圆弧接触式及45°接触角的钢珠列设计,提供径向、反径向及横方向四方向的相同额定负荷能力。专利的润滑油路设计,能够均匀的将润滑油脂注入每个循环回路。高刚性,四方向等负荷设计。行走顺畅度佳,低噪音。具自动调心能力,具互换之特性
【预压】轻预压
【精度等级】普通级
【材质】碳素钢
【润滑】润滑油

基本信息

滑块形状 长型 精度 标准级
材质 碳素钢 滚动体 滚珠
润滑的种类 润滑油涂层 滚珠排列 4列环绕
固定器 预压 轻预压
油嘴规格 G-M6
 
型号
MSA20LS1SSFC[+,-]R[80-2000/1]N
MSA20LS1SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII
MSA20LS2SSFC[+,-]R[80-2000/1]N
MSA20LS2SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII
MSA20LS3SSFC[+,-]R[80-2000/1]N
MSA20LS3SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII
MSA20LS4SSFC[+,-]R[80-2000/1]N
MSA20LS4SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII
MSA20LSSSFCN
MSA25LS1SSFC[+,-]R[93-2000/1]N
MSA25LS1SSFC[+,-]R[93-2000/1]NII
MSA25LS2SSFC[+,-]R[93-2000/1]N
MSA25LS2SSFC[+,-]R[93-2000/1]NII
MSA25LS3SSFC[+,-]R[93-2000/1]N
MSA25LS3SSFC[+,-]R[93-2000/1]NII
MSA25LS4SSFC[+,-]R[93-2000/1]N
MSA25LS4SSFC[+,-]R[93-2000/1]NII
MSA25LSSSFCN
MSA30LS1SSFC[+,-]R[107-2000/1]N
MSA30LS1SSFC[+,-]R[107-2000/1]NII
MSA30LS2SSFC[+,-]R[107-2000/1]N
MSA30LS2SSFC[+,-]R[107-2000/1]NII
MSA30LS3SSFC[+,-]R[107-2000/1]N
MSA30LS3SSFC[+,-]R[107-2000/1]NII
MSA30LS4SSFC[+,-]R[107-2000/1]N
MSA30LS4SSFC[+,-]R[107-2000/1]NII
MSA30LSSSFCN
MSA35LS1SSFC[+,-]R[123-2000/1]N
MSA35LS1SSFC[+,-]R[123-2000/1]NII
MSA35LS2SSFC[+,-]R[123-2000/1]N
MSA35LS2SSFC[+,-]R[123-2000/1]NII
MSA35LS3SSFC[+,-]R[123-2000/1]N
MSA35LS3SSFC[+,-]R[123-2000/1]NII
MSA35LS4SSFC[+,-]R[123-2000/1]N
MSA35LS4SSFC[+,-]R[123-2000/1]NII
MSA35LSSSFCN
型号数量折扣一般
发货日
套件/单件 组装高度 H
(mm)
公称型号 轨道长度 L
(mm)
滑块数量 轨道种类 基本动态额定负载
(N)
基本静态额定负载
(N)
静态容许力矩 MA
(N・m)
静态容许力矩 MB
(N・m)
静态容许力矩 MC
(N・m)
组装宽度
(mm)
轨道宽度
(mm)
轴数记号 长度隔开文字 导轨种类 轨道节距P 滑块上部安装中心距B×C
(mm)
滑块长度L
(mm)
滑块重量
(g)
导轨重量
(g)
5天 组件套件 30 20 80 ~ 2000 1 标准 23300 39300 390 390 380 44 20 单轴使用 - / + 沉头孔型 60 32×50 88.8 390 2400
5天 组件套件 30 20 80 ~ 2000 1 标准 23300 39300 390 390 380 44 20 双轴使用 - / + 沉头孔型 60 32×50 88.8 390 2400
5天 组件套件 30 20 80 ~ 2000 2 标准 23300 39300 390 390 380 44 20 单轴使用 - / + 沉头孔型 60 32×50 88.8 390 2400
5天 组件套件 30 20 80 ~ 2000 2 标准 23300 39300 390 390 380 44 20 双轴使用 - / + 沉头孔型 60 32×50 88.8 390 2400
5天 组件套件 30 20 80 ~ 2000 3 标准 23300 39300 390 390 380 44 20 单轴使用 - / + 沉头孔型 60 32×50 88.8 390 2400
5天 组件套件 30 20 80 ~ 2000 3 标准 23300 39300 390 390 380 44 20 双轴使用 - / + 沉头孔型 60 32×50 88.8 390 2400
5天 组件套件 30 20 80 ~ 2000 4 标准 23300 39300 390 390 380 44 20 单轴使用 - / + 沉头孔型 60 32×50 88.8 390 2400
5天 组件套件 30 20 80 ~ 2000 4 标准 23300 39300 390 390 380 44 20 双轴使用 - / + 沉头孔型 60 32×50 88.8 390 2400
5天 滑块单件 - 20 - - - - - - - - - - - - - - 32×50 88.8 390 -
5天 组件套件 40 25 93 ~ 2000 1 标准 34400 56600 670 670 630 48 23 单轴使用 - / + 沉头孔型 60 35×50 100.6 680 3400
5天 组件套件 40 25 93 ~ 2000 1 标准 34400 56600 670 670 630 48 23 双轴使用 - / + 沉头孔型 60 35×50 100.6 680 3400
5天 组件套件 40 25 93 ~ 2000 2 标准 34400 56600 670 670 630 48 23 单轴使用 - / + 沉头孔型 60 35×50 100.6 680 3400
5天 组件套件 40 25 93 ~ 2000 2 标准 34400 56600 670 670 630 48 23 双轴使用 - / + 沉头孔型 60 35×50 100.6 680 3400
5天 组件套件 40 25 93 ~ 2000 3 标准 34400 56600 670 670 630 48 23 单轴使用 - / + 沉头孔型 60 35×50 100.6 680 3400
5天 组件套件 40 25 93 ~ 2000 3 标准 34400 56600 670 670 630 48 23 双轴使用 - / + 沉头孔型 60 35×50 100.6 680 3400
5天 组件套件 40 25 93 ~ 2000 4 标准 34400 56600 670 670 630 48 23 单轴使用 - / + 沉头孔型 60 35×50 100.6 680 3400
5天 组件套件 40 25 93 ~ 2000 4 标准 34400 56600 670 670 630 48 23 双轴使用 - / + 沉头孔型 60 35×50 100.6 680 3400
5天 滑块单件 - 25 - - - - - - - - - - - - - - 35×50 100.6 680 -
5天 组件套件 45 30 107 ~ 2000 1 标准 47900 77000 1070 1070 1050 60 28 单轴使用 - / + 沉头孔型 80 40×60 119.2 1120 4800
5天 组件套件 45 30 107 ~ 2000 1 标准 47900 77000 1070 1070 1050 60 28 双轴使用 - / + 沉头孔型 80 40×60 119.2 1120 4800
5天 组件套件 45 30 107 ~ 2000 2 标准 47900 77000 1070 1070 1050 60 28 单轴使用 - / + 沉头孔型 80 40×60 119.2 1120 4800
5天 组件套件 45 30 107 ~ 2000 2 标准 47900 77000 1070 1070 1050 60 28 双轴使用 - / + 沉头孔型 80 40×60 119.2 1120 4800
5天 组件套件 45 30 107 ~ 2000 3 标准 47900 77000 1070 1070 1050 60 28 单轴使用 - / + 沉头孔型 80 40×60 119.2 1120 4800
5天 组件套件 45 30 107 ~ 2000 3 标准 47900 77000 1070 1070 1050 60 28 双轴使用 - / + 沉头孔型 80 40×60 119.2 1120 4800
5天 组件套件 45 30 107 ~ 2000 4 标准 47900 77000 1070 1070 1050 60 28 单轴使用 - / + 沉头孔型 80 40×60 119.2 1120 4800
5天 组件套件 45 30 107 ~ 2000 4 标准 47900 77000 1070 1070 1050 60 28 双轴使用 - / + 沉头孔型 80 40×60 119.2 1120 4800
5天 滑块单件 - 30 - - - - - - - - - - - - - - 40×60 119.2 1120 -
5天 组件套件 55 35 123 ~ 2000 1 标准 63600 100600 1600 1600 1670 70 34 单轴使用 - / + 沉头孔型 80 50×72 136.6 1900 6600
5天 组件套件 55 35 123 ~ 2000 1 标准 63600 100600 1600 1600 1670 70 34 双轴使用 - / + 沉头孔型 80 50×72 136.6 1900 6600
5天 组件套件 55 35 123 ~ 2000 2 标准 63600 100600 1600 1600 1670 70 34 单轴使用 - / + 沉头孔型 80 50×72 136.6 1900 6600
5天 组件套件 55 35 123 ~ 2000 2 标准 63600 100600 1600 1600 1670 70 34 双轴使用 - / + 沉头孔型 80 50×72 136.6 1900 6600
5天 组件套件 55 35 123 ~ 2000 3 标准 63600 100600 1600 1600 1670 70 34 单轴使用 - / + 沉头孔型 80 50×72 136.6 1900 6600
5天 组件套件 55 35 123 ~ 2000 3 标准 63600 100600 1600 1600 1670 70 34 双轴使用 - / + 沉头孔型 80 50×72 136.6 1900 6600
5天 组件套件 55 35 123 ~ 2000 4 标准 63600 100600 1600 1600 1670 70 34 单轴使用 - / + 沉头孔型 80 50×72 136.6 1900 6600
5天 组件套件 55 35 123 ~ 2000 4 标准 63600 100600 1600 1600 1670 70 34 双轴使用 - / + 沉头孔型 80 50×72 136.6 1900 6600
5天 滑块单件 - 35 - - - - - - - - - - - - - - 50×72 136.6 1900 -

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

套件/单件 组件套件 组装高度 H(mm) 30
公称型号 20 轨道长度 L(mm) 80 ~ 2000
滑块数量 1 滑块形状 长型
精度 标准级 材质 碳素钢
轨道种类 标准 滚动体 滚珠
润滑的种类 润滑油涂层 基本动态额定负载(N) 23300
基本静态额定负载(N) 39300 静态容许力矩 MA(N・m) 390
静态容许力矩 MB(N・m) 390 静态容许力矩 MC(N・m) 380
组装宽度(mm) 44 滚珠排列 4列环绕
固定器 轨道宽度(mm) 20
预压 轻预压 轴数记号 单轴使用
长度隔开文字 - / + 导轨种类 沉头孔型
轨道节距P 60 滑块上部安装中心距B×C(mm) 32×50
油嘴规格 G-M6 滑块长度L(mm) 88.8
滑块重量(g) 390 导轨重量(g) 2400
套件/单件 组件套件 组装高度 H(mm) 30 公称型号 20
轨道长度 L(mm) 80 ~ 2000 滑块数量 1 滑块形状 长型
精度 标准级 材质 碳素钢 轨道种类 标准
滚动体 滚珠 润滑的种类 润滑油涂层 基本动态额定负载(N) 23300
基本静态额定负载(N) 39300 静态容许力矩 MA(N・m) 390 静态容许力矩 MB(N・m) 390
静态容许力矩 MC(N・m) 380 组装宽度(mm) 44 滚珠排列 4列环绕
固定器 轨道宽度(mm) 20 预压 轻预压
轴数记号 单轴使用 长度隔开文字 - / + 导轨种类 沉头孔型
轨道节距P 60 滑块上部安装中心距B×C(mm) 32×50 油嘴规格 G-M6
滑块长度L(mm) 88.8 滑块重量(g) 390 导轨重量(g) 2400
  • 商品评价(5)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
36个备选型号

MSA20LS1SSFC[+,-]R[80-2000/1]N

MSA20LS1SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII

MSA20LS2SSFC[+,-]R[80-2000/1]N

MSA20LS2SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII

MSA20LS3SSFC[+,-]R[80-2000/1]N

MSA20LS3SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII

MSA20LS4SSFC[+,-]R[80-2000/1]N

MSA20LS4SSFC[+,-]R[80-2000/1]NII

MSA20LSSSFCN

MSA25LS1SSFC[+,-]R[93-2000/1]N

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余12项未选
剩余12项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工
加购

型号已生成

  • 套件/单件

    组件套件

    滑块单件

  • 组装高度 H(mm)

    30

    40

    45

    55

  • 公称型号

    20

    25

    30

    35

  • 轨道长度 L(mm)

    [80-2000/1mm单位]

    您所输入的值不在规定范围内,请确认后重新输入。

  • 滑块数量

    1

    2

    3

    4

  • 轨道种类
    • 标准
  • 组装宽度(mm)

    44

    48

    60

    70

  • 轨道宽度(mm)

    20

    23

    28

    34

  • 轴数记号

    单轴使用

    双轴使用

  • 长度隔开文字

    -

    +

  • 导轨种类

    沉头孔型

  • 类型

    MSA

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。