(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

联轴器 单节膜片式夹紧螺丝固定型 SDCS系列

根据数量多少打折

品牌:

成一机工(SUNGIL) [韩国]
成一机工(SUNGIL) [韩国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

100.09起
(

标准单价:

100.09起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥100.09)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

100.09起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

5天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
2760个备选型号

SDCS-42C-6K2X6

SDCS-42C-6K2X6K2

SDCS-42C-6K2X6K3

SDCS-42C-6K2X6.35

SDCS-42C-6K2X6.35K2

SDCS-42C-6K2X6.35K3

SDCS-42C-6K2X7

SDCS-42C-6K2X7K2

SDCS-42C-6K2X7K3

SDCS-42C-6K2X8

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余11项未选
剩余11项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
【特长/特性】高扭矩,减震,小型,表面进行阳极氧化处理。锁紧螺栓为内六角螺栓
【用途】适用于伺服马达/步进马达
【注意事项】惯性力矩和重量为最大孔径计算
【种类】膜片型
【主体材质】铝合金
【固定方式】夹紧螺丝固定型
【适用电机】伺服马达/步进马达

基本信息

种类 膜片型 用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高耐久性 / 零背隙 / 小型 容许偏差 偏角 / 偏心 / 端振
最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金
容许偏角(deg) 1 容许偏心(mm) 0.02
分类 联轴器主体 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
膜片部材质 不锈钢 工作温度范围(℃) -50::200
容许端振(±)(mm) 0.25
 
型号
SDCS-42C-6K2X6
SDCS-42C-6K2X6K2
SDCS-42C-6K2X6K3
SDCS-42C-6K2X6.35
SDCS-42C-6K2X6.35K2
SDCS-42C-6K2X6.35K3
SDCS-42C-6K2X7
SDCS-42C-6K2X7K2
SDCS-42C-6K2X7K3
SDCS-42C-6K2X8
SDCS-42C-6K2X8K2
SDCS-42C-6K2X8K3
SDCS-42C-6K2X8K4
SDCS-42C-6K2X9
SDCS-42C-6K2X9.525
SDCS-42C-6K2X9.525K3
SDCS-42C-6K2X9.525K4
SDCS-42C-6K2X10
SDCS-42C-6K2X10K3
SDCS-42C-6K2X10K4
SDCS-42C-6K2X11
SDCS-42C-6K2X11K4
SDCS-42C-6K2X12
SDCS-42C-6K2X12K4
SDCS-42C-6K2X12K5
SDCS-42C-6K2X12.7
SDCS-42C-6K2X12.7K5
SDCS-42C-6K2X14
SDCS-42C-6K2X14K5
SDCS-42C-6K2X15
SDCS-42C-6K2X15K5
SDCS-42C-6K2X15K6
SDCS-42C-6K2X15.875
SDCS-42C-6K2X16
SDCS-42C-6K2X16K5
SDCS-42C-6K2X16K6
SDCS-42C-6K2X17
SDCS-42C-6K2X18
SDCS-42C-6K2X18K6
SDCS-42C-6K2X18K7
SDCS-42C-6K2X18K8
SDCS-42C-6K2X19
SDCS-42C-6K2X19K6
SDCS-42C-6K2X19K7
SDCS-42C-6K2X19K8
SDCS-42C-6K3X6
SDCS-42C-6K3X6K2
SDCS-42C-6K3X6K3
SDCS-42C-6K3X6.35
SDCS-42C-6K3X6.35K2
SDCS-42C-6K3X6.35K3
SDCS-42C-6K3X7
SDCS-42C-6K3X7K2
SDCS-42C-6K3X7K3
SDCS-42C-6K3X8
SDCS-42C-6K3X8K2
SDCS-42C-6K3X8K3
SDCS-42C-6K3X8K4
SDCS-42C-6K3X9
SDCS-42C-6K3X9.525
SDCS-42C-6K3X9.525K3
SDCS-42C-6K3X9.525K4
SDCS-42C-6K3X10
SDCS-42C-6K3X10K3
SDCS-42C-6K3X10K4
SDCS-42C-6K3X11
SDCS-42C-6K3X11K4
SDCS-42C-6K3X12
SDCS-42C-6K3X12K4
SDCS-42C-6K3X12K5
SDCS-42C-6K3X12.7
SDCS-42C-6K3X12.7K5
SDCS-42C-6K3X14
SDCS-42C-6K3X14K5
SDCS-42C-6K3X15
SDCS-42C-6K3X15K5
SDCS-42C-6K3X15K6
SDCS-42C-6K3X15.875
SDCS-42C-6K3X16
SDCS-42C-6K3X16K5
SDCS-42C-6K3X16K6
SDCS-42C-6K3X17
SDCS-42C-6K3X18
SDCS-42C-6K3X18K6
SDCS-42C-6K3X18K7
SDCS-42C-6K3X18K8
SDCS-42C-6K3X19
SDCS-42C-6K3X19K6
SDCS-42C-6K3X19K7
SDCS-42C-6K3X19K8
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS轴孔径(加工完毕) D1
(φ)
轴孔径(加工完毕) D2
(φ)
外径A
(φ)
全长W
(mm)
容许力矩范围
(N・m)
容许力矩
(N・m)
最高转速
(r/min)
转动惯量
(kg・m2)
有无键槽 d1键槽记号 d2键槽记号

163.30起

5天 106 6 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 6 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K2

171.87起

5天 106 6 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K3

163.30起

5天 106 6.35 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 6.35 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K2

171.87起

5天 106 6.35 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K3

163.30起

5天 106 7 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 7 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K2

171.87起

5天 106 7 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K3

163.30起

5天 106 8 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 8 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K2

171.87起

5天 106 8 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K3

171.87起

5天 106 8 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K4

163.30起

5天 106 9 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

163.30起

5天 106 9.525 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 9.525 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K3

171.87起

5天 106 9.525 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K4

163.30起

5天 106 10 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 10 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K3

171.87起

5天 106 10 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K4

163.30起

5天 106 11 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 11 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K4

163.30起

5天 106 12 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 12 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K4

171.87起

5天 106 12 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K5

163.30起

5天 106 12.7 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 12.7 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K5

163.30起

5天 106 14 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 14 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K5

163.30起

5天 106 15 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 15 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K5

176.06起

5天 106 15 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K6

163.30起

5天 106 15.875 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

163.30起

5天 106 16 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

171.87起

5天 106 16 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K5

176.06起

5天 106 16 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K6

163.30起

5天 106 17 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

163.30起

5天 106 18 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

176.06起

5天 106 18 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K6

176.06起

5天 106 18 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K7

176.06起

5天 106 18 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K8

163.30起

5天 106 19 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 -

176.06起

5天 106 19 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K6

176.06起

5天 106 19 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K7

176.06起

5天 106 19 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K2 K8

163.30起

5天 106 6 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 6 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K2

171.87起

5天 106 6 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K3

163.30起

5天 106 6.35 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 6.35 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K2

171.87起

5天 106 6.35 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K3

163.30起

5天 106 7 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 7 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K2

171.87起

5天 106 7 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K3

163.30起

5天 106 8 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 8 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K2

171.87起

5天 106 8 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K3

171.87起

5天 106 8 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K4

163.30起

5天 106 9 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

163.30起

5天 106 9.525 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 9.525 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K3

171.87起

5天 106 9.525 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K4

163.30起

5天 106 10 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 10 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K3

171.87起

5天 106 10 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K4

163.30起

5天 106 11 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 11 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K4

163.30起

5天 106 12 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 12 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K4

171.87起

5天 106 12 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K5

163.30起

5天 106 12.7 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 12.7 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K5

163.30起

5天 106 14 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 14 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K5

163.30起

5天 106 15 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 15 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K5

176.06起

5天 106 15 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K6

163.30起

5天 106 15.875 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

163.30起

5天 106 16 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

171.87起

5天 106 16 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K5

176.06起

5天 106 16 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K6

163.30起

5天 106 17 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

163.30起

5天 106 18 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

176.06起

5天 106 18 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K6

176.06起

5天 106 18 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K7

176.06起

5天 106 18 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K8

163.30起

5天 106 19 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 -

176.06起

5天 106 19 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K6

176.06起

5天 106 19 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K7

176.06起

5天 106 19 42.5 31.4 5.01~10.00 7 8000 3.4×10-5K3 K8

Loading...

指定中的规格/尺寸信息

种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 6
轴孔径(加工完毕) D2(φ) 6 外径A(φ) 42.5
全长W(mm) 31.4 用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
容许力矩范围(N・m) 5.01~10.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高耐久性 / 零背隙 / 小型
容许偏差 偏角 / 偏心 / 端振 最高转速范围(r/min) 4001~10000
主体材质 铝合金 容许力矩(N・m) 7
容许偏角(deg) 1 容许偏心(mm) 0.02
分类 联轴器主体 容许偏心范围(mm) 0.02~0.2
最高转速(r/min) 8000 膜片部材质 不锈钢
工作温度范围(℃) -50~200 容许端振(±)(mm) 0.25
转动惯量(kg・m2) 3.4×10<sup>-5</sup> 有无键槽
d1键槽记号 K2 d2键槽记号 -
RoHS 10
种类 膜片型 轴孔径(加工完毕) D1(φ) 6 轴孔径(加工完毕) D2(φ) 6
外径A(φ) 42.5 全长W(mm) 31.4 用途 伺服电机 / 步进电机 / 编码器
容许力矩范围(N・m) 5.01~10.00 特长 高抗扭刚度 / 高扭矩 / 高耐久性 / 零背隙 / 小型 容许偏差 偏角 / 偏心 / 端振
最高转速范围(r/min) 4001~10000 主体材质 铝合金 容许力矩(N・m) 7
容许偏角(deg) 1 容许偏心(mm) 0.02 分类 联轴器主体
容许偏心范围(mm) 0.02~0.2 最高转速(r/min) 8000 膜片部材质 不锈钢
工作温度范围(℃) -50~200 容许端振(±)(mm) 0.25 转动惯量(kg・m2) 3.4×10<sup>-5</sup>
有无键槽 d1键槽记号 K2 d2键槽记号 -
RoHS 10
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
2760个备选型号

SDCS-42C-6K2X6

SDCS-42C-6K2X6K2

SDCS-42C-6K2X6K3

SDCS-42C-6K2X6.35

SDCS-42C-6K2X6.35K2

SDCS-42C-6K2X6.35K3

SDCS-42C-6K2X7

SDCS-42C-6K2X7K2

SDCS-42C-6K2X7K3

SDCS-42C-6K2X8

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余11项未选
剩余11项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 轴孔径(加工完毕) D1(φ)

    6

    6.35

    7

    8

    9

    9.525

    10

    11

    12

    12.7

    14

    15

    15.875

    16

    17

    18

    19

    20

    24

    25

  • 轴孔径(加工完毕) D2(φ)

    6

    6.35

    7

    8

    9

    9.525

    10

    11

    12

    12.7

    14

    15

    15.875

    16

    17

    18

    19

    20

    24

    25

  • 外径A(φ)

    42.5

    47

    54

  • 全长W(mm)

    31.4

    35.6

    42.3

  • 容许力矩范围(N・m)

    5.01~10.00

    10.01~20.00

    20.01~50.00

  • 容许力矩(N・m)

    7

    12

    22

  • 最高转速(r/min)

    7500

    8000

  • 有无键槽

  • d1键槽记号

    K2

    K3

    K4

    K5

    K6

    K7

    K8

    K10

    -

  • d2键槽记号

    K2

    K3

    K4

    K5

    K6

    K7

    K8

    K10

    -

  • 类型

    SDCS-C

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    5天以内

    14天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。