(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

扁平型接近传感器 直流3线式 PFI

奥托尼克斯(Autonics) [韩国]
奥托尼克斯(Autonics) [韩国]
・接近传感器是最常用的无接触检测的解决方案。
・Autonics提供了12种不同系列的接近传感器,包括电感型的和电容型的。
・Autonics致力于不断地提高产品性能和质量,使产品处于世界一流水平。

查看全部

暂无评价
查看大图
查看360°图
  • 扁平型接近传感器 直流3线式 PFI
  • 扁平型接近传感器 直流3线式 PFI
  • 扁平型接近传感器 直流3线式 PFI
  • 扁平型接近传感器 直流3线式 PFI
  • 扁平型接近传感器 直流3线式 PFI
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余2项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
输出方式 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

输出方式 :

NPN 常开
NPN 常闭
PNP 常闭
查看全部(3)

类型 :

PFI25-8D□
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
当天

型号:

  • 1个备选型号

    PFI25-8DN

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

  • 证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥80.49)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥80.49

)

数量折扣:

- -

标准单价:

80.49起

单价(未税):

80.49起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

80.49起

单价(未税):

80.49起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购
・接近传感器是最常用的无接触检测的解决方案。
・Autonics提供了12种不同系列的接近传感器,包括电感型的和电容型的。
・Autonics致力于不断地提高产品性能和质量,使产品处于世界一流水平。

基本信息

检测距离 L1(mm) 8 传感器形状 角型
检测对象 磁性金属 使用环境 标准型
検出距離 L1【区分】(mm) ~10 屏蔽 屏蔽
检测类型 侧面检测 放大器类型 内置型
检测头规格尺寸 L2(范围)(mm) 40.1~50 防护等级(IEC) IP67
检测头规格尺寸 L2(mm) 49 检测头规格尺寸 W(范围)(mm) 20.1~30
检测头规格尺寸 W(mm) 25 检测头规格尺寸 H(范围)(mm) 5.1~10
检测头规格尺寸 H(mm) 10 认证标准 IEC
电压 DC12~24V 应答频率(Hz) 200
指示灯 动作指示灯(红色LED) 环境温度(℃) -25~70
环境湿度(%RH) 35~95 重量(g) 80
标准检测物 25×25×1mm(铁)
型号
PFI25-8DN
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
输出方式

80.49起

当天 NPN 常开

Loading...

  1. 1
 

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空