(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
查看大图
暂停销售

收藏

对比

细节

塑料链条 分接头链条/斜链条用齿轮(一体型)

品牌:

WOOJIN [韩国]
WOOJIN [韩国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

206.54起
(

标准单价:

206.54起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥206.54)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

206.54起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
24个备选型号

19T-25-1427

19T-25-1454

19T-30-1428

19T-30-1455

19T-35-1429

19T-35-1456

21T-25-1431

21T-25-1457

21T-30-1432

21T-30-1458

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

主体材质 MONO CAST NYLON
型号
19T-25-1427
19T-25-1454
19T-30-1428
19T-30-1455
19T-35-1429
19T-35-1456
21T-25-1431
21T-25-1457
21T-30-1432
21T-30-1458
21T-35-1433
21T-35-1459
23T-25-1434
23T-25-1461
23T-30-1435
23T-30-1462
23T-35-1436
23T-35-1463
25T-25-1437
25T-25-1464
25T-30-1438
25T-30-1465
25T-35-1439
25T-35-1466
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
CODE No. 齿数 轴孔径
(Φ)
齿轮宽度
(mm)
间距直径 DF
(㎜)
外侧直径DE
(㎜)

246.84起

12天 1427 19 25 43 117 117

207.28起

10天 1454 19 25 - 117 117

246.84起

12天 1428 19 30 43 117 117

207.00起

10天 1455 19 30 - 117 117

246.84起

12天 1429 19 35 43 117 117

206.54起

10天 1456 19 35 - 117 117

259.08起

12天 1431 21 25 43 129.26 129.5

217.86起

10天 1457 21 25 - 129.26 129.5

259.08起

12天 1432 21 30 43 129.26 129.5

219.06起

10天 1458 21 30 - 129.26 129.5

259.08起

12天 1433 21 35 43 129.26 129.5

219.42起

10天 1459 21 35 - 129.26 129.5

281.25起

12天 1434 23 25 43 141.22 142

232.03起

10天 1461 23 25 - 141.22 142

281.25起

12天 1435 23 30 43 141.22 142

231.75起

10天 1462 23 30 - 141.22 142

281.25起

12天 1436 23 35 43 141.22 142

230.10起

10天 1463 23 35 - 141.22 142

263.92起

12天 1437 25 25 43 153.21 154.2

254.66起

10天 1464 25 25 - 153.21 154.2

263.92起

12天 1438 25 30 43 153.21 154.2

254.38起

10天 1465 25 30 - 153.21 154.2

263.92起

12天 1439 25 35 43 153.21 154.2

252.27起

10天 1466 25 35 - 153.21 154.2

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

CODE No. 1427 齿数 19
轴孔径(Φ) 25 齿轮宽度(mm) 43
间距直径 DF(㎜) 117 外侧直径DE(㎜) 117
主体材质 MONO CAST NYLON
CODE No. 1427 齿数 19 轴孔径(Φ) 25
齿轮宽度(mm) 43 间距直径 DF(㎜) 117 外侧直径DE(㎜) 117
主体材质 MONO CAST NYLON
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
24个备选型号

19T-25-1427

19T-25-1454

19T-30-1428

19T-30-1455

19T-35-1429

19T-35-1456

21T-25-1431

21T-25-1457

21T-30-1432

21T-30-1458

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余5项未选
剩余5项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • CODE No.

    1427

    1428

    1429

    1431

    1432

    1433

    1434

    1435

    1436

    1437

    1438

    1439

    1454

    1455

    1456

    1457

    1458

    1459

    1461

    1462

    1463

    1464

    1465

    1466

  • 齿数

    19

    21

    23

    25

  • 轴孔径(Φ)

    25

    30

    35

  • 齿轮宽度(mm)

    43

  • 类型

    19T-25

    19T-30

    19T-35

    21T-25

    21T-30

    21T-35

    23T-25

    23T-30

    23T-35

    25T-25

    25T-30

    25T-35

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    10天以内

    12天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。