(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

链条齿轮 塑料制/多重链条用

品牌:

WOOJIN [韩国]
WOOJIN [韩国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

226.05起
(

标准单价:

226.05起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥226.05)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

226.05起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天起

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

10天起

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
12个备选型号

8T-25-1641

8T-30-1642

8T-35-1643

10T-25-1591

10T-30-1592

10T-35-1593

12T-25-1594

12T-30-1595

12T-35-1596

14T-25-1597

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项

基本信息

主体材质 MONO CAST NYLON
型号
8T-25-1641
8T-30-1642
8T-35-1643
10T-25-1591
10T-30-1592
10T-35-1593
12T-25-1594
12T-30-1595
12T-35-1596
14T-25-1597
14T-30-1598
14T-35-1599
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
CODE No. 齿数 轴孔径
(Φ)
间距直径 DF
(㎜)
外侧直径DE
(㎜)

226.42起

10天 1641 8 25 130.6 136

226.05起

10天 1642 8 30 130.6 136

227.06起

10天 1643 8 35 130.6 136

270.94起

10天 1591 10 25 161.8 165

273.61起

10天 1592 10 30 161.8 165

269.75起

10天 1593 10 35 161.8 165

320.00起

12天 1594 12 25 193.2 196

315.20起

12天 1595 12 30 193.2 196

315.20起

12天 1596 12 35 193.2 196

395.44起

12天 1597 14 25 224.7 227

387.76起

12天 1598 14 30 224.7 227

387.76起

12天 1599 14 35 224.7 227

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

CODE No. 1641 齿数 8
轴孔径(Φ) 25 间距直径 DF(㎜) 130.6
外侧直径DE(㎜) 136 主体材质 MONO CAST NYLON
CODE No. 1641 齿数 8 轴孔径(Φ) 25
间距直径 DF(㎜) 130.6 外侧直径DE(㎜) 136 主体材质 MONO CAST NYLON
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
12个备选型号

8T-25-1641

8T-30-1642

8T-35-1643

10T-25-1591

10T-30-1592

10T-35-1593

12T-25-1594

12T-30-1595

12T-35-1596

14T-25-1597

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余4项未选
剩余4项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • CODE No.

    1591

    1592

    1593

    1594

    1595

    1596

    1597

    1598

    1599

    1641

    1642

    1643

  • 齿数

    8

    10

    12

    14

  • 轴孔径(Φ)

    25

    30

    35

  • 类型

    10T-25

    10T-30

    10T-35

    12T-25

    12T-30

    12T-35

    14T-25

    14T-30

    14T-35

    8T-25

    8T-30

    8T-35

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    10天以内

    12天以内

  • 米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。