(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
通道口数 | 5通阀 | 用途 | 单体使用 |
安装方法 | 直装式 | 样式 | 标准 |
电源切断时状态 | 自复位(弹簧复位) | 配管 | 直接配管 |
种类 | 电磁阀 | 驱动方式 | 先导式滑阀 |
额定压力(MPa) | 0.15~0.8 | 密封类型 | 软密封 |
先导供气 | 内 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 切换类型 | 电压 | 电磁线圈数 | 配管接口类型 | 配管螺纹公称直径 | CV值 | 接线方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥110.61起 | 12天 | 2位排气 | AC220V | 单线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥110.61起 | 12天 | 2位排气 | AC220V | 单线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
- | 12天 | 2位排气 | DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V | 单线圈 | - | 1/2 | - | A / DIN插座式 | ||
¥110.61起 | 当天 | 2位排气 | DC24V | 单线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥110.61起 | 12天 | 2位排气 | DC24V | 单线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥110.61起 | 12天 | 2位排气 | AC110V | 单线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥110.61起 | 12天 | 2位排气 | AC110V | 单线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥110.61起 | 12天 | 2位排气 | AC24V | 单线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥110.61起 | 12天 | 2位排气 | AC24V | 单线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥110.61起 | 12天 | 2位排气 | DC12V | 单线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥110.61起 | 12天 | 2位排气 | DC12V | 单线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥163.15起 | 当天 | 2位排气 | AC220V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥163.15起 | 12天 | 2位排气 | AC220V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
- | 12天 | 2位排气 | DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V | 双线圈 | - | 1/2 | - | A / DIN插座式 | ||
¥163.15起 | 12天 | 2位排气 | DC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥163.15起 | 12天 | 2位排气 | DC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥163.15起 | 12天 | 2位排气 | AC110V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥163.15起 | 12天 | 2位排气 | AC110V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥163.15起 | 12天 | 2位排气 | AC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥163.15起 | 12天 | 2位排气 | AC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥163.15起 | 12天 | 2位排气 | DC12V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥163.15起 | 12天 | 2位排气 | DC12V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中封 | AC220V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中封 | AC220V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
- | 12天 | 3位中封 | DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V | 双线圈 | - | 1/2 | - | A / DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 当天 | 3位中封 | DC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 9天 | 3位中封 | DC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中封 | AC110V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中封 | AC110V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中封 | AC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中封 | AC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中封 | DC12V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中封 | DC12V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央排气 | AC220V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央排气 | AC220V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
- | 12天 | 3位中央排气 | DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V | 双线圈 | - | 1/2 | - | A / DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央排气 | DC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央排气 | DC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央排气 | AC110V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央排气 | AC110V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央排气 | AC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央排气 | AC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央排气 | DC12V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央排气 | DC12V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央加压 | AC220V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央加压 | AC220V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
- | 12天 | 3位中央加压 | DC12V / DC24V / AC110V / AC220V / AC24V | 双线圈 | - | 1/2 | - | A / DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央加压 | DC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央加压 | DC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央加压 | AC110V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央加压 | AC110V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央加压 | AC24V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央加压 | DC12V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央加压 | DC12V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | DIN插座式 | ||
¥193.58起 | 12天 | 3位中央加压 | DC12V | 双线圈 | Rc(R) | 1/2 | - | 出线式 |
Loading...
通道口数 | 5通阀 | 用途 | 单体使用 |
切换类型 | 2位排气 | 电压 | AC220V |
电磁线圈数 | 单线圈 | 安装方法 | 直装式 |
配管接口类型 | Rc(R) | 样式 | 标准 |
电源切断时状态 | 自复位(弹簧复位) | 配管螺纹公称直径 | 1/2 |
配管 | 直接配管 | 驱动方式 | 先导式滑阀 |
种类 | 电磁阀 | 额定压力(MPa) | 0.15~0.8 |
密封类型 | 软密封 | CV值 | - |
先导供气 | 内 | 接线方式 | DIN插座式 |
通道口数 | 5通阀 | 用途 | 单体使用 | 切换类型 | 2位排气 |
电压 | AC220V | 电磁线圈数 | 单线圈 | 安装方法 | 直装式 |
配管接口类型 | Rc(R) | 样式 | 标准 | 电源切断时状态 | 自复位(弹簧复位) |
配管螺纹公称直径 | 1/2 | 配管 | 直接配管 | 驱动方式 | 先导式滑阀 |
种类 | 电磁阀 | 额定压力(MPa) | 0.15~0.8 | 密封类型 | 软密封 |
CV值 | - | 先导供气 | 内 | 接线方式 | DIN插座式 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明