(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
本页是手动阀・机械阀 VLM15系列 钥匙开关型(底部配管)-型号VLM15-B-11的详情页。
内有型号VLM15-B-11的规格、尺寸等相关参数信息。
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
切换位置数 | 2位常闭 | 接口数 | 3口 |
切换操作类型 | 旋钮式 | 主体形状 | 微型开关型 |
配管螺纹公称 | M5 | 配管接口种类 | M |
配管种类・方向 | 底面连接 | 有效截面积(mm2) | 7 |
安装方法 | 侧面安装 | 操作状态 | 保持 |
切换位置数 | 2位常闭 | 接口数 | 3口 | 切换操作类型 | 旋钮式 |
主体形状 | 微型开关型 | 配管螺纹公称 | M5 | 配管接口种类 | M |
配管种类・方向 | 底面连接 | 有效截面积(mm2) | 7 | 安装方法 | 侧面安装 |
操作状态 | 保持 |
本页是手动阀・机械阀 VLM15系列 钥匙开关型(底部配管)-型号VLM15-B-11的详情页。
内有型号VLM15-B-11的规格、尺寸等相关参数信息。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明