(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

SUS管接头 FC

奇宾机械(CHIBIN) [中国台湾]
奇宾机械(CHIBIN) [中国台湾]
暂无评价
查看大图
查看360°图
  • SUS管接头 FC
  • SUS管接头 FC
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
型号筛选 剩余3项未选
型号筛选
型号已生成
清除全部选项
适用管外径 D(D1) (φ) :
螺纹公称 :
类型 :
按发货日筛选:

收起参数

适用管外径 D(D1) (φ) :

1/2inch
1/4inch
1/8inch
3mm
3/8inch
4mm
5/16inch
6mm
8mm
10mm
12mm
查看全部(11)

螺纹公称 :

[1/8B]1/8"
[1/4B]1/4"
[3/8B]3/8"
[1/2B]1/2"
[3/4B]3/4"
查看全部(5)

类型 :

FC
查看全部(1)

按发货日筛选:

全部
当天
1天以内
9天以内
17天以内
27天以内

型号:

  • 37个备选型号

    FC03M03T

    FC03M06T

    FC04M03T

    FC04M06T

    FC06M03T

    FC06M06T

    FC06M10T

    FC06M15T

    FC08M03T

    FC08M06T

    查看全部备选型号
    复制
    已复制
    重新选型

    证书下载
    * 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
    * 没有可以下载的证书,点击申请

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>

包装规格:

- -

(参考不含税单价:

¥52.44)

数量折扣:

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

当天起

工作日当日17点前下订,当天可以发货

米思米交货期·营业日 点击查看>
预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

包装规格:

- -
(参考不含税单价:

¥52.44

)

数量折扣:

- -

标准单价:

52.44起

单价(未税):

52.44起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

- -

购买条件:

标准单价:

52.44起

单价(未税):

52.44起

(此商品优惠了¥22.00)

总价(未税):

(总价(含税):) - - 请前往购物车或结算页面确认总价

购买条件:

购买件数:

加入购物车
立即订购

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非标准价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

基本信息

连接种类 螺纹⇔管 方向 工作流体 水 / 空气 / 油
种类 接头 材质 不锈钢
连接种类 螺纹·管方向 内螺纹直通型 连接螺纹种类 PT
表面处理 种类 喫入式直内牙接头
型号
FC03M03T
FC03M06T
FC04M03T
FC04M06T
FC06M03T
FC06M06T
FC06M10T
FC06M15T
FC08M03T
FC08M06T
FC08M10T
FC08M15T
FC10I03T
FC10I06T
FC10M03T
FC10M06T
FC10M10T
FC10M15T
FC12M06T
FC12M10T
FC12M15T
FC20I03T
FC20I06T
FC20I10T
FC20I15T
FC25I03T
FC25I06T
FC25I10T
FC25I15T
FC30I03T
FC30I06T
FC30I10T
FC30I15T
FC40I06T
FC40I10T
FC40I15T
FC40I20T
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
适用管外径 D(D1)
(φ)
螺纹公称

56.73起

27天 3mm [1/8B] 1/8"

61.56起

27天 3mm [1/4B] 1/4"

56.73起

27天 4mm [1/8B] 1/8"

61.56起

27天 4mm [1/4B] 1/4"

52.44起

10.49起

当天 6mm [1/8B] 1/8"

52.51起

9天 6mm [1/4B] 1/4"

57.45起

9天 6mm [3/8B] 3/8"

68.11起

13.62起

当天 6mm [1/2B] 1/2"

55.07起

9天 8mm [1/8B] 1/8"

56.71起

27天 8mm [1/4B] 1/4"

59.80起

9天 8mm [3/8B] 3/8"

70.53起

27天 8mm [1/2B] 1/2"

56.80起

27天 1/8inch [1/8B] 1/8"

61.63起

27天 1/8inch [1/4B] 1/4"

61.21起

27天 10mm [1/8B] 1/8"

61.15起

30.58起

当天 10mm [1/4B] 1/4"

63.93起

27天 10mm [3/8B] 3/8"

72.37起

27天 10mm [1/2B] 1/2"

68.79起

27天 12mm [1/4B] 1/4"

68.80起

27天 12mm [3/8B] 3/8"

76.33起

15.27起

当天 12mm [1/2B] 1/2"

52.44起

27天 1/4inch [1/8B] 1/8"

52.51起

1天 1/4inch [1/4B] 1/4"

57.45起

27天 1/4inch [3/8B] 3/8"

68.11起

17天 1/4inch [1/2B] 1/2"

55.07起

9天 5/16inch [1/8B] 1/8"

56.71起

27天 5/16inch [1/4B] 1/4"

59.80起

9天 5/16inch [3/8B] 3/8"

70.53起

27天 5/16inch [1/2B] 1/2"

60.08起

27天 3/8inch [1/8B] 1/8"

63.06起

9天 3/8inch [1/4B] 1/4"

63.21起

27天 3/8inch [3/8B] 3/8"

70.93起

9天 3/8inch [1/2B] 1/2"

68.79起

27天 1/2inch [1/4B] 1/4"

68.80起

27天 1/2inch [3/8B] 3/8"

76.33起

9天 1/2inch [1/2B] 1/2"

94.22起

27天 1/2inch [3/4B] 3/4"

Loading...

  1. 1
 

常被一起浏览的商品

米思米闪购商城
RD

相关产品合辑

0项可选
已选0个类型
清除已选
确定
取消

Loading...

对比栏

对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

商品对比

商品对比

对比

清空