(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

已复制到剪贴板
查看360°图
暂停销售

收藏

对比

细节

清洁接头 90度长弯头/SMS标准

品牌:

强淞(CSE) [中国]
强淞(CSE) [中国]
暂无评价

产品说明:

更多>
型号:
复制
已复制
重新选型

单价(未税):

28.65起
(

标准单价:

28.65起
)

包装规格:

50个装 (单品价(未税):¥28.65)

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

单价(未税):

28.65起

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -

预计发货日:

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

米思米闪达
1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次工作日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
米思米交货期·营业日 点击查看>

9天

预计到货日:
2022.11.29
预计到货日仅供参考,受库存调拨、配送线路、天气情况等影响,实际到货时间可能有差异。

购买件数:

-
+
起订量:1个加量幅度:1个

数量折扣:

同一规格商品购买达到一定数量时购买越多越优惠  关于数量折扣
数量 单价(未税) 参考发货日
1~19 ¥9X.XX X天
20~27 ¥8X.XX 询价
28~49 ¥7X.XX 询价
展开更多
※图示的价格交期信息均为参考样例
型号生成后将显示相应的数量折扣
点击查看数量折扣
加入购物车
立即订购
点击询价
点击询价

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购

总价(未税):

- -

总价(含税):

- -
请前往购物车或结算页面确认总价

购买件数:

-
+
起订量:1个
加量幅度:1个
点击询价
点击询价
加入购物车
立即订购
型号:
12个备选型号

L2SS-1016

L2SS-250

L2SS-380

L2SS-510

L2SS-635

L2SS-761

L2SSS-1016

L2SSS-250

L2SSS-380

L2SSS-510

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
1次订单量20个及以上更便宜。

基本信息

种类 接头 接头形状 90度
连接种类1(左或大径侧) 焊接 表面处理 内外面研磨
连接种类2(右或小径侧) 焊接 直径/中心 同径/同心
连接种类(同种/同径时) 焊接 类型标准 SMS标准
 
型号
L2SS-1016
L2SS-250
L2SS-380
L2SS-510
L2SS-635
L2SS-761
L2SSS-1016
L2SSS-250
L2SSS-380
L2SSS-510
L2SSS-635
L2SSS-761
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外径公称 D(范围) 接头材质 外径公称 D
(φ)
小头外径 大头外径 尺寸L
(mm)

188.92起

9天 80A~200A SUS304 101.6 101.6 101.6 150

28.65起

9天 20A~32A SUS304 25 25 25 55

35.22起

9天 20A~32A SUS304 38 38 38 70

46.85起

9天 40A~65A SUS304 51 51 51 82

75.91起

9天 40A~65A SUS304 63.5 63.5 63.5 105

106.06起

9天 40A~65A SUS304 76.1 76.1 76.1 110

235.71起

9天 80A~200A SUS316L 101.6 101.6 101.6 150

31.21起

9天 20A~32A SUS316L 25 25 25 55

39.32起

9天 20A~32A SUS316L 38 38 38 70

52.06起

9天 40A~65A SUS316L 51 51 51 82

78.38起

9天 40A~65A SUS316L 63.5 63.5 63.5 105

149.12起

9天 40A~65A SUS316L 76.1 76.1 76.1 110

Loading...

  1. 1

指定中的规格/尺寸信息

种类 接头 接头形状 90度
外径公称 D(范围) 80A~200A 接头材质 SUS304
连接种类1(左或大径侧) 焊接 表面处理 内外面研磨
连接种类2(右或小径侧) 焊接 外径公称 D(φ) 101.6
直径/中心 同径/同心 连接种类(同种/同径时) 焊接
类型标准 SMS标准 小头外径 101.6
大头外径 101.6 尺寸L(mm) 150
种类 接头 接头形状 90度 外径公称 D(范围) 80A~200A
接头材质 SUS304 连接种类1(左或大径侧) 焊接 表面处理 内外面研磨
连接种类2(右或小径侧) 焊接 外径公称 D(φ) 101.6 直径/中心 同径/同心
连接种类(同种/同径时) 焊接 类型标准 SMS标准 小头外径 101.6
大头外径 101.6 尺寸L(mm) 150
  • 商品评价(0)
智能选型设置
展开
智能选型模式:
  • 1.选型参数联动
  • 2.自动定位待选参数
  • 3.自动展示追加工
  • 4.选项自动滚屏
型号:
12个备选型号

L2SS-1016

L2SS-250

L2SS-380

L2SS-510

L2SS-635

L2SS-761

L2SSS-1016

L2SSS-250

L2SSS-380

L2SSS-510

查看全部备选型号

无匹配数据
复制
已复制
重新选型
技术咨询
证书下载
* 未找到想要的证书,点击 申请其他证书
* 没有可以下载的证书,点击申请
型号筛选
追加工
型号生成后,可选择追加工
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
剩余7项未选
剩余7项未选
尚未确定型号
型号已生成
清除全部选项
继续追加工或下载CAD
下载CAD

型号已生成

  • 外径公称 D(范围)

    20A~32A

    40A~65A

    80A~200A

  • 接头材质

    SUS304

    SUS316L

  • 外径公称 D(φ)

    25

    38

    51

    63.5

    76.1

    101.6

  • 小头外径

    25

    38

    51

    63.5

    76.1

    101.6

  • 大头外径

    25

    38

    51

    63.5

    76.1

    101.6

  • 尺寸L(mm)

    55

    70

    82

    105

    110

    150

  • 类型

    L2SS

    L2SSS

  • 按发货日筛选
    全部

    全部

    9天以内

  • 常被一起浏览的商品
    常被一起购买的商品

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    相关产品合辑

    米思米闪购商城
    RD

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满 对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    商品对比

    商品对比

    对比

    清空

    商品证书申请

    商品型号

    *文件/证书分类

    请选择您需要索取的证书分类
    以上分类仅供参考,可能存在部分型号商品无对应文件/证书的情形,敬请谅解。
    *请选择证书类型

    *具体说明

    如对所需证书有特殊要求,请在此处详细说明。
    若已购买该商品请提供米思米订单号,便于我司快速为您处理。
    *已选择其他证书,请输入具体说明
    提交
    取消
    *您申请的证书已存在,请点击【取消】回到商品详情页直接下载。
    如现有证书无法满足您的需求,请在具体说明处填写申请要求后点击【提交】继续申请。